ROBOCUT α-C400iC Electroerosión por hilo
La ROBOCUT α-C400iC ofrece un rendimiento compacto y de alta precisión diseñado para el micromecanizado moderno. Diseñada para industrias como la aeroespacial y la automotriz, combina una precisión excepcional con un tamaño que ahorra espacio. Este sistema de última generación eleva la ingeniería de precisión y posiciona su operación para el éxito a largo plazo en el mecanizado.
Detalles tecnicos
- Maximum Workpiece Dimensions
- 730 x 630 x 250 mm
- Maximum Workpiece Weight
- 500 kg
- Workpiece Height
- 255 mm
- XY Axis Table Travel
- 400 x 300 mm
- Recorrido eje Z
- 255 mm
- UV Axis Travel
- 60x60 mm
- Maximum Taper Angle
- 30x80°/mm
- Maximum Wire Weight
- 16 kg
- Surface Roughness
- High Surface Quality Ra=0.10
- Machine Weight (approx.)
- 2200 kg
- Machine Size
- 400 mm
- Part Program Storage Size
- 8 MB
- Acoustic Noise L<sub>PA</sub>
- 64 dB
- Acoustic Noise L<sub>PC peak</sub>
- 81 dB
Descargar para mas informacion
-
ROBOCUT C400i C, máquina de electroerosión por hilo
Explora las características y beneficios clave
-
Folleto del producto ROBOCUT
Explora las características y beneficios clave