Corte con láser
Automatice los sistemas de corte por láser con robots FANUC para obtener un rendimiento preciso y repetible en piezas complejas y celdas de producción.
Explore las soluciones de corte con láser
Las aplicaciones industriales con láser ayudan a los fabricantes a mejorar la velocidad, la precisión, la calidad y la flexibilidad en una amplia gama de procesos de producción. Desde el corte y la soldadura con láser hasta el marcado con láser y otras aplicaciones de procesamiento con láser, los robots, los CNC y las tecnologías de automatización de FANUC ayudan a los fabricantes de maquinaria y a los fabricantes en general a sacar más provecho de sus sistemas láser.
FANUC respalda la automatización láser con sistemas robóticos de alto rendimiento, CNCs avanzados, tecnología de servoaccionamiento, software específico para láser y herramientas de integración diseñadas para una producción confiable y repetible. Ya sea que esté construyendo una máquina láser, automatizando un proceso láser o mejorando una célula de producción existente, la tecnología de FANUC ayuda a sincronizar el movimiento, controlar la potencia del láser y mejorar el rendimiento general del procesamiento.
FANUC ofrece soporte para una amplia gama de aplicaciones industriales de láser con robots, CNC, tecnología de interfaz láser y software de automatización. Explore a continuación los procesos láser más comunes o visite las páginas dedicadas al corte por láser y al láser CNC para obtener detalles más específicos sobre las aplicaciones.
Automatice los sistemas de corte por láser con robots FANUC para obtener un rendimiento preciso y repetible en piezas complejas y celdas de producción.
Explore las soluciones de corte con láser
Descubra cómo los robots FANUC respaldan las aplicaciones de soldadura con láser que requieren movimientos precisos, calidad constante y automatización flexible.
Conozca las aplicaciones de soldadura con láser
Utilice la tecnología robótica de FANUC para apoyar los procesos de escaneo láser, inspección, monitoreo de soldadura, identificación de piezas y marcado.
Conozca el escaneo y el marcado con láser
Explora la tecnología CNC de FANUC para el control de máquinas láser, software e integración.
Explore las aplicaciones del láser CNCFANUC ofrece robots que admiten una amplia gama de aplicaciones industriales con láser, incluyendo corte por láser, soldadura por láser, escaneo, marcado y procesamiento de materiales. Con alta rigidez, control preciso del movimiento y opciones flexibles de integración, los robots de FANUC ayudan a los fabricantes a mejorar el rendimiento de la automatización con láser en todos los entornos de producción.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El robot FANUC M-800iA/60 es un brazo robótico de alta rigidez ideal para aplicaciones de procesamiento con láser en las que la alta precisión es de suma importancia.
Los robots de FANUC son compatibles con aplicaciones de soldadura con láser que requieren movimientos precisos, un control constante de la trayectoria y una automatización flexible. En combinación con una fuente de láser de terceros, un cabezal de procesamiento y tecnología de integración, los sistemas robóticos de FANUC ayudan a los fabricantes a mejorar la calidad de la soldadura, aumentar el rendimiento y automatizar procesos de soldadura complejos.
La tecnología robótica de FANUC también puede apoyar aplicaciones de escaneo láser, inspección, monitoreo de soldaduras, identificación de piezas y marcado. Estos procesos láser ayudan a los fabricantes a mejorar el control de calidad, la trazabilidad y la consistencia de la producción en entornos automatizados.
La automatización del escaneo y el marcado láser de FANUC puede ayudar a los fabricantes a:
Los accesorios láser de FANUC ayudan a los fabricantes a conectar, controlar y monitorear los procesos láser automatizados. Desde el control de la potencia del láser en tiempo real hasta el escaneo láser de alta velocidad, estas tecnologías garantizan la precisión, la calidad y la integración en la soldadura, el corte, el escaneo y otras aplicaciones industriales del láser.
Conecta los robots o los CNC de FANUC con fuentes láser de terceros para lograr el control de la potencia del láser en tiempo real, la sincronización de movimientos y un rendimiento de procesamiento constante.
Admite soldadura láser de alta velocidad, inspección y monitoreo de procesos con un escáner compacto diseñado para la automatización robótica de FANUC.
Los robots, los CNC y las tecnologías de automatización láser de FANUC apoyan a los fabricantes de diversos sectores que requieren precisión, velocidad, consistencia y una producción flexible. Desde piezas automotrices hasta dispositivos médicos, FANUC ayuda a los fabricantes a automatizar aplicaciones láser con un control de movimiento confiable y un rendimiento repetible.
Los fabricantes de automóviles utilizan la automatización láser para cortar, soldar, escanear y procesar piezas que requieren velocidad, repetibilidad y calidad constante.
Los fabricantes aeroespaciales confían en las aplicaciones láser para lograr un procesamiento preciso, una automatización flexible y una calidad constante en piezas y materiales complejos.
La automatización con láser ayuda a los fabricantes de productos electrónicos a mejorar la precisión, la trazabilidad y la consistencia de la producción de componentes pequeños, delicados y de gran volumen.
Las aplicaciones láser respaldan la producción de baterías, energía solar y componentes energéticos, donde la velocidad, la calidad y la automatización escalable son fundamentales.
Los fabricantes de productos médicos y farmacéuticos utilizan la automatización con láser para cumplir con los requisitos de procesamiento, marcado, inspección y control de calidad de alta precisión.
Descubra cómo los fabricantes utilizan los robots y la tecnología de automatización de FANUC para mejorar la precisión, el rendimiento y la consistencia en aplicaciones láser como la soldadura, el corte y el procesamiento de materiales.
Great Lakes Stainless y Serra Laser Center, con un cobot FANUC CRX-25iA de soldadura láser, redujeron tiempos en un 95 % al fabricar y soldar una pieza curvada.
Los robots, los CNC, los servosistemas y el software específico para láser de FANUC ayudan a los fabricantes a mejorar la precisión, la velocidad y la consistencia en todas las aplicaciones industriales del láser. Ya sea en el corte, la soldadura, el escaneo, el marcado o en máquinas láser controladas por CNC, la tecnología de FANUC ayuda a sincronizar el movimiento y la potencia del láser para lograr una producción confiable y repetible.
La tecnología de FANUC ayuda a coordinar el movimiento del robot o del CNC con la potencia del láser, lo que garantiza una calidad de procesamiento constante en todas las aplicaciones láser automatizadas.
El control de movimiento de alto rendimiento y la salida de láser con gran capacidad de respuesta ayudan a los fabricantes a mejorar los tiempos de ciclo y a mantener una producción eficiente.
Las soluciones de FANUC permiten la integración con fuentes láser, cabezales de procesamiento y sistemas de automatización de terceros para corte, soldadura, escaneo y marcado.
Los robots, los CNC y el software específico para láser de FANUC ayudan a mantener movimientos repetibles, control de potencia y estabilidad del proceso para aplicaciones láser exigentes.
La tecnología de servoaccionamientos de FANUC contribuye a un movimiento rápido y eficiente de la máquina en sistemas láser con aceleraciones y desaceleraciones frecuentes.
La tecnología de automatización de FANUC ayuda a los fabricantes a mejorar el tiempo de actividad, la consistencia del procesamiento y el rendimiento a largo plazo en entornos de producción con láser.
La máquina de soldadura láser para baterías de Laserax automatiza la soldadura de barras colectoras a las celdas para módulos y paquetes de baterías.