CRX 20i A L Dispensing

Dosificación y sellado

FANUC cuenta con una amplia gama de robots para la aplicación y el sellado de juntas con la extrema precisión y repetibilidad que necesitas para una variedad de líquidos y adhesivos.
M 710i C Sealer System with Car Body

Dispensación de adhesivos, pegamento, epoxi, uretano y selladores de juntas automotrices

Aplica tus adhesivos, líquidos y selladores con mayor precisión, exactitud y eficiencia utilizando los robots de dosificación de FANUC America. Contamos con robots y cobots que son soluciones ideales para sistemas de dosificación de adhesivos que requieren una precisión y repetibilidad extremas para una gran variedad de líquidos y adhesivos. Desde trabajos más pequeños, como la dispensación de pegamento y epoxi, que requieren un robot de dispensación compacto y de alta velocidad, hasta aplicaciones más grandes, como la aplicación de sellador de juntas automotrices con un robot de dispensación de gran alcance y mayor capacidad de carga, FANUC y nuestros Integradores de Sistemas Autorizados (ASI) cuentan con una amplia experiencia en una gama diversa de aplicaciones y sistemas de dispensación de precisión.

Cobots y robots para la automatización de la dosificación y el sellado

FANUC ofrece una amplia variedad de robots de dispensación y sellado altamente confiables que son ágiles, precisos, compactos y rápidos. A continuación se presenta una selección a considerar:


 

Cobots de la serie CRX

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

Serie LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

Ver Serie LR Mate

Serie M-10

Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.

Ver Serie M-10

Serie M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

Ver Serie M-710

Beneficios de los robots y cobots de FANUC para la automatización de la dosificación y el sellado

Seguridad en el lugar de trabajo

La dosificación robótica evita que las personas trabajen con materiales y en entornos potencialmente peligrosos. Con los cobots y robots de FANUC que automatizan las operaciones de dosificación y sellado, los trabajadores quedan libres para realizar otras tareas.

Reduce el desperdicio

Las aplicaciones de sellado robótico aplican una cantidad constante de material en cada proceso. Dado que el robot o cobot dispensa automáticamente la cantidad correcta de material, se reduce el desperdicio de producto.

Aumenta la producción

Con los sistemas de dispensación automática que utilizan robots y cobots, las operaciones pueden manejar mayores volúmenes. Gracias a las mayores velocidades y a las mejoras en la productividad, el uso de sistemas de dispensación automática puede aumentar el rendimiento sin necesidad de mano de obra adicional ni sacrificar la calidad.

Videos de aplicaciones de cobots y robots de dosificación

Los robots y cobots de FANUC se utilizan para dispensar una amplia variedad de selladores, adhesivos, aceites y materiales para juntas en una gran variedad de industrias. Algunos ejemplos incluyen el uso de robots para dispensar pegamento, uretano, epoxi o sellador de juntas automotrices. Los robots de FANUC son ideales para aplicaciones de dispensación, y nuestra red ASI puede brindarle un gran apoyo con su aplicación.

Sistema de sellado de juntas de motor: encolado

Un robot LR Mate 200iD/7L realiza la aplicación de sellador para juntas con detección inteligente de piezas y control preciso de Graco PCF.

Sistema robótico de dispensación para el sellado de carreteras

Un vehículo de mantenimiento robótico impulsado por FANUC escanea y rellena las grietas de las carreteras desde la cabina de un camión, lo que mejora la seguridad, la velocidad, el control de materiales y la calidad general de las reparaciones.

Sistema robótico de aplicación de sellador

Célula automatizada de dispensación de juntas que utiliza un robot LR Mate, detección inteligente de piezas y dispensación controlada Graco PCF.

Robot dispensador de sellador para aplicar silicón a piezas

Un sistema de sellado robótico con LR Mate 200iD, comprobaciones láser y detección de anidamiento que garantiza la colocación precisa de cordones de silicona en múltiples piezas.

Sistema de aplicación de sellador para juntas de carrocerías de automóviles

Related Industries for Robotic Dispensing and Sealing

FANUC robotic dispensing and sealing systems support a wide range of material application processes across automotive, electric vehicle, general industry, aerospace, and electronics manufacturing. Whether applying adhesives, sealants, RTV, silicone, urethane, PVC sealer, thermal interface materials, or foam-in-place gaskets, FANUC robots and cobots provide the reach, payload, accuracy, and repeatability required for consistent dispense performance.

From high-flow sealer applications to precision electronics dispensing, FANUC helps manufacturers automate complex material application processes while improving bead quality, reducing waste, and increasing production efficiency.

Automotive Dispensing and Sealing

Automotive manufacturers use robotic dispensing systems throughout the production process for gasketing, structural bonding, seam sealing, and sound-deadening applications. FANUC robots are well suited for demanding automotive dispensing applications that require consistent bead placement, accurate path control, and reliable material flow.

Common automotive dispensing applications include:

  • Powertrain RTV gasketing for engines, transmissions, and related components
  • Body shop structural adhesive application for vehicle assembly and bonding
  • Anti-flutter adhesive dispensing for panels and body components
  • Sealer deck applications including PVC sealer and LASD dispensing
  • Automotive seam sealing for repeatable sealant application across vehicle bodies

FANUC robots can be selected based on the required payload, reach, dispense equipment configuration, and path complexity to support both compact and large-scale automotive dispensing systems.

Electric Vehicle Battery and Component Dispensing

Electric vehicle manufacturing creates new requirements for precise material dispensing, especially in battery and powertrain assembly. FANUC robots and cobots can help automate the application of materials used for sealing, bonding, insulating, and thermal management.

Common EV dispensing applications include:

  • Battery thermal interface material dispensing
  • Battery potting applications
  • Battery pack sealing
  • Adhesive dispensing for EV components
  • Protective sealant application for battery and electrical assemblies

For EV applications, dispense system configuration is especially important because material viscosity, bead size, flow rate changes, and dispense volume can directly affect quality and cycle time.

General Industry Dispensing Applications

Robotic dispensing systems are also used across general manufacturing where consistent material application is critical to product quality and production efficiency. FANUC robots can support both carried dispense and pedestal dispense layouts depending on the part size, material delivery system, and application requirements.

Common general industry applications include:

  • Window glazing using urethane or silicone for window sealing
  • Appliance gasketing using urethane or silicone foam-in-place gaskets
  • Industrial adhesive dispensing for product assembly
  • Sealant application for manufactured components
  • Automated material application where repeatability and waste reduction are important

These applications often benefit from careful robot selection based on reach, payload, acceleration, repeatability, and the mounting location of the dispense equipment.

Aerospace Dispensing and Sealing

Aerospace dispensing applications often involve high-value components, complex part geometries, and materials that require precise and repeatable application. FANUC robotic dispensing systems can help improve consistency while reducing the variability associated with manual material application.

Common aerospace dispensing applications include:

  • Fuel cell sealing with flexible gasket seals for rigid fuel cell components
  • Bonding rocket components, such as nose cones on rocket motors
  • Ablative heat shielding, where adhesive materials are applied as sacrificial thermal protection
  • Aerospace adhesive bonding
  • Precision sealant dispensing for complex components

Because aerospace parts can be large, heavy, or geometrically complex, robot reach, payload capacity, and dispense hose management are important considerations when designing the automation system.

Electronics Dispensing

Electronics manufacturing requires precise control of small dispense volumes, bead size, and placement accuracy. FANUC compact robots and collaborative robots can support automated dispensing for electronics assembly where repeatability, controlled flow, and accurate nozzle positioning are essential.

Common electronics dispensing applications include:

  • Cell phone assembly
  • Battery adhesive dispensing
  • Screen bonding
  • Thermal interface material dispensing for game console assembly
  • Small-volume adhesive, silicone, epoxy, and potting applications

Electronics applications may use specialized dispense nozzles such as needle tips, jetting valves, or small-orifice nozzles for precise material placement on compact components.

Software para cobots y robots de dispensación y sellado

Software de dispensación servointegrada (ISD) de FANUC

¿Quiere llevar su operación de dispensación al siguiente nivel? Si es así, pruebe el paquete de software de dispensación servointegrada de FANUC. Para esta solución, FANUC ofrece un sistema de dispensación con un servomotor FANUC integrado, lo que permite controlar todas las operaciones de dispensación desde el controlador del robot, eliminando la necesidad de paneles de control adicionales y brindándole una aplicación más precisa. Como parte de esta solución, FANUC ofrece una variedad de aplicadores y dispositivos de control de temperatura para ser su proveedor integral de soluciones de sellado.

Dispensing Application Guidance

Robotic Dispensing and Sealing FAQs

Get answers to common questions about robotic dispensing systems, sealant application, robot selection, dispense equipment, software options, nozzle selection, and system layout considerations for automated material application.

Robotic dispensing is an automated process that uses industrial robots or collaborative robots to apply adhesives, sealants, RTV, silicone, urethane, epoxy, thermal interface materials, potting compounds, and other liquids with precision and repeatability. Robotic dispensing systems help manufacturers improve bead quality, reduce material waste, increase throughput, and create more consistent finished products.

FANUC robots and cobots can be used to dispense a wide range of materials, including adhesives, glue, epoxy, silicone, urethane, RTV, PVC sealer, LASD, thermal interface materials, potting compounds, foam-in-place gasket materials, and other sealants or liquids used in manufacturing applications.

Recommended FANUC robot series for dispensing applications include the R-2000 Series, R-1000 Series, M-710 Series, M-20 Series, and FANUC collaborative robots. Robot selection typically depends on payload, reach, acceleration, accuracy, repeatability, dispense equipment configuration, and whether the application uses carried dispense or pedestal dispense.

Dispense robots are primarily selected based on payload capacity and reach. Additional considerations include robot acceleration, repeatability, path accuracy, hose management, dispense equipment weight, part size, and required flow rate changes. For complex dispense paths, robot-mounted or pedestal-mounted metering equipment may help improve dispense response and bead consistency.

In a carried dispense layout, the robot carries the dispense valve over a fixtured part or conveyor-mounted part. This setup is useful for large or heavy parts and applications requiring multiple nozzles or complex bead paths. In a pedestal dispense layout, the dispense equipment is fixed and the robot carries the part under the dispense valve. Pedestal dispense can reduce hose movement and maintenance, especially when the part is lighter than the dispenser

The success of a robotic dispensing application depends on the dispense system design as much as the robot itself. Hose length, hose diameter, metering device capacity, dispense valve selection, nozzle type, material viscosity, and flow rate response all affect bead quality, repeatability, and cycle time. Incorrectly sized hoses or metering equipment can limit system performance and reduce dispense accuracy.

Positive displacement dispensing is generally recommended for automated robotic dispensing applications. This method uses a metering pump to control flow rate and dispense volume, helping improve consistency even when material viscosity changes. Time pressure dispensing is common in manual applications but can be less consistent because flow rate and dispensed volume may vary as material viscosity changes.

FANUC dispensing applications are supported by SpotTool+ with the Dispense Plug-in. The Dispense Plug-in provides a standard interface for dispensing hardware and materials, setup and I/O menus for dispense functions, high-priority outputs for repeatable valve on/off control, and global seal schedules for tuning dispense parameters such as TCP speed proportional flow control and valve timing.

Productos

Products Related to Dosificación y sellado

Tipo:
Industria:
Artículos

Articles Related to Dosificación y sellado