Robots Series

M-710

Esta innovadora serie de robots ligeros está diseñada para aplicaciones de manipulación en el rango de carga útil media de 12 a 70 kg. Con una muñeca delgada, un brazo rígido y un tamaño compacto, los robots de la serie M-710 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y tienen un alcance de hasta 3,1 m. Las altas velocidades de los ejes hacen que esta serie sea extremadamente rápida. También cuentan con excelentes capacidades de carga útil e inercia. Con una amplia gama de modelos disponibles, la serie M-710 de FANUC es capaz de cubrir una gran variedad de industrias.

Products in M-710 Series

M 710ic ip67

El especialista en entornos hostiles

Diseñada para ofrecer una velocidad extremadamente alta, máxima flexibilidad y confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones, la serie M-710 brinda precisión repetible y un rendimiento sin igual. Estos modelos cuentan con protección IP67 completa cuando están equipados con las opciones FANUC FoundryPro o SE, lo que los hace ideales para su uso en entornos hostiles. Además, su capacidad para alcanzar por encima de la cabeza y por detrás le da a este robot industrial uno de los espacios de trabajo más amplios de su clase.

Características destacadas de la serie M-710

M 710ic 20l dispensing gm

Máxima confiabilidad gracias a su diseño

Incorporando la menor cantidad posible de componentes mecánicos, la serie M-710 ha sido diseñada para aumentar el tiempo medio entre fallas y mantener sus necesidades de repuestos al mínimo absoluto.

M 710ic grinding

Alta rigidez mecánica

Gracias a su alta rigidez mecánica inherente, la serie M-710 es ideal para aplicaciones de fuerza, como el pulido y el desbarbado, cuando se equipa con un sensor de fuerza FANUC.

M 710ic palletizing

Sin interferencias con los periféricos

Los conjuntos de brazo y muñeca delgados del M-710 minimizan la interferencia con los periféricos del sistema, lo que permite operar en espacios reducidos. En el J3 están disponibles servicios neumáticos y eléctricos integrados que consisten en 8 entradas y 8 salidas, además de PROFIBUS de serie, para una integración sencilla de las herramientas de extremo de brazo.

Machining system m 710ic robots

Posiciones de montaje flexibles

El M-710 se puede montar en el techo y en ángulo, lo que permite un acceso más fácil y maximiza el área de trabajo.