- Inicio
- Sustentabilidad
Sustentabilidad
El compromiso de FANUC con la sostenibilidad
La belleza natural que rodea la sede central de FANUC, ubicada a los pies del monte Fuji, nos sirve como una razón constante y un recordatorio de nuestro compromiso con la preservación del planeta. Desde 1995, cuando el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón otorgó a la empresa el Primer Premio Global al Medio Ambiente, hasta nuestra certificación ISO 14001 obtenida en 1999, FANUC ha integrado desde hace mucho tiempo la sostenibilidad en nuestra cultura.
De cara al futuro, FANUC sigue mejorando sus procesos en todo el mundo para reducir aún más su huella ambiental. ¡Se han establecido los siguientes objetivos como puntos de referencia para ayudarnos a ser más respetuosos con el medio ambiente en un futuro cercano!
Neutralidad de carbono para 2050
FANUC tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de sus actividades y operaciones comerciales.
Reducir el consumo de electricidad en un 10 % para 2030
FANUC planea reducir el consumo de electricidad y pasar a utilizar energías renovables para cumplir este objetivo en la próxima década.
Reducir el uso de agua dulce para 2025
Las fábricas de FANUC están buscando formas de conservar el uso de agua dulce, así como de reutilizar el agua de producción, por ejemplo, recirculando el agua utilizada para enfriar los equipos en la planta de fundición a presión.
Reducir el uso de materiales de empaque
FANUC está trabajando para encontrar nuevas formas de reducir la cantidad de materiales de empaque de un solo uso, como limitar el uso de cajas de acero durante el envío de robots y ROBOMACHINES, y utilizar más materiales de empaque reciclables y reutilizables.
Plan de restauración de árboles de 100 años
FANUC está transformando los bosques de coníferas que se plantaron artificialmente en el campus de la sede central, ubicado al pie del Monte Fuji. El objetivo es convertirlos en un bosque de árboles de hoja ancha, más adecuados para la zona. Este plan para regenerar el bosque y convertirlo en un ecosistema natural comenzó en 2015 y, cada año, se plantan más árboles para continuar con este esfuerzo.
Desarrollar y promover productos energéticamente eficientes
Los productos de FANUC utilizan la energía de la manera más eficiente posible, lo que ayuda a nuestros clientes a reducir su huella de carbono. Estamos comprometidos a continuar y mejorar las características de ahorro de energía de nuestros productos, así como a ofrecer más productos destinados a la creciente industria de los vehículos eléctricos.