Stainless Tube Assembly robot closeup

Robots para líneas de ensamblaje

Los robots para líneas de ensamblaje de FANUC ayudan a los fabricantes a mejorar la velocidad, la precisión, la flexibilidad y la calidad en una amplia gama de aplicaciones de ensamblaje automatizado.
Stainless tube assembly arial 1

Automatización del ensamblaje robótico para la fabricación moderna

El ensamblaje robótico es una de las aplicaciones más comunes de los robots industriales. En la fabricación automotriz, los robots de seis ejes para trabajo pesado se utilizan ampliamente para aumentar la capacidad, mejorar la calidad y garantizar una producción constante.

Hoy en día, los robots para líneas de ensamblaje se utilizan mucho más allá de la fabricación automotriz. Ayudan a automatizar el ensamblaje de alta velocidad de piezas pequeñas y complejas en industrias como la de bienes de consumo, electrónica, electrodomésticos, componentes automotrices y dispositivos médicos.

Los robots de ensamblaje brindan la velocidad y la precisión que los fabricantes necesitan sin sacrificar la calidad ni la exactitud. Su flexibilidad también ayuda a los fabricantes a optimizar el flujo de trabajo, aumentar la capacidad y producir una gama más amplia de productos sin depender de una automatización fija y costosa.

Los robots de ensamblaje de FANUC también pueden equiparse con funciones inteligentes, como iRVision 2D y 3D integrado y detección de fuerza, para dar soporte a aplicaciones de ensamblaje más avanzadas.

Robots FANUC para aplicaciones de ensamblaje

FANUC ofrece una amplia gama de robots para aplicaciones de ensamblaje automatizado, incluyendo robots SCARA, delta, colaborativos y articulados. Estos robots ayudan a los fabricantes a mejorar la velocidad, la precisión, la repetibilidad y la flexibilidad en una variedad de procesos de líneas de ensamblaje.

Serie CRX

Seguros y fáciles de usar para aplicaciones flexibles.

Ver Serie CRX Ver producto
A yellow FANUC M-1iA parallel-link robot mounted above a conveyor belt, using its delta-arm mechanism to pick and place small red items under red inspection lighting.

Serie M-1

Alta velocidad. Manipulación de piezas pequeñas

Ver Serie M-1 Ver producto
A white FANUC M-2iA parallel-link robot mounted in a support frame, positioned above a conveyor belt with stacked round food or product items ready for pick-and-place handling.

Serie M-2

Selección en cinta transportadora de alta velocidad

Ver Serie M-2 Ver producto
A yellow FANUC M3i A parallel-link robot mounted in a metal frame, using its articulated arm to place a component into a tray on a workstation below.

Serie M-3

Pinza más grande para la selección de varios productos a la vez.

Ver Serie M-3 Ver producto

Serie LR Mate

Manipulación y procesamiento rápidos de piezas

Ver Serie LR Mate Ver producto

Serie M-10

Ideal para la manipulación de múltiples materiales

Ver Serie M-10 Ver producto

Serie M-20

Manipulación de múltiples materiales y ciclos rápidos de recogida y colocación.

Ver Serie M-20 Ver producto

Beneficios de la automatización del ensamblaje robótico

El ensamblaje manual puede ser físicamente exigente y llevar mucho tiempo, especialmente cuando las tareas implican movimientos repetitivos, piezas pesadas o una colocación precisa. Los robots de ensamblaje de FANUC ayudan a los fabricantes a automatizar estos procesos al tiempo que mejoran la consistencia, la calidad y la eficiencia de la producción.

Mayor rendimiento

Los robots para líneas de ensamblaje de FANUC garantizan una alta confiabilidad, repetibilidad y tiempo de operación, lo que optimiza el rendimiento y la consistencia. También contribuyen al ahorro de mano de obra y a una mejor ergonomía, reduciendo la carga sobre los trabajadores al tiempo que mejoran la eficiencia. Además, al minimizar los errores y defectos, los robots para líneas de ensamblaje reducen significativamente los costos de desechos, lo que conduce a una mayor rentabilidad general.

Automatización flexible del ensamblaje

Los robots de ensamblaje pueden adaptarse a diferentes productos, tipos de piezas y requisitos de producción. Los cambiadores de herramientas, los programas almacenados y las capacidades guiadas por visión facilitan los cambios de producción y el ajuste a las necesidades cambiantes de fabricación.

Mejora de la calidad del producto

El ensamblaje robótico ayuda a reducir los errores de manejo, el daño a las piezas y la variación en los procesos. Los sistemas de visión integrados también pueden apoyar las tareas de inspección, lo que ayuda a los fabricantes a mantener una calidad constante a lo largo de toda la producción.

Ensamblaje robótico de alta precisión

Los robots guiados por visión, la detección de fuerza y el movimiento repetible de los robots ayudan a garantizar la colocación, fijación, inserción y ensamblaje precisos de las piezas. Este nivel de precisión es especialmente valioso para piezas pequeñas, componentes complejos y la producción de gran volumen.

CRX 20i A L Dynamic Line Tracking Inbolt Closeup 1

Industrias que utilizan robots en líneas de ensamblaje

Los robots para líneas de ensamblaje se utilizan en numerosas industrias donde la velocidad, la precisión y la consistencia son importantes. Los robots FANUC pueden adaptarse tanto a líneas de ensamblaje de gran volumen como a entornos de producción flexibles con cambios frecuentes de producto.

  • Fabricación de automóviles y vehículos eléctricos
  • Electrónica de consumo
  • Electrodomésticos y productos para el hogar
  • Fabricación de dispositivos médicos
  • Producción de baterías y sistemas de almacenamiento de energía
  • Fabricación de bienes de consumo
  • Fabricación de equipos industriales
  • Empaque de alimentos y bebidas
  • Fabricación de componentes aeroespaciales y de precisión
FANUC SCARA and LR Mate robots assembling componenets

Aplicaciones comunes del ensamblaje robótico

Los robots de ensamblaje de FANUC pueden realizar una amplia gama de procesos de ensamblaje automatizados, entre los que se incluyen:

  • Atornillado y fijación
  • Inserción de remaches
  • Colocación y orientación de piezas
  • Montaje a presión
  • Ensamblaje de componentes
  • Aplicación de adhesivos o selladores
  • Inspección visual
  • Pruebas y empaque
  • Preparación de kits y manejo de materiales

Aplicaciones generales de ensamblaje robótico

Estos ejemplos muestran cómo los robots FANUC pueden automatizar tareas comunes de ensamblaje, tales como la fijación, la inserción de remaches, la manipulación de piezas, la aplicación de pasta de soldadura, la carga de resortes y la inspección. Los sistemas de ensamblaje robótico pueden configurarse tanto para la producción de gran volumen como para entornos de fabricación flexibles.

Sistema de inserción de remaches y ensamblaje de rieles

Dos robots FANUC M‑710iC/45M voltean, orientan y mueven los rieles, mientras que seis robots SCARA-6iA insertan hasta 120 remaches por pieza, lo que permite un ensamblaje rápido y automatizado de los rieles.

Sistema de ensamblaje de cubiertas sin supervisión

Un FANUC LR Mate 200iD ensambla piezas colocando cubiertas, aplicando pasta de soldadura, calentando, cargando resortes y descargando las unidades terminadas para su inspección.

Ensamblaje de sillas

Dos robots FANUC M20iD/35 atornillan e insertan automáticamente tornillos e insertos en piezas de madera cortadas con CNC utilizando cambiadores de herramientas y atornilladores de alimentación por soplado para una fijación rápida y consistente.

Ensamblaje de sensores ultrasónicos

Un FANUC LR Mate 10iA/10 automatiza el ensamblaje de sensores ultrasónicos, produciendo 160 unidades por turno con recetas flexibles y «pick and place» de múltiples orientaciones.

Ensamblaje robótico para componentes automotrices

El ensamblaje automotriz a menudo requiere velocidad, precisión, repetibilidad y un control de calidad confiable. Los robots de FANUC pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones de ensamblaje automotriz, incluyendo el ensamblaje de conectores, el atornillado, la manipulación de materiales, la inspección, las pruebas de fugas y los sistemas de producción con múltiples robots.

Ensamblaje de conectores para la industria automotriz

Los robots SCARA de FANUC impulsan el ensamblaje de conectores de alta velocidad y flexible con cambio automático, inspección en línea y producción automotriz escalable.

Atornillado y manipulación de materiales para rejillas de automóviles

Los robots FANUC M‑710iC/70 y R-2000iC/270F ensamblan rejillas automotrices utilizando anidamiento adaptativo, atornillado de precisión y pruebas de fin de línea basadas en visión.

Conjunto de tubo de refrigeración para vehículos eléctricos

Máquina de montaje rotativa multieje

FANUC SR‑3iA, SR‑6iA y un LR Mate alimentan, colocan, atornillan e insertan arandelas en un dial giratorio, clasificando automáticamente los ensamblajes terminados.

Sistema de ensamblaje de cubiertas de motor con múltiples robots

Los robots FANUC realizan la inspección visual, el sellado, la instalación de deflectores y sensores, las pruebas de fugas y el atornillado de las tapas de motor de aluminio.

Montaje de un ventilador

El robot Delta FANUC M-3iA/6A ensambla un ventilador.

Ensamblaje robótico de productos electrónicos de consumo

El ensamblaje de productos electrónicos de consumo suele implicar piezas pequeñas, tolerancias ajustadas y requisitos de producción a alta velocidad. Los robots de FANUC pueden ayudar a automatizar los procesos de colocación precisa de piezas, manejo, inspección y ensamblaje de componentes electrónicos compactos.

Ensamblaje de medidores de agua con el robot FANUC M-1iA

5 etapas de los robots Delta FANUC M-1iA/0.5AL ensamblan medidores de agua.

Robots para líneas de ensamblaje de celdas de batería

El ensamblaje de baterías requiere una manipulación consistente, una colocación precisa y procesos de producción repetibles. Los robots de FANUC pueden apoyar el ensamblaje de paquetes de baterías y operaciones relacionadas en las que la precisión, la confiabilidad y la eficiencia de producción son fundamentales.

Ensamblaje de paquetes de baterías

Un robot SCARA FANUC SR-3iA ensambla paquetes de baterías.

Ensamblaje robótico para electrodomésticos, preparación de kits y bienes de consumo

El ensamblaje robótico puede ayudar a los fabricantes a automatizar el ensamblaje de componentes de electrodomésticos, la preparación de kits, las pruebas, el empaque y otras tareas repetitivas de producción. Los robots de FANUC ofrecen la flexibilidad necesaria para manejar diferentes tipos de piezas sin perder velocidad ni consistencia.

Ensamblaje de componentes de electrodomésticos

Varios robots FANUC M-10iA/12S ensamblan manijas de puertas exteriores.

Ensamblaje, prueba y empaque de aislantes térmicos

Sistema automatizado de alta velocidad que utiliza robots FANUC, visión artificial, conformado, pruebas y marcado láser para producir piezas uniformes y de alta calidad.

Carga de accesorios para fresas dentales robóticas

Conjunto de monedas robotizado de la Casa de la Moneda de EE. UU.

Los robots FANUC guiados por visión se encargan de los insertos, las monedas, las cubiertas y las inspecciones para automatizar el ensamblaje completo de los juegos de monedas de prueba.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre robots para líneas de ensamblaje

Los robots de línea de ensamblaje son robots industriales que se utilizan para automatizar tareas de ensamblaje, tales como la colocación de piezas, la fijación, la inserción, la inspección, las pruebas y la manipulación. Ayudan a los fabricantes a mejorar la velocidad, la repetibilidad y la calidad en las líneas de producción automatizadas.

Entre los robots más comunes utilizados para el ensamblaje se encuentran los robots SCARA, los robots delta, los robots colaborativos y los robots articulados de seis ejes. La mejor opción depende de la aplicación, la carga útil, el alcance, la velocidad, el espacio disponible y el nivel de precisión requerido.

Los robots de ensamblaje mejoran la producción al aumentar el rendimiento, reducir el trabajo manual repetitivo, mejorar la consistencia y minimizar los errores. También pueden ayudar a los fabricantes a adaptarse a los cambios en los diseños de los productos o en los volúmenes de producción.

Sí. Los robots son muy adecuados para el ensamblaje de piezas pequeñas, especialmente cuando las aplicaciones requieren alta velocidad, precisión y repetibilidad. Los robots SCARA, delta y articulados compactos se utilizan a menudo para componentes pequeños y procesos de ensamblaje complejos.

La elección del robot de ensamblaje adecuado depende del tamaño de la pieza, la carga útil, el alcance, el tiempo de ciclo, los requisitos de precisión, el espacio de trabajo disponible y si el proceso requiere visión, detección de fuerza o herramientas en el extremo del brazo. Los expertos en aplicaciones de FANUC pueden ayudarte a evaluar cuál es el mejor robot para tu proceso de ensamblaje.

El ensamblaje robótico se utiliza en los sectores automotriz, de electrónica, de electrodomésticos, de dispositivos médicos, de producción de baterías, de bienes de consumo, aeroespacial y de fabricación de equipos industriales. Los robots pueden apoyar tanto la producción de gran volumen como las operaciones de ensamblaje flexibles.