Mueblería

FANUC America es uno de los principales proveedores de soluciones de automatización industrial, CNC y robótica para la industria de la carpintería.
Crx 10ia sanding cabinet door resize 1

Soluciones de automatización para el trabajo en madera

El sector de la carpintería es muy competitivo y cuenta con aplicaciones que requieren un mecanizado de alto rendimiento de formas complejas, ya sea para la producción en serie o para componentes personalizados hechos a la medida. Las formas complejas y los sistemas de fabricación basados en anidamiento impulsan la necesidad de una gestión de programas de piezas de gran tamaño. En algunos casos, los talleres de carpintería pueden requerir un mecanizado de 5 ejes.

Además, el aumento de la demanda de productos de madera ha llevado a la industria a considerar detenidamente la velocidad y la precisión que ofrece la automatización robótica. Durante varias décadas, FANUC America y nuestros integradores de sistemas autorizados han proporcionado a los talleres de carpintería las herramientas y los sistemas de automatización para el lijado, el pulido y el acabado, así como para la carga de máquinas y la transferencia de piezas.

Tecnología CNC para la industria maderera: principales aplicaciones de las máquinas CNC en el trabajo de la madera

Los fabricantes de productos de madera saben que la confiabilidad y la vida útil de una máquina para trabajar la madera dependen en gran medida del sistema de control que la impulsa. Si desea construir una máquina para trabajar la madera que dure mucho tiempo y ofrezca la máxima calidad y potencia, FANUC es su mejor opción. FANUC es ampliamente utilizado en toda la industria maderera y cuenta con servicio y soporte técnico a nivel mundial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los CNC de FANUC ofrecen el más alto rendimiento tanto en velocidad de desplazamiento como en velocidad de corte.

Ya sea que utilices los CNC de FANUC para cortar agujeros o curvas, pueden cortar bordes curvos con rapidez y precisión, así como perforar agujeros con velocidad, potencia y exactitud. La precisión de los servomotores de FANUC, combinada con la confiabilidad de los controles de FANUC, garantiza que tu maquinaria para trabajar la madera pueda lograr el mismo corte una y otra vez, sin perder tiempo.

Te ayudaremos a encontrar los productos adecuados que se adapten a tus necesidades de automatización en el trabajo con madera. Ponte en contacto hoy mismo con un representante de ventas de FANUC.

Mecanizado de 5 ejes

Las máquinas CNC para carpintería de FANUC permiten el mecanizado de 5 ejes de formas complejas, lo que proporciona cortes más eficientes y precisos, algo especialmente importante en aplicaciones que requieren múltiples pasadas o cortes en diferentes planos.

Mecanizado de alto rendimiento

Con las máquinas CNC para carpintería de FANUC, tendrás acceso a la velocidad y la potencia necesarias para el mecanizado de alto rendimiento de formas complejas, y los controles de FANUC te permiten programar y ejecutar rápidamente múltiples piezas en una sola configuración sin sacrificar la precisión ni la calidad.

Programa de gestión de grandes volúmenes

Aumente la eficiencia de su máquina para trabajar la madera al reducir el tiempo dedicado a la programación manual con los CNC de FANUC para aplicaciones en madera. El programa de gestión de grandes volúmenes de FANUC garantiza una programación de piezas fluida y confiable, lo que facilita la ejecución de múltiples piezas en una sola configuración.

Comunicaciones

Diseñados para la interconectividad, los sistemas CNC de FANUC para el trabajo de la madera admiten la comunicación con otras máquinas de la red, lo que promueve procesos de producción más rápidos y eficientes, con énfasis en la consistencia y el control de calidad a través de la recopilación y el acceso a los datos.

Beneficios de automatizar su taller con CNC para el trabajo en madera

Automatizar sus procesos de carpintería al equipar sus máquinas industriales para el trabajo en madera con CNC y robótica de FANUC puede ayudarle a optimizar su producción de diversas maneras, entre ellas:

Automatización

La automatización es clave para el trabajo en madera, ya que puede ayudar a acelerar la producción y garantizar la precisión de sus aplicaciones. Considere un sistema que integre la automatización para reducir el tiempo de ciclo y mejorar la eficiencia. Las mejores máquinas CNC para el trabajo en madera le brindarán la velocidad y la potencia que requiere su aplicación, además de proporcionar comunicaciones confiables para múltiples máquinas en la red.

Flexibilidad

Busque un sistema de control de maquinaria CNC para el trabajo en madera que sea lo suficientemente flexible como para abarcar una amplia gama de aplicaciones, desde el procesamiento de paneles hasta el corte de formas complejas con múltiples pasadas. Sus controles CNC deben ser ajustables, lo que le permitirá programar y ejecutar fácilmente diferentes piezas en una sola configuración, brindándole la adaptabilidad que necesita para su aplicación específica.

Repetibilidad

Al elegir máquinas CNC para carpinteros, asegúrate de seleccionar controles que sean confiables y ofrezcan un rendimiento constante con precisión repetible. Los mejores centros de mecanizado CNC podrán mantener la exactitud y la precisión al procesar múltiples piezas, reduciendo el tiempo de ciclo y garantizando al mismo tiempo la calidad.

Seguridad

Los procesos automatizados de carpintería pueden ayudar a mantener seguros a sus empleados al alejarlos de áreas de trabajo potencialmente peligrosas. Con la ayuda de herramientas comerciales de carpintería CNC y robots, las tareas peligrosas se pueden completar con un riesgo mínimo de lesiones, lo que libera a su personal para que se dedique a tareas que requieren más experiencia y menos trabajo físico.

Precisión

Las máquinas CNC están diseñadas para ofrecer precisión, lo que garantiza que las piezas se produzcan con exactitud y consistencia en todo momento. Automatizar el proceso de carpintería puede ayudarte a evitar errores y reducir el desperdicio, ahorrándote tiempo y dinero. Con una máquina CNC industrial de alta precisión, también puedes asegurarte de que tus productos de madera cumplan con los más altos estándares de calidad y artesanía.

Eficiencia

La maquinaria automatizada para el trabajo en madera puede reducir drásticamente el tiempo necesario para completar los proyectos, lo que le permite aumentar las tasas de producción y la eficiencia general. Con las máquinas CNC, podrá hacer más en menos tiempo, lo que le permitirá cumplir con plazos ajustados y satisfacer las demandas de los clientes.

Aplicaciones robóticas para la industria de la carpintería

Los carpinteros pueden utilizar robots de manera eficaz en una variedad de aplicaciones de carpintería. Las máquinas robóticas para carpintería pueden aplicarse al lijado, fresado, grapado, traslado y manejo de piezas de madera. La automatización robótica es fundamental para la carpintería, ya que puede ayudar a optimizar los procesos y reducir el tiempo de ciclo, al tiempo que aumenta la precisión y el control de calidad.

Los sistemas robóticos para el trabajo en madera brindan a los fabricantes la oportunidad de mejorar la velocidad y la precisión de sus sistemas, al tiempo que promueven la seguridad de los trabajadores al alejar a los empleados de áreas de trabajo potencialmente peligrosas donde el polvo y los residuos pueden representar graves riesgos para la salud, mitigando así esos riesgos con robots para el trabajo en madera.

Una configuración de fresadora robótica se puede utilizar para fresar, lijar y dar acabado a las piezas de manera automática, rápida y precisa. Además, las operaciones de lijado robótico pueden equiparse con sensores de fuerza FANUC que utilizan tecnología de detección de presión para lograr el acabado perfecto en tus piezas mediante el lijado robótico.

Lijado de sillas de madera

Mediante el sistema integrado de detección de fuerza de FANUC, un sistema de lijado robotizado realiza una eliminación controlada de material para lograr acabados superficiales uniformes.

Cobot lijando puertas de madera

Un cobot FANUC CRX‑10iA lija puertas de madera utilizando movimientos controlados y adaptables para lograr un acabado superficial uniforme.

Robot para el recubrimiento de puertas de armarios de madera

Un robot de pintura FANUC P‑350iA/45 aplica recubrimientos a puertas de armarios de madera en una célula de acabado automatizada.

Sistema automatizado de manipulación de tableros de madera - MCRI

Dos robots FANUC M‑410iC apilan paneles planos de gran tamaño utilizando herramientas de vacío por zonas, alineando y girando los tableros desde una cinta transportadora para formar pilas ordenadas.

Fanuc 0if plus cnc panels

Controles CNC y robótica para sistemas automatizados exitosos de carpintería

Las máquinas para trabajar la madera equipadas con automatización robótica son la opción perfecta para los fabricantes que buscan aumentar la productividad, reducir los costos operativos y garantizar el control de calidad. Gracias a su fácil configuración y a sus capacidades de programación, los sistemas robóticos de FANUC pueden integrarse rápidamente en las líneas de producción existentes para lograr procesos más eficientes que ahorran tiempo y dinero.

La automatización del trabajo en madera es esencial para ayudar a los fabricantes a mantenerse competitivos en el mercado actual. La integración de maquinaria automatizada para el trabajo en madera en su taller puede traducirse en plazos de entrega más cortos, productos de mayor calidad, mayor precisión y consistencia, y un entorno de trabajo más seguro.

Ya sea que busque un sistema robótico para gestionar el manejo de materiales, crear formas complejas a partir de la madera o lijar y dar acabado a piezas, FANUC tiene la solución ideal para sus necesidades de producción.

30 31 31b5 32 plus quad web

CNC de la serie 30i / 31i-5

Fáciles de programar e implementar, los CNC de los modelos 30i/31i/32i-MODELO B son compatibles con máquinas altamente complejas y ofrecen un mecanizado de alta velocidad y alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes. Aprovecha los tiempos de ciclo reducidos, la precisión de vanguardia y la calidad superior de las superficies con controles que funcionan en múltiples ejes y trayectorias.

0if

Serie 0iF

Para aplicaciones de fresado, torneado, punzonado y rectificado, el modelo 0iF-F ofrece un rendimiento de alta velocidad y alta precisión. Aunque es sencillo, este CNC para aplicaciones en madera es capaz de manejar operaciones exigentes con precisión y repetibilidad, lo que lo convierte en la mejor opción para los talleres de carpintería que buscan un rendimiento confiable en su maquinaria automatizada.

Fanuc crx full family line up

Cobots

Los robots colaborativos de FANUC son una solución ideal para el trabajo automatizado de la madera. Gracias a su precisión, repetibilidad y flexibilidad, pueden realizar una variedad de tareas en el taller de carpintería, desde la manipulación de materiales hasta el lijado y fresado de alta complejidad.

Trabaja junto a un cobot fácil de programar en tu taller para alcanzar mayores estándares de consistencia y calidad. Los cobots de FANUC ocupan poco espacio y cuentan con características de seguridad avanzadas para mejorar tu producción sin poner en peligro a tus trabajadores ni limitar tu espacio.

Robotic force sensor fanuc

Sensores de fuerza para una precisión de artesano

Los sensores de fuerza de FANUC permiten a los robots detectar la fuerza y el torque aplicados al efector final, al tiempo que controlan la trayectoria de movimiento del robot en tiempo real para mantener la herramienta presionada contra la pieza con una fuerza constante. Los robots equipados con sensores de fuerza pueden desbarbar, esmerilar, pulir y perfilar piezas de manera robótica con la máxima precisión al compensar las desviaciones dimensionales.

Elija los CNC de FANUC para obtener resultados confiables y de alta precisión en herramientas para carpintería

Contar con una máquina CNC para trabajar la madera confiable puede ayudarte a mantenerte competitivo en la industria y a asumir trabajos más complejos con tiempos de entrega más rápidos y mayor precisión. Los sistemas de robots y CNC para trabajar la madera de FANUC ofrecen características avanzadas, durabilidad y precisión para garantizar que tus proyectos se completen siempre con la precisión de un artesano.

Independientemente del robot o de las máquinas CNC para carpintería que elija, la sólida gama de controles y robots de FANUC puede ayudarle a lograr el éxito de la automatización en su taller de carpintería. Aproveche la mayor eficiencia y el ahorro de costos con soluciones de automatización confiables que le ayudarán a mantenerse a la par de la competencia.

Case Studies
Products

Products Related to Carpintería

Tipo:
Aplicación: