Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.
Am100id welding

Sistemas de robots de soldadura por arco

La serie de robots ARC Mate de FANUC permite a los usuarios maximizar la productividad, optimizar la calidad, minimizar los costos de fabricación y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Además, dada la escasez de soldadores calificados en la industria, ahora es el momento perfecto para automatizar sus procesos de soldadura por arco.

Nuestra reconocida serie ARC Mate de robots industriales de soldadura por arco incluye robots de soldadura con una carga útil de entre 7 kg y 25 kg, y un alcance de entre 911 mm y 3123 mm. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales de soldadura por arco, como la soldadura MIG y TIG o el corte por plasma y láser. Hay diferentes modelos disponibles para satisfacer una variedad de demandas, y todos vienen con una variedad de herramientas para aumentar su versatilidad y ayudar a que sus procesos de soldadura por arco sean más seguros y eficientes.

Los robots FANUC se integran sin esfuerzo con casi todos los paquetes de soldadura, lo que permite una rápida instalación de la antorcha, el alimentador de alambre y el paquete de accesorios, así como una interfaz de fuente de alimentación de soldadura fácil de usar gracias a las bibliotecas integradas. Los usuarios simplemente pueden seleccionar y soldar.

Featured Robots

FANUC Arc Welding Robots

FANUC ARC Mate robots are designed for industrial arc welding applications that require accuracy, repeatability, reach and reliable weld performance. Explore featured arc welding robot models for compact weld cells, extended-reach applications, high-volume production and advanced robotic welding systems.

ARC Mate Series Welding Robots

Ofrecemos la gama más amplia de la industria de robots industriales para soldadura y corte por arco o láser. Explore las aplicaciones de soldadura por arco o solicite una cotización.

Yellow FANUC M-710iC industrial robotic arm on a gray base, shown against a white background with its long arm extended upward and to the right.

M-710iC/12L for ARC Welding

El FANUC M-710iC/12L es un robot de 6 ejes con capacidad de carga pequeña a mediana, ideal para todas las aplicaciones con cargas medias de hasta 12 kg.

Arc Welding Benefits

Benefits of FANUC Arc Welding Robots

FANUC arc welding robots help manufacturers improve weld consistency, increase process flexibility and automate demanding welding applications. With coordinated motion, welding-specific designs and support for multiple processes, FANUC helps create robotic arc welding systems that are easier to program, integrate and scale.

Coordinated Motion with Positioners

FANUC robots can be integrated with auxiliary motors and welding positioners to create more capable automated arc welding systems. Positioners can move independently or coordinate with robot motion to improve weld access, speed and quality.

Support for Multiple Welding Processes

FANUC arc welding robots can support MIG, TIG, plasma and laser welding applications, depending on the weld process, tooling and system configuration. This gives manufacturers the flexibility to choose the process that fits their parts, quality requirements and production goals.

Long Reach for Large Parts

Long-reach FANUC robot models, including the M-710iC/12L for ARC, can help manufacturers access larger parts, deep fixtures and complex weld paths. In some applications, added reach can reduce the need for extra motion equipment.

Slim-Arm Access for Tight Weld Areas

FANUC arc welding robots are designed with slim wrists and arms that help access hard-to-reach weld areas. This makes them useful for applications such as brackets, frames, seats, exhaust components, beams, tubes, tanks and other fabricated assemblies.

Hollow Wrist Cable Protection

Hollow wrist designs route welding cables through the robot arm to help protect torch cabling, reduce wear and simplify offline programming. This through-arm design supports repeatable motion while helping keep the weld cell cleaner and more reliable.

Support for Advanced and Additive Applications

FANUC arc welding robots can support advanced welding applications, including additive manufacturing and path-based welding processes. Offline program generation and third-party path imports can help manufacturers move from digital models to automated welding workflows more efficiently.

Welding Software

Arc Welding Robot Software

FANUC arc welding robot software helps manufacturers program weld paths, maintain torch accuracy, monitor weld performance and improve process control. From core ArcTool functionality to offline simulation, TCP adjustment and production monitoring, FANUC software supports more consistent, efficient and data-driven robotic arc welding systems.

ArcTool

El paquete de software de la aplicación ArcTool ofrece una solución de proceso única para la soldadura por arco robotizada.

Ver ArcTool Ver producto

Arc TorchMate

Mantenga automáticamente la precisión de la soldadura compensando el desgaste o reemplazo de la antorcha, sin perder tiempo en retoques manuales.

Ver Arc TorchMate Ver producto

Monitor de producción de arco

Supervise datos de soldadura en tiempo real, optimice parámetros y mejore la trazabilidad con monitoreo avanzado de producción.

Accessories

Featured Accessories for Arc Welding

Enhance arc welding productivity and part accessibility with accessories designed to support automated welding applications.

Servo Positioners for Arc Welding

FANUC servo positioners provide precise, repeatable part positioning for robotic welding and automated manufacturing.

iRVision Sensors for Arc Welding

FANUC iRVision integrates machine vision directly into FANUC robot controllers for automated welding, quality control, and pre-weld alignment.

Casos prácticos de soldadura por arco

Videos

Videos Related to Soldadura por arco

Sistema Fab-Pak OmniClean

Una descripción general del sistema de esmerilado robótico de Lincoln Electric.

El robot de soldadura de aluminio de WeldBot facilita la soldadura de aluminio con FANUC y FRONIUS

Este sistema combina un robot FANUC Arc Mate con una pista controlada por servo y un posicionador de dos ejes para soldar piezas giratorias utilizando alimentación de alambre de empuje y tracción.

Solución de soldadura FastArc PW de Acieta

Con el sistema FastARC PW, los puertos se sueldan rápidamente, con soldaduras precisas y de alta calidad.

Soldadura en vivo con CRX

Una demostración de soldadura en vivo en la que un cobot FANUC CRX‑10iA/L realiza operaciones de soldadura por arco colaborativa.

Soldadura de metal fabricado

Un robot FANUC M‑20iD guía un sistema de plasma de alta definición para cortar perfiles de acero estructural dentro de una célula de fabricación CNC automatizada.

ARC Mate 100iD - Soldadura por arco

Un robot ARC Mate 100iD realiza la soldadura por arco mientras un posicionador de un solo eje gira la pieza para facilitar el acceso óptimo a la soldadura.

Soldadora TIG WeldBot

Un sistema de soldadura robótica utiliza un robot FANUC ARC Mate, un sistema de seguimiento por láser servo y un posicionador para localizar, seguir y soldar cordones en una operación continua.

Enseñanza manual y soldadura por arco con cobots

A un cobot FANUC CRX-10iA se le enseñan manualmente las trayectorias de soldadura y realiza soldadura por arco colaborativa con una programación intuitiva de guía manual.

Artículos

Articles Related to Soldadura por arco

Arc Welding Robot FAQ

Frequently Asked Questions About Arc Welding Robots

Find answers to common questions about robotic arc welding, FANUC ARC Mate robots, welding software, robot maintenance, weld quality and selecting the right automated arc welding system.

An arc welding robot is an industrial robot used to automate welding processes such as MIG, TIG or plasma welding. The robot controls torch motion, weld path, travel speed and positioning to help improve weld consistency, productivity and repeatability.

Robotic arc welding uses a robot, welding power source, torch, wire feeder and software to automate the welding process. Robotic arc welding systems can help manufacturers reduce repetitive manual welding, improve weld quality and increase throughput in industrial welding applications.

FANUC arc welding robots can support welding processes such as MIG, TIG, plasma and laser welding, depending on the application, tooling, power source and system configuration. FANUC can also support low-spatter welding solutions and advanced path-based welding applications.

The FANUC ARC Mate series is a family of robots designed for industrial arc welding applications. ARC Mate robots are built to deliver the reach, payload, repeatability and welding-specific performance needed for automated arc welding systems.

The right arc welding robot depends on payload, reach, weld process, part size, tooling, workcell layout, access requirements and production volume. FANUC and its Authorized System Integrators can help evaluate your application and recommend an arc welding robot system that fits your operation.

FANUC arc welding robots can use ArcTool software to control weld paths, welding signals, weaving, multi-pass welding, touch sensing and other process functions. FANUC also offers tools such as ROBOGUIDE WeldPRO for offline welding simulation and programming.

FANUC ArcTool helps coordinate robot motion with the welding process. It controls weld path movement, arc start and stop signals, wire feed and welding parameters, while also supporting features such as touch sensing, programmable weave patterns, multi-pass welding, crater fill, burnback control and Through-Arc Seam Tracking.

Routine maintenance helps maximize uptime, robot life and return on investment. Common maintenance tasks include checking for spatter, leaks, loose hardware, cable wear, coolant levels, gas connections, consumables, controller cleanliness and regular software backups.