DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.
CRX 10i A Kitting Assorted Food Gift Boxes 1

Solutions for Robotic Pick and Place and Packaging Automation

In today's fast-paced production environments, picking and packing operations demand uninterrupted speed, reliability, accuracy and dexterity for inspection and sorting. Whether handling primary or secondary products, FANUC cobots and robots can complete bin picking and packing tasks consistently at high speed. FANUC's picking and packing cobots and robots are built according to FANUC’s high-quality standards to ensure unparalleled precision in pick and place operations. This level of repeatability and accuracy minimizes error, reducing product waste and enhancing overall quality control. Plus, FANUC’s automated picking tools boost speed, efficiency and production without added labor costs.

FANUC's picking and packing cobots and robots are built according to FANUC’s high-quality standards to ensure unparalleled precision in pick and place operations. This level of repeatability and accuracy minimizes error, reducing product waste and enhancing overall quality control. Plus, FANUC’s automated picking tools boost speed, efficiency and production without added labor costs.

Cobots y robots para la automatización de la selección y el embalaje

FANUC ofrece la gama más amplia de robots y cobots listos para la selección y el embalaje, todos fabricados con la máxima fiabilidad y repetibilidad para reducir los costos y optimizar la eficiencia y la productividad general de sus operaciones de embalaje. Aquí tiene una selección a tener en cuenta:

Cobots CRX

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

Ver Cobots CRX Ver producto

Robots para optimizar los procesos de selección y embalaje

FANUC ofrece la gama más amplia de robots listos para la selección y el embalaje, todos fabricados con la máxima fiabilidad y repetibilidad para reducir los costos y optimizar la eficiencia y la productividad general de sus operaciones de embalaje.

Robots Delta

Los robots delta de la serie DR de FANUC ofrecen un procesamiento de alta velocidad e higiénico, con un largo alcance y fácil limpieza para aplicaciones de grado alimenticio.

Ver Robots Delta Ver producto

Robots SCARA

Los robots SCARA de FANUC son una potente solución de robots de recogida y colocación para operaciones de fabricación que requieren mayor velocidad y repetibilidad.

Ver Robots SCARA Ver producto

LR Mates

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

Ver LR Mates Ver producto

Serie M-10

Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.

Ver Serie M-10 Ver producto

Serie M-20

Los robots de la serie M-20 de FANUC manejan cargas de 12 a 35 kg con un alcance, velocidad y fuerza líderes, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento para tareas de carga útil media.

Ver Serie M-20 Ver producto

Robots M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

Ver Robots M-710 Ver producto

Ventajas de los robots y cobots de FANUC para la selección y el embalaje

Automatización flexible

El software iRPickTool de FANUC, totalmente personalizable, facilita que los robots de FANUC se adapten a sus operaciones de selección y empaque, incluyendo múltiples cintas transportadoras con productos variados, así como configuraciones de empaque y configuraciones de línea.

Mayor productividad con visión inteligente

Los cobots y robots de FANUC ofrecen el mayor nivel de confiabilidad de la industria y pueden aumentar significativamente la productividad del empaque. Nuestros robots de selección y empaque pueden conectarse a una o varias cámaras 2D o sensores 3D, mientras que los sistemas de visión robótica de última generación permiten a los robots identificar, clasificar y seleccionar objetos aleatorios en una cinta transportadora según su ubicación, color, forma o tamaño.

Selección y empaquetado intuitivos

Al recoger un producto, los seres humanos seleccionan instintivamente la opción más cercana y fácil de alcanzar, y luego se posicionan de la mejor manera para facilitar la recogida y obtener resultados más rápidos. Las herramientas de recogida automatizadas de FANUC están diseñadas para emular esta comprensión natural de la recogida y el empaquetado.

Velocidad y eficiencia

La velocidad y la consistencia de los robots de recogida y colocación de FANUC contribuyen a ciclos de empaquetado más rápidos, lo que le permite cumplir con plazos de producción ajustados y escalar sus operaciones sin problemas.

Software para cobots y robots de selección y embalaje

Para aumentar la productividad y facilitar la implementación, FANUC ha desarrollado software robótico dedicado específicamente para operaciones robóticas de selección y colocación. Nuestro software de empaque puede coordinar múltiples robots que seleccionan y empaquetan 2,000 artículos por minuto en una línea. Este tipo de automatización del empaque reduce sus costos en comparación con la mano de obra manual y ahorra un valioso tiempo de producción.  

iRPickTool / Herramientas de eficiencia

iRPickTool aumenta la productividad al seleccionar solo las piezas accesibles, con visión 2D para una detección precisa en cintas transportadoras en movimiento y un control avanzado de la cola.

iRVision Bin Picking

Ofrece un paquete de software completo para gestionar la compleja tarea de la selección de contenedores, que incluye la función de prevención de interferencias y un gestor de listas de piezas.

Applications

Robotic Picking and Packaging Applications

FANUC robotic picking systems can combine robots, cobots, vision, software and application-specific tooling to automate individual operations or complete picking and packaging processes.

Conveyor Pick and Place

Vision-guided pick and place robots can locate, sort, orient and transfer products moving on single or multiple conveyors.

Bin Picking

FANUC bin picking robots use 2D or 3D vision to identify and retrieve arranged or randomly positioned parts for sorting, packing, machine loading and other automated processes.

Case Packing

Case packing robots can group products, load cartons or trays, insert dividers and prepare cases for sealing, labeling or palletizing.

Food Picking and Packing

Food-grade robots and cobots support hygienic primary and secondary packaging for packaged or unpackaged proteins, produce, dairy products, baked goods and other foods.

Automated Storage and Retrieval

FANUC robots can be integrated into automated storage and retrieval systems to move totes, support order fulfillment and improve warehouse throughput and accuracy.

Videos de aplicaciones de cobots y robots de selección y empaque

FANUC America cuenta con la gama más amplia de soluciones robóticas de selección y embalaje del sector. Además, gracias a nuestra red de integradores de sistemas robóticos autorizados, FANUC puede ayudarle a llevar el rendimiento de la selección y el embalaje al siguiente nivel mediante la automatización.

Aplicaciones de cobots para la recogida y el embalaje

Los CRX, fáciles de usar, son perfectos para sus necesidades de automatización de selección y empaque de contenedores. Con robots colaborativos que realizan tareas de selección y empaque en espacios más reducidos, los cobots ahorrarán espacio en el piso y, al mismo tiempo, trabajarán de manera segura cerca de las personas. Los sistemas de empaque y paletización llave en mano que utilizan robots colaborativos pueden automatizar tareas como el ensamblaje de cajas y la agrupación de productos, lo que le ahorrará tiempo y liberará a los trabajadores para que puedan dedicarse a tareas de mayor nivel.

Empaquetado farmacéutico con cobots

Los cobots de FANUC ensamblan cajas, introducen tubos de vitaminas en las cajas y paletizan las cajas agrupadas al final de la línea de empaque.

Ensamblaje y empaque de cajas

Una encajadora totalmente automatizada utiliza robots FANUC para clasificar, agrupar, armar cajas, cargar bolsas y apilar los paquetes terminados.

Demostraciones de Pack Expo 2022

Resumen de las demostraciones de selección y empaque de Pack Expo 2022.

Robots de embalaje de cajas

Los robots FANUC pueden realizar el embalaje de cajas a alta velocidad, lo que aumentará su productividad. Con la mejor confiabilidad y seguridad de su clase, nuestros robots pueden operar en una línea con múltiples robots para maximizar su eficiencia y tiempo de actividad.

Empaquetado de cajas de maní

La empacadora de cajas de carga superior de Formic utiliza un FANUC M-10iD/16S para empacar rápidamente envases rígidos en bandejas, lo que ofrece precisión a alta velocidad y un funcionamiento flexible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Empaquetado de almendras

Cuatro robots LR Mate 200iD/7L con iRVision empaquetan almendras en bolsas dentro de bandejas Bliss inclinadas, mientras que un R‑1000iA/80H se encarga del paletizado.

Sistema de empaque robotizado para bandejas de alimentos termoformadas

Los robots manipulan las bandejas de alimentos termoformadas separando las piezas en la prensa de recorte, montando y forrando las cajas, empaquetando el producto y paletizando.

Clasificación y embalaje robótico guiado por visión

El robot guiado por visión de iRPick clasifica y empaqueta piezas en una cinta transportadora. Las pinzas magnéticas colocan las piezas en bandejas, que son selladas y etiquetadas por un segundo robot.

Empaquetado robótico en cajas de envases de fiambre

La célula de empaque robótico en cajas utiliza robots SCARA de FANUC para empaquetar envases de fiambre en cajas, lo que garantiza una carga continua, acceso remoto y una fácil resolución de problemas.

Máquina rotativa de sellado de blíster: selección y empaquetado de alta velocidad

Los robots SCARA de FANUC recogen y agrupan tubos de las cintas transportadoras, cargan envases blíster con sellado frontal y colocan los envases terminados en bandejas de venta al por menor.

Robots de alta velocidad de recogida y colocación automatizan la manipulación de bolsas

Un sistema de recogida y colocación de alta velocidad utiliza robots guiados por visión para apilar bolsas flexibles de comida para perros y paletizarlas en contenedores Gaylord.

Embalaje de cajas de detergente

Los robots FANUC colocan las botellas en cajas, insertan separadores, forman patrones de palés y facilitan el paletizado y el enfajado automáticos.

Empaquetado robótico de cajas al final de la línea

Los robots SCARA FANUC SR-12iA, guiados por visión, recogen bolsas de queso de una cinta transportadora retroiluminada y las cargan en cajas sobre la marcha.

Empaquetado de botellas con carga superior

Dos robots FANUC M710 empaquetan botellas de distintos tamaños, tomándolas de una cinta transportadora con dosificación por tornillo y cargándolas en cajas.

Robots de selección y embalaje aptos para alimentos

Adaptados específicamente para su uso en entornos alimentarios primarios y secundarios, algunos cobots y robots de selección y empaque de FANUC pueden manejar una amplia variedad de productos, desde proteínas hasta productos agrícolas y lácteos, crudos o listos para el consumo, empaquetados o sin empaquetar. Este tipo de instalaciones de producción utilizan procedimientos de lavado intensivo y productos químicos para las prácticas sanitarias, por lo que nuestros cobots y robots de manipulación y empaque de alimentos están diseñados para soportar este tipo de condiciones adversas.

Manipulación primaria de alimentos mediante robótica - JMP

Los robots FANUC LR Mate y Delta recogen y empaquetan una variedad de productos alimenticios, incluyendo perritos calientes, tortillas, panecillos y filetes.

Selección y empaquetado de bolsas de alimentos

Los robots delta FANUC M‑2iA y los sistemas de visión recogen y clasifican las bolsas, alimentándolas a operaciones de encajonado horizontales o verticales.

Empaquetado de bolsas de queso rallado

El sistema de empaque de cajas MSP-200 de Delkor utiliza múltiples robots FANUC para agrupar bolsas de queso y cargarlas en cajas listas para la estantería y contenedores de envío intercalados.

Robots de almacenamiento y recuperación automáticos

Al automatizar el almacenamiento y la recuperación en el almacén, puede mejorar el rendimiento, la precisión de los pedidos, la productividad y la rentabilidad, al tiempo que reduce los costos de mano de obra. Las soluciones de almacén automatizado de FANUC son flexibles y escalables, lo que les permite adaptarse a las necesidades cambiantes y a las demandas de producción.

Sistema robótico automatizado de almacenamiento y recuperación

Un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación utiliza robots FANUC para almacenar y recuperar contenedores en operaciones de cumplimiento de pedidos.

Casos prácticos de selección y embalaje automatizados

Image 127
Case Study

Un fabricante de dulces aumenta su productividad con su primera automatización

Kenny’s Candy and Confections, parte de KLN Family Brands, operaba sin automatización cuando se puso en contacto con los expertos en empaquetado y el integrador de sistemas autorizado de FANUC, Delkor Systems. En un esfuerzo por aumentar la productividad, la empresa colaboró con Delkor para desarrollar e instalar líneas automatizadas, logrando objetivos de mayor velocidad de empaquetado y, al mismo tiempo, creando puestos de trabajo más valiosos para los empleados.

Delkor Systems Inc.
Artículos

Articles Related to Selección y embalaje

Picking & Packaging FAQs

Frequently Asked Questions About Picking and Packaging Robots

Learn how FANUC robots, cobots, vision systems and software can support pick and place, bin picking, case packing and other automated packaging operations.

A pick and place robot picks up a product or part and moves it to a programmed location. These robots can automate sorting, product grouping, tray loading, case packing, machine tending and other repetitive material-handling operations.

Delta robots are often used for high-speed conveyor picking, while SCARA robots provide fast and repeatable horizontal handling. Six-axis articulated robots offer greater flexibility for orienting and packing products, and collaborative robots can support adaptable picking and packing applications in compact workspaces.

Yes. FANUC robots can use iRPickTool, conveyor tracking and robotic vision to locate and pick products from moving conveyors. Multiple robots, cameras and conveyors can be coordinated as part of a high-speed pick and place system.

Yes. FANUC iRVision Bin Picking helps robots identify and retrieve arranged or randomly positioned items. The system can use vision, interference avoidance and part-management tools to support automated bin picking applications.

FANUC packaging robots can automate product sorting, grouping, tray loading, cartoning, case packing, food handling, inspection, order preparation and end-of-line material handling. Robots can also be integrated with palletizing and automated storage and retrieval systems.

The right robot depends on the product, required payload, reach, cycle time, work area, sanitation requirements and packaging process. A FANUC automation expert or Authorized Robotics System Integrator can help evaluate the application and recommend the appropriate robot, vision system, software and end-of-arm tooling.