M-10
Las velocidades y aceleraciones de eje superlativas convierten al FANUC M-10 en el especialista en pick and place para cargas útiles de hasta 12 kg. Los cojinetes sellados y los motores de CA sin escobillas y sin mantenimiento brindan protección y mejoran la confiabilidad para una vida útil más larga y tiempos de inactividad mínimos.
Products in M-10 Series
No se encontraron productos
Intente ajustar los filtros o los términos de búsqueda.
Robot de la serie FANUC M-10: robot para la manipulación de cargas útiles pequeñas
El robot de manipulación más rápido de su clase, la serie M-10 ofrece un mayor rendimiento y tiempos de ciclo optimizados en una amplia gama de operaciones de recogida, colocación y asistencia a máquinas. Con un peso de solo 130 kg, el M-10 cuenta con una carga útil de hasta 12 kg, velocidades de eje y aceleración muy altas que dan como resultado movimientos de muñeca de gran amplitud. El brazo delgado con cable integrado y el soporte hueco del conjunto de la muñeca facilitan la operación incluso en áreas de trabajo reducidas.
Características destacadas de la serie M-10
Diseño de muñeca delgada para un fácil acceso
Con un radio de interferencia de muñeca delgado, el FANUC M-10 está diseñado para integrarse fácilmente en celdas de trabajo pequeñas. Un punto de montaje adicional en el brazo J3 permite montar cerca el equipo de control del efector final.
La muñeca ideal para el trabajo
Con una capacidad de elevación de hasta 12 kg, las muñecas de alta resistencia de la serie M-10 la hacen ideal para operaciones de carga y descarga. Muñeca hueca o en línea para mayor resistencia y estabilidad, mejor protección de los cables y fácil mantenimiento. Muñeca y brazo J4 con protección IP67, aptos para aplicaciones de chorro de agua y fundición a presión.
Sin cables externos que se enganchen o se desgasten
El tendido interno de cables a través del brazo J3 y la muñeca J6 prolonga la vida útil de los cables y evita el riesgo de interferencias. Servicios de aire y electricidad integrados que consisten en 8 entradas y 8 salidas de serie.