M 2i A line tracking EPIPENS 1

Automatización de la fabricación farmacéutica

Durante décadas, FANUC América ha sido el proveedor líder y de mayor confianza en automatización industrial para la fabricación de productos farmacéuticos.
LR Mate200i D 7 C IP69 K Medical Vials 2 EIS Automation
Pharma Robots

Pharmaceutical Manufacturing Solutions and Robotic Pharmacy Automation Systems

When it comes to pharmacy automation, pharmaceutical manufacturing, and life sciences, what manufacturers need most is production systems that can safely process, dispense, label, and package medications and prescriptions at high volume. Pharmacy automation providers must be able to prove their equipment and solutions operate with precision at all times to ensure medications are being manufactured to the right dose and prescriptions are filled with the correct quantity.

FANUC America and our Authorized System Integrators (ASIs) have decades of experience in helping pharmaceutical manufacturers meet their production and productivity goals with customized pharmacy automation systems and robotic pharmacy solutions. Bottom line: Nobody has more experience in pharmacy automation and life science solutions than FANUC and our experienced team of ASIs.

Línea de productos de FANUC Robotics para la fabricación farmacéutica

Descubra los productos que ofrecemos para mejorar su rendimiento en la industria farmacéutica y cosmética.

Collaborative Robots for Pharmaceutical Automation

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

LR Mate Series

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

Fanuc clean room robots lr mate 1

Robots de sala limpia de FANUC para la fabricación farmacéutica

Los robots para salas limpias de FANUC están diseñados específicamente para trabajar en entornos farmacéuticos o de laboratorio. Nuestros robots para salas limpias se fabricaron para cumplir con los requisitos estándar (norma IP67) de entornos farmacéuticos y de laboratorio altamente exigentes, sin comprometer la velocidad ni la repetibilidad del robot. Basados en un diseño delgado y totalmente encapsulado, nuestros robots para salas limpias alcanzan altos niveles de flexibilidad, lo que agrega versatilidad a su capacidad para realizar muchos tipos de aplicaciones farmacéuticas automatizadas dentro de celdas compactas, como la dispensación automatizada de medicamentos. Los robots para salas limpias de FANUC pueden alcanzar la clase ISO 5 de sala limpia y ofrecen una confiabilidad mucho mayor que las aplicaciones manuales. Para obtener más información sobre nuestros robots para salas limpias, comunícate hoy mismo con nuestro equipo de ventas.

Soluciones de automatización farmacéutica para la fabricación de productos farmacéuticos

Ensamblaje de parches transdérmicos

Un sistema de ensamblaje automatizado fabrica dispositivos de administración intracutánea de fármacos utilizando punzonado de precisión, visión basada en aprendizaje profundo y robots FANUC.

Sistema de manipulación de bandejas médicas

Un sistema de manejo de bandejas utiliza dos robots FANUC LR Mate para apilar, transferir, etiquetar, inspeccionar y clasificar bandejas con rechazo automático.

Sistema robótico de encajonado vertical de viales farmacéuticos

Esta encajadora monta, pega, carga prospectos y viales con robots FANUC utilizando un sistema de seguimiento de doble línea, y luego cierra y sella las cajas.

Sistema de ensamblaje de jeringas médicas

Un sistema automatizado de ensamblaje de jeringas médicas utiliza robots FANUC LR Mate para la manipulación y el ensamblaje precisos de piezas.

Máquina automática de llenado, taponado y etiquetado de viales

Un sistema automatizado de llenado y taponado de viales orienta, pesa, llena, tapa, etiqueta, inspecciona y rechaza los viales de 4 ml que no cumplen con los requisitos.

Sistema de empaquetado de cajas farmacéuticas con etiquetadora y alimentador de prospectos

Un sistema de empaquetado farmacéutico etiqueta e inserta prospectos en frascos, los empaqueta en cajas y paletiza las cajas terminadas.

Sistema de encajonado farmacéutico

Este sistema alimenta, etiqueta, inspecciona y encaja en cajas pequeños frascos farmacéuticos utilizando un robot delta FANUC M‑1iA para garantizar un empaque uniforme.

Manipulación de hisopos de algodón

Un robot FANUC SR‑6iA utiliza iRVision y el seguimiento de la cinta transportadora para recoger bastoncillos en movimiento y colocarlos en una cinta transportadora de salida.

LR Mate200i D 7 C IP69 K Closeup Side EIS Automation
Pharmaceutical Production

Pharmaceutical Manufacturing Applications and Industries

Pharma and clean room robots have proven to help improve working conditions in hospital and pharmacy settings. With decades of industry experience and expertise, our team of robotics experts have automated nearly every pharma application possible. Pharmacy automation application areas include:

  • Robots for vaccine production, freezer robot and cold chain robotic handling
  • Automated pharmaceutical test kit assembly and packaging systems
  • Automated pill bottle assembly, labeling, and packaging systems
  • Automated syringe assembly, inspection, and preparation for packaging
  • Automatic drug / medication dispensing
  • Automatic syringe labeling systems
  • Aseptic monoblock dispensing, filling and capping system
  • Aseptic syringe or vial dispensing, filling and capping system
  • Clean room robot solutions for use in a variety of automated systems at hospitals, pharmacies, lab room settings, and more
  • Prescription delivery device assembly
  • Robotic cartoning, case packing and palletizing systems for bottles, tubes, syringes, cartons, jars, bags, and more
  • Robotic pill picking, sorting and pill counter systems for automated pharmacy and medication fulfillment machines
  • Robotic track and trace inspection systems for pharmacy automation
  • Vertical and horizontal pharmaceutical cartoning systems
  • Vial handling for parenteral drug manufacturers
  • Vial tub and tray palletizing / depalletizing systems
Benefits

Benefits of our Pharmaceutical Automation Solutions

Precise Insert Automation

When your production demands precise insert placement, injection mold machines can be integrated seamlessly with FANUC 6-axis robots featuring advanced FANUC iRVision technology.

Efficient Small Part Handling

Designed for efficiency with small parts, it eliminates the need for external guides or fixtures, streamlining your automation.

Integrated Molding Enhancement

Enhance your molding processes with our ROBOSHOT, easily integrated with a FANUC 6-axis robot and FANUC iRVision.

Simplified Production for Small Components

Ideal for small component manufacturing, this solution simplifies production by removing the requirement for external guides or fixings.

Advanced Vision System Integration

For insert-driven manufacturing, our ROBOSHOT solutions are enhanced by the addition of a FANUC 6-axis robot, equipped with the industry-leading FANUC iRVision.

Optimized Workflow for Small Parts

Particularly effective for small parts, the system's design negates the need for external guides or fixtures, optimizing your production workflow.

Products

Products Related to Farmacéutica

Tipo:
Aplicación:

Preguntas frecuentes (FAQ)

La automatización farmacéutica aprovecha una amplia gama de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, garantizar los más altos niveles de calidad y seguridad, y cumplir con las regulaciones, todo ello mientras se mantiene una precisión extrema en el ámbito de la fabricación farmacéutica. Una industria farmacéutica modernizada no solo beneficia a los fabricantes, sino también a los consumidores, al permitir un acceso más rápido a medicamentos seguros y rentables.

Mediante el uso de robótica innovadora, automatización, inteligencia artificial y análisis avanzados, los laboratorios y fabricantes farmacéuticos pueden cumplir con sus objetivos de producción y productividad en el procesamiento, la dispensación, el etiquetado y el empaque seguros de medicamentos y recetas en grandes volúmenes. Con la automatización, se reduce significativamente la posibilidad de error humano.

Los robots para salas limpias están diseñados especialmente para entornos farmacéuticos o de laboratorio y cumplen con los requisitos estándar —norma IP67— que se esperan en estos entornos de alta exigencia. Fabricados con diseños delgados y encapsulados, la serie de robots LR Mate de FANUC para salas limpias ofrece altos niveles de flexibilidad, capacidad de carga y alcance.

Para ayudar a alcanzar la velocidad y el control de calidad sin concesiones que exige la industria farmacéutica, FANUC ha desarrollado robots especializados que se destacan en aplicaciones de «pick-and-place» (recoger y colocar) de alta velocidad. Estos robots de alta precisión —los robots SCARA y Delta de FANUC— ofrecen lo máximo en velocidad y exactitud.

Casi todas las aplicaciones dentro de la industria farmacéutica se han automatizado a lo largo de las décadas, mejorando las condiciones de trabajo y la calidad tanto en entornos de fabricación como de laboratorio. Desde la producción de vacunas hasta el ensamblaje automatizado de jeringas, y desde la dispensación de medicamentos hasta el paletizado de tubos y bandejas de viales, la robótica puede ayudar de una amplia variedad de maneras, asegurando el procesamiento, la dispensación, el etiquetado y el empaque seguros de los productos farmacéuticos.

Las industrias sensibles a la contaminación ambiental —como las de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o alimentos y bebidas— pueden contar con robots para salas limpias con clasificación IP67, resistentes al agua y al polvo. La línea de robots LR Mate para salas limpias de FANUC también ofrece diseños compactos para trabajar en celdas que ahorran espacio cuando sea necesario.

Hay varios factores que se deben considerar al implementar la automatización. Para la industria farmacéutica en particular, el cumplimiento de las normas regulatorias es clave. Trabajar con un integrador de sistemas autorizado es un excelente punto de partida, ya que estos pueden desarrollar soluciones diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de cada fabricante. Al considerar soluciones de automatización y robótica, los fabricantes deberán determinar sus objetivos principales —como aumentar la producción, reducir los errores humanos u optimizar el espacio de la planta de fabricación— y crear una estrategia de automatización que pueda abordarlos directamente.

Hoy en día, los integradores de sistemas están respondiendo a las necesidades del mercado de soluciones de automatización estandarizadas y «listas para usar». Muchos de estos sistemas preconfigurados pueden resolver problemas comunes en las plantas de fabricación farmacéutica, incluyendo aplicaciones de selección, clasificación, dispensación y paletización. Incluso con un presupuesto reducido, poca o ninguna automatización actual y personal calificado limitado, un sistema preconfigurado puede permitir que un fabricante farmacéutico ponga en marcha la automatización rápidamente, ya que muchos sistemas están disponibles para su entrega en unas pocas semanas.