Robots Series

Colaborativo

Si necesita un cobot industrial, no busque más allá de FANUC. Como fabricante líder mundial de cobots, ofrecemos una variedad de modelos de alta precisión capaces de manejar productos que pesan hasta 50 kg. Ya sea que tenga experiencia con robots industriales tradicionales o que aún no haya trabajado con un brazo robótico, tenemos una solución de cobot para su entorno de producción.

FANUC cuenta ahora con 12 variantes de modelos de cobots entre las que elegir, con capacidades de carga útil que van de 3 a 50 kg y alcances que van de 550 a 1889 mm. Mientras que la mayoría de los robots industriales tradicionales requieren protecciones de seguridad, los cobots de FANUC pueden trabajar en prácticamente cualquier entorno de producción sin vallas ni otros equipos de seguridad.

Tras 50 años en el sector de la robótica, comprendemos los entornos de producción actuales, desde tiradas de lotes pequeños y alta variedad hasta tiradas de lotes grandes y baja variedad. Por lo tanto, cuando llegue el momento de considerar una aplicación de robots colaborativos, puede confiar en FANUC para que le ayude a encontrar la solución más eficiente y rentable.

Products in Colaborativo Series

Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.
  • Folleto de productos de la serie CRX Cobot

    Explorar las características y beneficios clave

  • 5 razones clave: Por qué el robot colaborativo FANUC CRX es ideal para todos (eBook)

    Explorar las características y beneficios clave

Applications

The Perfect Fit for Your Application

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D AI vision inspection

Inspección

Los robots FANUC vienen con iRVision Ready: nuestro exclusivo sistema de visión integrado permite una inspección más inteligente, rápida y fiable con una precisión inigualable.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura FANUC, fabricados en Michigan, automatizan las tareas de recubrimiento para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia; son ideales para entornos peligrosos y de alta exigencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

CRX 30i A ARC Welding Angled View

Cobot de soldadura

Fáciles de programar y reasignar a diferentes tareas, las soluciones y paquetes de cobots de FANUC incluyen herramientas y sistemas para soldadura colaborativa por arco, TIG y MIG.

M3i A solar assembly

Energías alternativas

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación en el sector de las energías alternativas, lo que permite reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la competitividad global.

Image 215

Agricultura

La tecnología de FANUC simplifica el mecanizado y la fabricación de piezas de gran tamaño y la producción de series únicas en equipos agrícolas.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

Composities manufacturing robot

Compuestos

FANUC ofrece soluciones de automatización para la fabricación de materiales compuestos en sectores como el aeroespacial, el automotriz, el marítimo y la arquitectura.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

Die cast foundry robot

Fundición a presión, fundición y moldes

FANUC America ha sido el líder de la industria en fundición, moldeado a presión, cerámica y mecanizado CNC complejo. Para saber más visite nuestra página de automatización de fundición.

M 2000i A 900 L car body transfer 1

Vehículos eléctricos

FANUC lidera la automatización de vehículos eléctricos, desde la producción de celdas de baterías hasta los sistemas inteligentes, ayudando a los fabricantes a prepararse para el futuro de la movilidad.

CRX 30i A Laser Welding Stainless Steel Escalator Part

Metales procesados

FANUC ofrece soluciones de automatización confiables para la fabricación de metales —soldadura, corte y punzonado— diseñadas para aumentar el rendimiento y la productividad.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

M 710i D50 M Handling Cardboard Pad

Vidrio

FANUC ofrece automatización para la fabricación de vidrio con robots de 0,5−2.300 kg de carga útil, ideales para cualquier aplicación de manipulación de vidrio.

Lr mate 200id 7we loading and unloading

Talleres de fabricación

FANUC ayuda a los talleres de subcontratación a aumentar su eficiencia con una automatización flexible diseñada para satisfacer las exigencias actuales de la fabricación de alta variedad y bajo volumen.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

ACE M 20i B lathe drawer system 1

Petróleo y Gas

FANUC simplifica el mecanizado de precisión para la generación de energía, optimizando la preparación de piezas grandes y los tiempos de ciclo con automatización de alto rendimiento.

Box building robot

Papel e impresión

La automatización de FANUC aumenta la productividad y la precisión en el sector del papel y la impresión, ayudando a cumplir los objetivos de sostenibilidad con soluciones robóticas flexibles.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

Lr mate 200id 7l picking plastic bottles

Plásticos

FANUC ofrece automatización flexible para la industria del plástico, apoyando la producción sostenible con soluciones robóticas para la manipulación, el mecanizado y el recubrimiento.

Warehouse robotics bastian solutions

Almacenamiento

Los robots y cobots de FANUC aumentan la eficiencia de los almacenes con procesos rápidos y precisos de selección, empaque y paletización para satisfacer las crecientes demandas de cumplimiento de pedidos.

Crx 10ia sanding cabinet door resize

Carpintería

La automatización de FANUC aumenta la velocidad y la precisión en el trabajo en madera con soluciones para el mecanizado, el lijado, el pulido y la manipulación de piezas.

MDS Feature 1 1

Construcción

Las soluciones de FANUC agilizan el mecanizado y la fabricación de componentes de gran tamaño y piezas únicas para maquinaria de construcción.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.

Closure systems international thumbnail

Electrodomésticos

Transforma tu producción con la integración de la robótica de FANUC para la fabricación de electrodomésticos. Aumenta la eficiencia, mejora la calidad y reduce los costos en la producción de electrodomésticos.

Promoción de cobots

Los cobots de FANUC ofrecen una automatización de alta precisión con 12 modelos con capacidades de carga de 3 a 50 kg, lo que brinda a los fabricantes opciones flexibles para cualquier necesidad de producción.

Saca MÁS partido a tu serie de robots colaborativos FANUC

Crx handling metal block

MÁS fiabilidad: construido para rendir, diseñado para durar

La serie CRX es una revolución en la industria, ya que ofrece la misma durabilidad de grado industrial por la que FANUC es conocida, además de unos increíbles 8 años sin mantenimiento. Así es, no se ha requerido mantenimiento en motores, reductores, sensores, cables ni engrase durante casi una década. Respaldada por pruebas de vida útil aceleradas y un rendimiento comprobado, la serie CRX ofrece MÁS tiempo de actividad, MÁS confiabilidad y MÁS valor a largo plazo. Está fabricada para durar más y superar en rendimiento a los cobots comparables, lo que convierte a la serie CRX en la elección correcta para una inversión inteligente y a largo plazo en cualquier operación.

Fanuc employee hand guiding crx welding cobotd6003506 3654 469d 8c60 22e903113dfa

MÁS simplicidad: automatización fácil de usar

Ya sea que sea un ingeniero experimentado o recién esté comenzando, el CRX hace que la automatización sea más fácil que nunca. La funcionalidad del botón en la muñeca, estándar en toda la serie CRX a partir del CRX-10iA, permite el aprendizaje directo desde el brazo del robot, eliminando la necesidad de sostener una tableta durante la configuración. El sistema de programación fácil de usar, combinado con la tecnología de renombre mundial de FANUC, es ideal para usuarios con poca o ninguna experiencia en robots. Junto con su confiabilidad probada y su detección de contacto sensible, el CRX ofrece un control MÁS intuitivo, una eficiencia práctica MÁS alta y MÁS confianza para cada usuario.

Programming on a tablet teach pendant

MÁS flexibilidad: rápido, fácil y listo para usar

El CRX está listo cuando usted lo esté. Con la herramienta web «Cobot and Go» de FANUC, es más fácil que nunca explorar soluciones de cobots prediseñadas y listas para usar que son confiables, eficientes y adaptadas a sus necesidades. Navegue por las soluciones con un punto de partida que filtra por aplicación, modelo de robot o integrador de sistemas autorizado. Descubra MÁS posibilidades con la serie CRX. Con un tamaño compacto, una interacción segura con las personas y un sistema de programación sencillo, el CRX le ayuda a optimizar el espacio y maximizar la productividad, sin comprometer la flexibilidad.

Welder hand guides crx 10ial

MÁS seguridad: protección integrada y certificada

La seguridad es lo primero con la serie CRX. Diseñados para manejar aplicaciones colaborativas con personas, estos cobots están equipados con características de seguridad avanzadas. La detección de parada por contacto ultrasensible es la forma en que el CRX puede detener automáticamente el movimiento cuando detecta contacto. Más características, como «empujar para escapar» y «retracción tras contacto», añaden otra capa de protección para el operador y el robot. Disfrute de MÁS tranquilidad con ajustes de velocidad y seguridad personalizables, todo ello sin necesidad de dispositivos de seguridad externos, gracias a la protección integrada de la serie CRX.

¡Obtenga más información sobre los robots colaborativos FANUC CRX!

Cobotand Go Logo
Soluciones de cobots preconfiguradas

Cobot and Go

Automatización rápida, sencilla y lista para implementar. Simplifique la fabricación con soluciones de robots colaborativos listas para usar. Cobot and Go, con tecnología de los cobots CRX de FANUC, ofrece soluciones preconfiguradas, confiables y eficientes para empresas de todos los tamaños. 

CRX e Learnings Social Card 1
Comience a aprender con CRX

Aprendizaje en línea de CRX

¡Descubra lo fácil que es empezar a trabajar con los cobots CRX! Regístrese hoy mismo y comience a ver los videos de capacitación en línea sobre los cobots CRX, que demuestran su facilidad de uso y su sencilla configuración, diseñadas para que su producción esté en marcha en un abrir y cerrar de ojos. 

FANUC 2 D Vision Camera Non Enclosed Facing Left With Background
Accesorios compatibles con CRX

Dispositivos para cobots

Descubra nuestra gama de productos diseñados y aprobados para su uso con los robots colaborativos CRX. Desde pinzas y herramientas hasta pedestales y carros, encuentre todo lo que necesita para mejorar sus soluciones de automatización.

CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box
Automatización de pintura de precisión

Cobot de pintura CRX-10iA/L

El robot colaborativo (cobot) CRX-10iA/L Paint está diseñado específicamente para su uso en las industrias de pintura, recubrimiento con polvo o líquido y fibra de vidrio, dispensando materiales con precisión para obtener recubrimientos uniformes y una aplicación confiable. El CRX-10iA/L Paint, el primer y actualmente único cobot aprobado para pintura según las normas de seguridad de EE. UU., es la mejor opción del mercado para las aplicaciones de dispensación de precisión que necesitan muchos fabricantes.

Promoción de pintura CRX-10iA/L

El cobot de pintura FANUC CRX-10iA/L ofrece una aplicación segura y precisa de recubrimientos, con una automatización flexible, una configuración sencilla y un rendimiento confiable.

Collaborative Robot FAQs

Frequently Asked Questions About FANUC Cobots

Whether you're exploring collaborative automation for the first time or comparing cobot models for a specific application, find answers to common questions about FANUC collaborative robots, safety, payload capacity, programming, deployment, and more.

Cobot is an interchangeable term for collaborative robot. What makes a robot a cobot? A cobot is power and force limited, and has force-monitoring sensors that stop the robot on contact. This means that if the cobot makes contact with a person or object it stops quickly and safely.

Yes. FANUC CRX collaborative robots are designed for easy integration with a wide range of end-of-arm tooling (EOAT), accessories, and peripheral devices. FANUC works closely with an extensive network of approved CRX Device Partners that provide grippers, vision systems, tooling, sensors, and other automation components specifically designed for seamless compatibility. Many approved devices offer plug-and-play integration, helping reduce engineering time, simplify deployment, and get applications up and running faster.

Yes. FANUC offers five food-grade CRX cobots designed for food and beverage applications: the CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, and CRX-30iA Food Grade models. Built for hygienic environments, these cobots combine easy programming, reliable performance, and collaborative operation to help automate food handling, packaging, and processing tasks.

FANUC collaborative robots can automate a wide range of applications, including machine tending, assembly, palletizing, pick and place, welding, inspection, sanding, polishing, deburring, dispensing, and painting. With integrated vision technologies and plug-and-play force sensing options, FANUC cobots can handle everything from simple repetitive tasks to advanced, precision-driven automation processes.

FANUC CRX collaborative robots are designed for easy programming, even for users with no prior robotics experience. Using the Tablet Teach Pendant, operators can guide the robot through motions and create applications using a simple drag-and-drop interface. Combined with lead-through teaching, quick setup, and free CRX e-Learning resources, the CRX makes deploying and programming automation fast and straightforward.