CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Robots de pintura

Automatice la pintura por pulverización, el recubrimiento con líquidos y polvos, la aplicación de imprimación, el sellado, la dispensación y otros procesos de acabado con los robots industriales y los cobots de pintura de FANUC.
FANUC Employees Paint Group

Robots de pintura, recubrimiento y acabado

Diseñados y fabricados en Michigan desde 1982, los robots de pintura de FANUC ayudan a los fabricantes a automatizar los procesos de pintura, recubrimiento y acabado en aplicaciones automotrices y de la industria en general. FANUC ofrece robots industriales de pintura, cobots de pintura y tecnología de sistemas robóticos de pintura para recubrimientos líquidos y en polvo, pintura con pulverizador, aplicación de imprimación, sellado, dosificación, aplicaciones de plástico reforzado con fibra de vidrio y otras operaciones de acabado.

Los robots de pintura de FANUC están disponibles en múltiples configuraciones de carga útil, alcance y montaje para componentes pequeños, ensamblajes grandes, carrocerías de automóviles y superficies de difícil acceso. Algunos modelos están diseñados y certificados para operar en entornos de pintura peligrosos cuando se integran adecuadamente en un sistema robótico que cumpla con las normas.

FANUC CRX-10iA/L paint cobot painting automotive wheels
Robots de pintura destacados

Cobots y robots para pintura, recubrimiento, pulverización y otras aplicaciones de acabado

FANUC América cuenta con una gama completa de cobots y robots para pintura y recubrimiento que ayudan a los fabricantes a mejorar drásticamente sus procesos de pintura y acabado. Las ofertas que se muestran a continuación están organizadas por los modelos adecuados para cada aplicación específica.

Robots de pintura

Robots de pintura para la industria en general

Los robots de pintura de FANUC para uso en la industria general pueden automatizar una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo pintura, recubrimiento en polvo y/o líquido, y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).

P-55/15-21A

Un robot de pintura compacto y flexible que ofrece un largo alcance, un control preciso de la trayectoria y un mantenimiento reducido gracias al controlador R‑50iA y a los codificadores sin batería.

Ver P-55/15-21A Ver producto

Paint Mate 200iA/5L

El FANUC Paint Mate 200iA/5L es un robot de pintura de 6 ejes, compacto y de brazo largo, con 5 kg de carga, ideal para aplicaciones de pintura automatizada.

P-40iA

El FANUC P-40iA es un robot de pintura extremadamente flexible que se adapta fácilmente a lotes pequeños, nuevos estilos y modificaciones.

Ver P-40iA Ver producto

P-50iB

El FANUC P‑50iB es un robot de pintura ultra-compacto y de gran alcance, ideal para aplicaciones de pintura y recubrimiento precisas y fiables.

Ver P-50iB Ver producto

P-250iB

El robot de pintura FANUC P-250iB es la mejor solución del sector para trabajos de pintura de gran y mediano tamaño, adecuado para una amplia gama de aplicaciones de pintura y recubrimiento.

Ver P-250iB Ver producto

P-350iA/45

El FANUC P-350iA/45 es un robot de pintura con 45 kg en muñeca, flexible y adaptable a diversas aplicaciones industriales.

Ver P-350iA/45 Ver producto
Robots de pintura de largo alcance

Robots de pintura para aplicaciones automotrices de gran escala

Los robots de pintura de FANUC para aplicaciones automotrices de gran escala cuentan con un alcance extralargo. Son perfectos para líneas de producción automotrices de alto volumen y baja variedad que requieren que las tareas de pintura y recubrimiento se realicen de manera consistente y eficiente.

Industrial P-700iB robotic arm mounted on an overhead linear rail track, with articulated joints wrapped in protective gray and black bellows covers, ending in a sensor-equipped tool head.

P-700iB

El robot de pintura FANUC P-700iB es un robot industrial de pintura de 7 ejes basado en un riel aéreo. Cuando se configura correctamente, este robot puede maximizar el tiempo de ciclo.

Ver P-700iB Ver producto
Stainless steel industrial P-1000iA robotic arm with a boxy top-mounted controller unit, bent through multiple joints into a zigzag shape, ending in a downward-angled segment.

P-1000iA

El FANUC P‑1000iA es un robot de pintura de 7 ejes con pedestal que reduce el espacio de cabina gracias a su eje adicional en el "codo".

Ver P-1000iA Ver producto
Cobots de pintura

Cobots de pintura para la industria en general

Los robots colaborativos, o cobots, ofrecen una solución de automatización ideal para los fabricantes con experiencia limitada en robótica, ya que mejoran la consistencia y la seguridad en los procesos de pintura y recubrimiento. Garantizan acabados impecables, reducen el desperdicio de material gracias a una dosificación precisa y operan de manera segura junto a los trabajadores humanos, lo que minimiza la exposición a condiciones peligrosas al tiempo que mejora la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo.

Gray six-axis CRX-10iA/L collaborative robot arm on a pedestal base, curved upward in an S-shaped pose with a cylindrical tool mount at the top, labeled as a FANUC CRX-series paint robot

CRX-10iA/L Paint

Simplifique sus operaciones de pintura con el FANUC CRX-10iA/L Paint. Este cobot seguro y fácil de usar es ideal para todos los niveles de habilidad.

Robots para puertas y capós

Robots de pintura para aplicaciones en puertas y capós de automóviles

Esta selección de robots de pintura de FANUC es ideal para automatizar el pintado y el acabado de piezas automotrices más pequeñas y de difícil acceso. Muchas de las principales plantas automotrices utilizan robots de pintura de FANUC para mejorar sus aplicaciones de pintura de puertas y capós.

Industrial P-700iB robotic arm mounted on an overhead linear rail track, with articulated joints wrapped in protective gray and black bellows covers, ending in a sensor-equipped tool head.

P-700iB

El robot de pintura FANUC P-700iB es un robot industrial de pintura de 7 ejes basado en un riel aéreo. Cuando se configura correctamente, este robot puede maximizar el tiempo de ciclo.

Ver P-700iB Ver producto
Stainless steel industrial P-1000iA robotic arm with a boxy top-mounted controller unit, bent through multiple joints into a zigzag shape, ending in a downward-angled segment.

P-1000iA

El FANUC P‑1000iA es un robot de pintura de 7 ejes con pedestal que reduce el espacio de cabina gracias a su eje adicional en el "codo".

Ver P-1000iA Ver producto
Beneficios

Beneficios del uso de los robots de pintura FANUC

Los robots industriales de pintura automatizan la pintura con pulverizador, el recubrimiento con líquidos y polvos, la aplicación de imprimación y otros procesos de acabado con movimientos repetibles y un control preciso de la aplicación. Un sistema robótico de pintura bien diseñado puede mejorar la consistencia del recubrimiento, reducir el desperdicio de pintura, aumentar la capacidad de producción y limitar la exposición de los trabajadores a los vapores, el exceso de pulverización y los entornos peligrosos.

Fabricados en EE. UU.

Los robots de pintura FANUC se ensamblan y certifican aquí en EE. UU. para garantizar que se alcance el más alto nivel de seguridad, rendimiento y calidad, lo que incluye la verificación de la capacidad de los robots para trabajar de manera segura en entornos de pintura peligrosos.

Uniformidad del recubrimiento

Los brazos robóticos pueden moverse a una velocidad constante, lo que garantiza un recubrimiento uniforme en todas las superficies. Además, los robots de pintura ofrecen precisión y repetibilidad para brindar un acabado consistente en todo momento.

Reducción del uso de material y de los desechos

Con los robots de pintura, se aplica la cantidad adecuada de pintura y/o producto de acabado de manera correcta y consistente. Las capas uniformes garantizan que no haya exceso de material de recubrimiento, lo que ahorra costos, y que se logre el acabado deseado, lo que reduce el producto de desecho.

Mayor productividad

Los robots de pintura pueden aumentar significativamente la producción y la eficiencia, lo que permite satisfacer el aumento de la demanda sin necesidad de contratar personal adicional.

Seguridad de los trabajadores

Los robots que automatizan las aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo, líquidos y fibra de vidrio evitan que los trabajadores estén expuestos a humos y sustancias químicas potencialmente dañinas.

Automatización de la pintura industrial

¿Qué son los robots de pintura industrial?

Los robots de pintura industrial son brazos robóticos programables diseñados para aplicar pintura, recubrimientos, imprimaciones y otros materiales de acabado con velocidad, posición y patrones de pulverización controlados. Los robots de pintura y los cobots de pintura de FANUC ayudan a los fabricantes a mejorar la consistencia del acabado, automatizar operaciones repetitivas de pulverización, reducir el desperdicio de material y limitar la exposición de los trabajadores a los vapores de pintura, el exceso de pulverización y los entornos peligrosos.

Videos de aplicaciones

Videos de aplicaciones de robots de pintura y recubrimiento

Vea cómo los robots y cobots de pintura de FANUC automatizan aplicaciones reales de pintura, recubrimiento y acabado. Estos videos muestran soluciones para la producción de alta variedad, componentes automotrices, piezas de plástico, puertas de gabinetes de madera y carrocerías de vehículos, destacando la flexibilidad, consistencia y precisión de los sistemas robóticos de pintura en una amplia gama de industrias.

Descripción general de EZ Painter

Un sistema de pintura con cobots, de rápida configuración y control mediante pantalla táctil, que ofrece un recubrimiento preciso y repetible, ya sea en polvo o líquido, simplificando la automatización de la pintura manual.

Sistema de pintura de alta variedad y gran volumen

Dos robots de pintura FANUC P-40iA utilizan la generación de trayectorias basada en visión para recubrir piezas de bridas mixtas, pintando solo donde es necesario para lograr un funcionamiento flexible y con bajo desperdicio.

Recubrimiento y pintura robótica de brazos de control

El robot Paint Mate 200iA/L recubre de manera eficiente los brazos de control utilizando un sistema de palés flexible, sin alimentación eléctrica y con posicionamiento preciso.

Robot para el recubrimiento de puertas de armarios de madera

Un robot de pintura FANUC P‑350iA/45 aplica recubrimientos a puertas de armarios de madera en una célula de acabado automatizada.

Pintura de carrocerías de automóviles

Los robots de pintura FANUC operan en conjunto para pulverizar las carrocerías de los automóviles a medida que estas avanzan a través de un proceso de pintura automatizado.

P-50iB Pintura de ejes de automóviles

Un robot de pintura FANUC P-50iB aplica recubrimiento a ejes de automóviles durante una operación de pintura automatizada.

Pintura de carrocerías de automóviles

Los robots de pintura FANUC aplican recubrimientos a las carrocerías de los automóviles a medida que estas se desplazan por una cinta transportadora en una línea de pintura automotriz automatizada.

Pintura de piezas plásticas para automóviles

Los robots de pintura FANUC aplican recubrimientos a piezas plásticas para automóviles con movimientos controlados y una cobertura de pulverización uniforme.

Software y accesorios

Software, accesorios y opciones para los robots de pintura de FANUC

 FANUC cuenta con software y otros productos de automatización para pintura que ayudan a implementar los robots de pintura de manera más rápida y sencilla.  

Paint robot accessories paintpro

ROBOGUIDE PaintPRO

El software PaintPRO es una solución de programación gráfica fuera de línea que simplifica el aprendizaje de trayectorias robóticas y el desarrollo de procesos de pintura. PaintPRO está diseñado específicamente para crear trayectorias que puedan ser utilizadas por el software de aplicación PaintTool™ de FANUC America Corporation.

Fanuc teach pendant 1

PaintTool

PaintTool cuenta con software integrado que ayuda a controlar el robot de pintura desde el panel de programación. Es ideal para visualizar los ajustes de pintura y para crear y administrar datos de trabajo en el taller, junto al robot.

Paint robot accessories paintworks

PaintWorks IV

PAINTworks IV de FANUC América proporciona las herramientas necesarias para un sistema integrado de control de talleres de pintura. Al ofrecer un control centralizado a nivel de celda, PAINTworks IV se integra con todos los robots del sistema de pintura, los reciprocadores y las zonas de campana.

Visual tracking

Seguimiento visual para PaintTool

Este software proporciona desplazamientos de piezas para robots que utilizan el sensor de visión FANUC RVision 3DV. El seguimiento visual se integra con el controlador del robot, por lo que no se necesita un panel de visión externo.

Accuchop

AccuChop

AccuChop proporciona control del flujo de fluidos para aplicaciones de gelcoat y fibra de vidrio triturada. Se integra directamente con el controlador del robot, por lo que no se necesita un panel de control externo. Además, cuenta con detección de rotura de vidrio.

Easy teach

Easy Teach

Los usuarios principiantes pueden programar fácilmente los robots de pintura con la función «Easy Teach». Los usuarios pueden guiar manualmente al robot para una puesta en marcha más fácil y rápida. El robot copiará la trayectoria que le haya enseñado el operador manual.

Paint robot accessories versabell3

VERSABELL III

El aplicador de pintura VersaBell III es un atomizador rotativo electrostático diseñado para aplicaciones robóticas de pulverización en campana de alto rendimiento. Este dispositivo «versátil» aplica una variedad de materiales de acabado automotriz a base de solventes con un patrón de pintura ajustable de pequeño a grande. Compatible con WB/SB y 1k/2k.

Paint robot accessories ipc

Control integrado de la bomba (IPC)

El IPC es un sistema de suministro de fluido basado en una bomba de engranajes que es compatible con WB/SB y 1k/2k. Este accesorio ofrece un control preciso mediante servomotores integrados en el brazo que están conectados a válvulas de cambio de color.

Paint robot accessories ics9966153a cb46 4bad 8c90 783567f2f663

Sistema de cartucho integrado (ICS)

El ICS es un sistema de suministro de fluidos basado en cartuchos que cuenta con una carga directa a base de agua. Este accesorio ofrece un control preciso mediante servomotores integrados en el brazo que están conectados a válvulas de cambio de color.

Artículos

Articles Related to Pintura

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre los robots de pintura

Obtén respuestas a preguntas comunes sobre robots de pintura industrial, sistemas robóticos de pintura, cobots de pintura, programación y aplicaciones de recubrimiento automatizadas. Descubre cómo funcionan estas soluciones, qué equipo puede incluir un sistema completo y qué factores debes considerar al seleccionar un robot para tu proceso de pintura o acabado.

Un robot de pintura es un brazo robótico industrial programable que se utiliza para aplicar pintura, imprimación, polvo, gelcoat u otros materiales de acabado. Controla la trayectoria, la velocidad, la posición y la orientación del aplicador para garantizar procesos de recubrimiento repetibles.

Los robots industriales de pintura pueden automatizar la pintura con aerosol, el recubrimiento con líquidos y polvos, la aplicación de imprimación, el sellado, la dosificación, la aplicación de gelcoat y otras operaciones de acabado. La idoneidad depende de la pieza, el material, el aplicador, la cabina y la tasa de producción requerida.

Toma en cuenta el tamaño y la forma de la pieza, el alcance requerido, la capacidad de carga del aplicador, la posición de montaje, las dimensiones de la cabina, el material de recubrimiento, el tiempo de ciclo, la mezcla de producción y los requisitos para entornos peligrosos.

Un cobot de pintura puede automatizar tareas adecuadas de pintura y recubrimiento, especialmente en operaciones flexibles o de alta variedad de productos. La aplicación completa aún requiere una evaluación de riesgos adecuada, un sistema de suministro de pintura, ventilación y medidas de seguridad para el material y el entorno.

Existen modelos específicos de robots de pintura diseñados para entornos de pintura peligrosos bien definidos. El sistema completo debe evaluarse e instalarse de acuerdo con las clasificaciones, los materiales y los requisitos de seguridad aplicables.

Los robots de pintura se utilizan en la fabricación de automóviles y en una variedad de aplicaciones de la industria en general. Los robots de pintura de FANUC pueden recubrir carrocerías de automóviles, puertas, capós, ejes, piezas de plástico, puertas de gabinetes de madera, componentes metálicos y otros productos manufacturados.

Los robots de pintura siguen trayectorias repetibles y controlan la posición, la velocidad, el ángulo y la distancia del aplicador respecto a la pieza. Cuando se combinan con equipos de suministro de pintura debidamente configurados, esta aplicación precisa puede reducir el exceso de pulverización, el uso excesivo de recubrimiento, las repeticiones de trabajo y los desechos.