Serie Paint

P-55/15-21A

Ejes
6
Peso del robot
410 kg

El nuevo robot de pintura P-55/15-21A de FANUC ofrece un funcionamiento sencillo y un rendimiento de alta calidad tanto para aplicaciones industriales como automotrices. Con un alcance de 2 metros, una carga útil de 15 kg y configuraciones para mano derecha o izquierda, maneja piezas grandes y diseños de línea flexibles. El nuevo controlador R-50iA simplifica la instalación y el mantenimiento con un diseño de gabinete único, mientras que el software actualizado mejora la precisión de la trayectoria y la calidad del recubrimiento. Los codificadores sin batería reducen aún más el mantenimiento, lo que convierte al P-55/15-21A en una solución confiable y de bajo mantenimiento para una pintura eficiente y consistente.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Ejes
6
Método de montaje
Floor / Angle / Wall / Inverted
Peso del robot
410 kg
Rango de movimiento J1
310°
Rango de movimiento J2
215°
Rango de movimiento J3
220°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
720°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
125°/s
Velocidad J2
125°/s
Velocidad J3
125°/s
Velocidad J5
430°/s
Velocidad J6
545°/s
Cuerpo estándar / opcional
STANDARD
Muñeca & brazo J3
STANDARD
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Explorar la línea completa

La serie Pintura

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura FANUC, fabricados en Michigan, automatizan las tareas de recubrimiento para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia; son ideales para entornos peligrosos y de alta exigencia.