Pintura
Los robots de pintura de FANUC ofrecen automatización avanzada para una amplia gama de aplicaciones de pintura y recubrimiento, combinando precisión, flexibilidad y alto rendimiento. Diseñados para un acceso y unos espacios de trabajo óptimos, garantizan acabados uniformes y de alta calidad en superficies complejas. Con modelos capaces de operar en entornos peligrosos y una amplia selección de alcances y cargas útiles, FANUC ofrece una de las gamas de robots de pintura más completas del sector, respaldada por décadas de experiencia y fiabilidad.
Products in Pintura Series
No se encontraron productos
Intente ajustar los filtros o los términos de búsqueda.
Robots de pintura y recubrimiento
Los robots de pintura de FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento, ofrecen fácil acceso, espacios de trabajo óptimos y un rendimiento maximizado. Con algunos modelos diseñados para operar en entornos peligrosos y una amplia gama de alcances y capacidades de manipulación, sean cuales sean sus requisitos de pintura o dispensación, puede estar seguro de que hay un modelo de robot de pintura de FANUC que satisfará sus necesidades. Aproveche la gama más amplia de robots de pintura de la industria, con décadas de experiencia y conocimientos.
Descripción general de FANUC Paint
Descripción general de las aplicaciones, herramientas y capacidades de FANUC en el sector de la pintura.
Robots de pintura FANUC: Orgullosamente fabricados en EE. UU. desde 1982
En 1982, FANUC America fabricó su primer NC Painter, un robot de pintura hidráulico que utilizaba componentes clave de la empresa matriz FANUC CORPORATION en Japón. Ahora, más de 40 años después, FANUC America sigue siendo responsable a nivel mundial de todos los robots de pintura y abridores de puertas de la línea de robots FANUC. De hecho, FANUC America ha suministrado sus robots de pintura fabricados en EE. UU. a los 15 principales fabricantes de automóviles del mundo según la clasificación de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA).
Soluciones de accesorios de pintura
Pintura robótica con seguimiento visual
Un robot de pintura FANUC P‑40iA demuestra el seguimiento visual ajustando su trayectoria de pulverización para pintar piezas que se desplazan en una cinta transportadora.
Programación de guía manual «Easy Teach» con el robot de pintura FANUC P-40iA
Esta demostración presenta la programación Easy Teach, en la que los operadores guían a un robot de pintura FANUC P-40iA para que aprenda las trayectorias de movimiento.
Robots de pintura FANUC
Una descripción general de los robots de pintura FANUC que realizan operaciones de recubrimiento automatizadas para una aplicación uniforme en entornos de pintura industrial.
ASPECTOS DESTACADOS DE LA SERIE DE PINTURA
Construcción de aluminio rentable
El brazo ligero de aluminio instalado en los robots de pintura FANUC ahorra dinero al reducir los costos de energía, ya que requiere menos potencia para funcionar. La construcción de aluminio también ofrece ventajas adicionales de seguridad, ya que no existe riesgo de ignición en caso de colisión. Asimismo, su superficie exterior lisa ayuda a minimizar la contaminación y facilita especialmente su limpieza.
Diseño de muñeca hueca
Dado que el cableado y los servicios se canalizan a través del brazo del robot, la muñeca hueca patentada por FANUC en los modelos P-50iB y P-250iB elimina por completo tanto el riesgo de que los cables se enganchen como la contaminación por residuos de pintura que puedan caer de las mangueras expuestas.
Montaje flexible
Para ofrecer la máxima adaptabilidad en entornos de pintura y dispensación, los robots de pintura de FANUC están disponibles con una amplia gama de opciones de montaje en piso, pared, invertido, en ángulo y en techo. Estas opciones, que ofrecen una gran versatilidad de ubicación, le permiten aprovechar al máximo el valioso espacio de trabajo y, cuando se montan en el techo, facilitan enormemente el acceso para el mantenimiento.