ROBODRILL
ROBODRILL disponibles
D14SiB5 PLUS
Mecanizado de alta velocidad y alta precisión en un espacio reducido, con cambios de herramienta rápidos de 0,9 segundos.
- Table Size:
- 630 x 330 mm
- Tools:
- 14
D54CS
- Table Size:
- 650 x 400 mm
D74CS
- Table Size:
- 850 x 400 mm
α D28LiB5ADV Plus Y500
ROBODRILL con eje Y de 500 mm y capacidad para 28 herramientas, permite el mecanizado de piezas grandes, cambios rápidos de herramientas y alta productividad.
- Table Size:
- 850 x 500 mm
- Tools:
- 28
α D14SiB5 ADV PLUS
Cambios de herramienta ultrarrápidos de 0,7 segundos, área de trabajo ampliada y rendimiento de alta precisión para aumentar la productividad.
- Table Size:
- 630 x 330 mm
- Tools:
- 14
α D21LiB5 ADV PLUS
Con un amplio recorrido en el eje X, diseñada para piezas de gran tamaño y un mecanizado flexible y de alta precisión.
- Table Size:
- 850 x 410 mm
- Tools:
- 21
α D21LiB5 PLUS
Versátil ROBODRILL con recorrido ampliado del eje X y flexibilidad de sujeción, ideal para piezas de gran tamaño y mecanizado de precisión.
- Table Size:
- 850 x 410 mm
- Tools:
- 21
α D21MiB5 Plus
La fresadora ROBODRILL ofrece fresado y taladrado flexibles y de alta precisión, con opciones adaptables para un mecanizado de alta productividad.
- Table Size:
- 650 x 400 mm
- Tools:
- 21
α D21MiB5ADV Plus
La ROBODRILL ofrece fresado y taladrado de alta capacidad y precisión, con un rendimiento adaptable y una capacidad de carga de la mesa de 400 kg.
- Table Size:
- 650 x 400 mm
- Tools:
- 21
α D28LiB5 ADV PLUS
Fresado de alta velocidad en 5 ejes con un husillo de 24 000 rpm, cambios rápidos de herramienta y un rendimiento de precisión para piezas complejas.
- Table Size:
- 650 x 400 mm
- Tools:
- 28
Mostrando 11 products
ROBODRILL Plus
Una descripción general de los centros de mecanizado verticales FANUC ROBODRILL α‑DiB Plus, en la que se destacan los tamaños ampliados, la capacidad de herramientas y las capacidades avanzadas de mecanizado.
Una nueva era del centro de mecanizado vertical ROBODRILL Plus
La línea de centros de mecanizado verticales ROBODRILL α-DiB Plus de FANUC está diseñada para satisfacer todas las necesidades. Los modelos, completamente rediseñados, vienen en tamaños pequeño, mediano y grande, y todos están disponibles en versiones estándar o avanzadas. Ahora, con el nuevo α-D28LiB5ADV Plus Y500, la línea de productos ofrece más capacidades y versatilidad que nunca, incluyendo un área de mesa más grande y más herramientas, todo ello en el mismo espacio reducido.
Conozca el nuevo Y500
La última incorporación al centro de mecanizado vertical ROBODRILL a-DiB Plus de FANUC, el D28LiB5ADV Plus Y500, ofrece más capacidades y versatilidad que cualquier otro modelo ROBODRILL. Con su cambiador de herramientas ultrarrápido, el recorrido ampliado del eje Y, el mayor tamaño de la mesa y la capacidad de almacenamiento de 28 herramientas, el Y500 está diseñado para realizar una gama más amplia de tareas y aumentar la productividad de cualquier taller.
FANUC ROBODRILL α-DiB Plus Y500
El arte de la precisión
Los centros de mecanizado verticales ROBODRILL α-DiB Plus de FANUC anteponen la precisión, la fiabilidad y la eficiencia a todo lo demás. Y ahora, con el nuevo α-D28LiB5ADV Plus Y500, esta máquina herramienta promete llevar su productividad al siguiente nivel con sus capacidades avanzadas y su capacidad de almacenamiento de 28 herramientas.
Flexibilidad y mucho más... para satisfacer sus necesidades de mecanizado
El FANUC ROBODRILL Plus combina la máxima flexibilidad con la precisión y una construcción robusta para ofrecer la mayor confiabilidad en el mecanizado vertical. Además, el ROBODRILL PLUS ofrece la velocidad, la precisión y la facilidad de uso que le ayudarán a maximizar la productividad. Además... si está buscando automatizar, nunca ha sido tan fácil integrar rápidamente un robot FANUC.
El nuevo ROBODRILL Plus ofrece una amplia gama de ventajas en términos de velocidad, rendimiento, facilidad de uso y automatización. En el ámbito de los centros de mecanizado verticales, supone un verdadero cambio revolucionario para las empresas que buscan maximizar la productividad y mantenerse competitivas.
Familia FANUC ROBODRILL Plus
Encuentre la versión que mejor se adapte a sus necesidades de producción.
Versión estándar
La versión estándar ROBODRILL α-DiB Plus es un centro de mecanizado rápido y de alta calidad. Con varias opciones de husillo entre las que elegir, es perfecta para aplicaciones estándar. Su excelente repetibilidad hace que este modelo sea ideal para aplicaciones como el taladrado, mandrinado y roscado de alta velocidad en las industrias de herramientas y médica.
Los modelos estándar incluyen:
- Diseño rígido y una mesa transversal de fundición resistente
- Fácil mantenimiento gracias al acceso directo a todos los componentes
- Fácil manejo gracias a opciones de configuración rápidas, sencillas e intuitivas
- Nueva iHMI para una máxima facilidad de uso y una planificación completa del mantenimiento
- Pantalla dedicada al mantenimiento: las instrucciones sencillas garantizan una rápida recuperación si, por ejemplo, se pierden los puntos cero debido a una entrada incorrecta del operador
- Detección temprana de problemas gracias a un sistema de alerta temprana integrado que proporciona un mayor control de calidad
- Presión de refrigerante central de 70 bar para el taladrado sin escalonamiento de agujeros profundos y de pequeño diámetro
- Flexibilidad en todo momento gracias a una amplia gama de componentes que se adaptan a sus necesidades, incluyendo mesas giratorias e inclinables
Versión avanzada
Los modelos avanzados ROBODRILL α-DiB Plus ADV están diseñados para el mecanizado de alta velocidad de vanguardia y establecen el punto de referencia de rendimiento en su clase. Al ofrecer lo último en precisión y repetibilidad, son perfectos para tiradas de producción largas y totalmente automatizadas, y representan una alternativa versátil a las máquinas más grandes.
Además de las características estándar, los modelos avanzados incluyen:
- Cambio de herramienta en 0,7 segundos para tiempos de ciclo ultrarrápidos
- Capacidad de manejo de herramientas de 4 kg para herramientas de múltiples pasos
- 400 mm de latitud en el eje Z para piezas más grandes y menos interferencia entre herramientas y piezas de trabajo
Inteligente significa potente
Mediante estrategias de corte inteligentes, la ROBODRILL Plus logra los mismos resultados que máquinas más potentes en menos tiempo, independientemente de si su aplicación implica mecanizado de alta velocidad, fabricación de moldes o mecanizado de 5 ejes.
Integración de robots y CNC
Cada vez son más las operaciones de fabricación que aprovechan la incorporación de la robótica para ejecutar tareas repetitivas que antes realizaban operadores manuales. La automatización avanzada ofrece una ventaja competitiva y mayores márgenes de ganancia a talleres de todos los tamaños. Ahora, los CNC de FANUC tienen la capacidad de controlar robots FANUC conectados, proporcionando asistencia en el manejo de la máquina u otras tareas a través de la integración de robots y CNC de FANUC.
JTEKT mejora el montaje con robots FANUC para el manejo de máquinas
La integración de robots FANUC en las líneas de producción de JTEKT aumentó su productividad y eficiencia, al tiempo que redujo los desperdicios y las necesidades de mano de obra para lograr un rendimiento óptimo.
La alternativa inteligente a las máquinas grandes
Distribuir su mecanizado entre varias ROBODRILL en lugar de depender de una máquina de transferencia dedicada le permite beneficiarse de una producción más económica y una mayor flexibilidad ante los cambios en los volúmenes de producción. Inherentemente adaptable, la FANUC ROBODRILL también representa una gran adición a sus instalaciones de producción, ya que puede utilizarla para absorber la demanda adicional, liberando así sus centros de mecanizado verticales más grandes para trabajos de mayor envergadura.
Diseñado para una fácil automatización
El diseño compacto de ROBODRILL y su fácil acceso desde todos los lados lo hacen ideal para un manejo de la máquina sin complicaciones. Agregar robots de manejo de la máquina es fácil gracias a nuestros paquetes de puesta en marcha rápida y sencilla. Todos los productos FANUC hablan el mismo idioma y comparten una plataforma común de servo y control, lo que hace que el aprendizaje y la operación sean extremadamente fáciles.
Gracias a una interfaz directa con el robot, permite una producción desatendida las 24 horas, menores costos, un fácil manejo del CNC y comunicación a través de múltiples interfaces, incluyendo PROFIBUS y FL-net. Fast Ethernet, FL-Net, PROFIBUS, Devicenet, I/O Link y otras interfaces de red de alta velocidad ofrecen opciones de conectividad flexibles.
Las nuevas soluciones flexibles de FANUC para la fabricación de componentes ligeros son el sistema perfecto para todas sus necesidades de fabricación repetitiva. ¡Es capaz de fabricar casi cualquier pieza con alta velocidad y precisión!
FANUC + Methods Machine Tools: una poderosa asociación
FANUC America se ha asociado con Methods Machine Tools, líder del sector en la distribución de máquinas herramienta, para la venta e integración de ROBODRILL. Methods Machine Tools combina FANUC ROBODRILL con ingeniería estratégica y automatización para ofrecer soluciones a los fabricantes de precisión. Elija FANUC ROBODRILL para su próximo proyecto de mecanizado y aproveche nuestra potente asociación con Methods Machine Tools.
Soporte técnico de por vida
Con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC, la próxima generación de ROBODRILL Plus cuenta con procedimientos de mantenimiento preventivo sencillos para reducir al mínimo el tiempo de inactividad y lograr un retorno de la inversión inigualable.