ROBODRILL 31iMB5 Plus
El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.
Controlador compatible: ROBODRILL 31iMB5 Plus
La FANUC Robodrill D14SiB5 Plus ofrece una velocidad, precisión y fiabilidad excepcionales en una plataforma de mecanizado compacta diseñada para aumentar la productividad. Su avanzado mecanismo de torreta alcanza un impresionante tiempo de cambio de herramienta de 0,9 segundos, lo que permite a los talleres minimizar los tiempos de ciclo y acelerar el rendimiento. Diseñado para ofrecer un rendimiento constante de alta precisión, el D14SiB5 Plus ofrece una repetibilidad y estabilidad excepcionales en aplicaciones de taladrado, roscado y fresado ligero. Con su construcción robusta, su interfaz intuitiva de FANUC y su perfecta compatibilidad con la alimentación robótica automatizada, permite a los fabricantes optimizar las operaciones al tiempo que mantienen una calidad excepcional de las piezas. Al combinar un rendimiento rápido con una durabilidad probada, el D14SiB5 Plus es el centro de mecanizado ideal para operaciones que buscan elevar la eficiencia sin sacrificar la precisión.
Explorar las características y beneficios clave
El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.