ROBOSHOT α-S100iB
Sistema de moldeo versátil de tamaño mediano para piezas automotrices, electrónicas y médicas, con capacidad total para LSR.
Sistema de moldeo versátil de tamaño mediano para piezas automotrices, electrónicas y médicas, con capacidad total para LSR.
Sistema de moldeo versátil y completo para los sectores automotriz, electrónico, médico y de bienes de consumo, con capacidad confiable para LSR.
Sistema de moldeo versátil de alta precisión con capacidad 2K, que cuenta con la confianza de las industrias automotriz, electrónica, médica y de bienes de consumo.
ROBOSHOT iB de tamaño mediano con capacidad para LSR, que ofrece un rendimiento preciso y confiable para aplicaciones en los sectores automotriz, médico, electrónico y de bienes de consumo.
Moldeo 2K de alto rendimiento para conectores, automoción, electrónica, dispositivos médicos y bienes de consumo: precisión, flexibilidad y productividad integral confiable.
Una solución de moldeo por inyección 2K de alta precisión para piezas médicas, automotrices y técnicas, que ofrece un rendimiento confiable y eficiencia en la producción.
Diseñada con precisión para la producción de piezas automotrices, técnicas, de empaque y de consumo, ofrece un rendimiento confiable en la fabricación de grandes volúmenes.
Solución de moldeo por inyección de gran capacidad para piezas automotrices, técnicas, de empaque y de consumo, que ofrece un alto rendimiento en eficiencia y precisión.
Máquina de moldeo por inyección de pequeña capacidad y alta precisión para piezas médicas, automotrices y técnicas, que garantiza una calidad constante y un rendimiento confiable.
Micromoldeado de alta precisión diseñado para óptica, lentes y engranajes, que ofrece resultados estables y precisos.
Diseñada con precisión para aplicaciones automotrices, técnicas, de empaque y de consumo, ofrece un rendimiento versátil y robusto con calidad confiable.
Solución de moldeo por inyección de alto rendimiento para aplicaciones médicas, automotrices y técnicas, que ofrece eficiencia confiable y calidad superior de las piezas.
Solución de moldeo confiable y diseñada con precisión para aplicaciones médicas, automotrices y técnicas, que ofrece un rendimiento sólido y una calidad constante.
Máquina de moldeo por inyección de alta precisión para piezas automotrices, técnicas, de empaque y de consumo, que garantiza una producción eficiente y resultados de calidad superior.
Moldeado versátil y confiable para los sectores automotriz, electrónico, médico y de bienes de consumo, con capacidad total para LSR.
Mostrando 15 products
FANUC ROBOSHOT es una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica que utiliza un control de movimiento basado en CNC para moldear con precisión piezas de plástico.
FANUC ROBOSHOT toma la tecnología de precisión CNC de vanguardia del torneado y fresado CNC y la aplica al moldeo por inyección eléctrico. Los resultados son una mayor aceleración, una precisión de movimiento máxima y tiempos de ciclo extremadamente cortos para producir grandes cantidades de piezas de alta calidad constante.
FANUC America se asocia con Milacron para la venta e integración de ROBOSHOT. Para obtener más información sobre FANUC ROBOSHOT o solicitar una cotización del producto, visite el sitio web de Milacron.
ROBOSHOT consume entre un 10 % y un 15 % menos de energía que las máquinas eléctricas comparables y hasta un 70 % menos que las máquinas hidráulicas comparables, gracias a la recuperación inteligente de energía y a la tecnología de servoaccionamiento superior de FANUC.
No importa cuántas piezas produzca con FANUC ROBOSHOT, las velocidades de inyección siempre se mantienen constantes, lo que le garantiza niveles extremadamente altos de consistencia y precisión.
FANUC ROBOSHOT combina la última tecnología CNC con una alta rigidez, lo que lo hace ideal para el moldeo de alta precisión de lentes y conectores. Equipado con servomotores de bajo consumo y un amplio paquete de características para aplicaciones de moldeo por inyección de alto ciclo, también es extremadamente versátil.
Gracias a sus servoaccionamientos controlados por CNC, FANUC ROBOSHOT cuenta con la aceleración más rápida del mercado. El resultado: procesamiento más rápido, sin esperas y control de bucle cerrado en tiempo real.
Solo FANUC ROBOSHOT cuenta con todos los ejes de accionamiento eléctrico y 4 servomotores, lo que permite un control directo sin inercia para una precisión máxima.
La segunda unidad de inyección del FANUC ROBOSHOT SI-20A te permite inyectar dos componentes simultáneamente. La unidad se puede instalar en modelos existentes y viene alojada en un gabinete eléctrico que ahorra espacio. ¡Descubre lo fácil que es instalarla!
La protección de moldes con IA de ROBOSHOT supervisa la presión del molde y detiene el movimiento de la mordaza si se detectan obstrucciones para evitar daños en el molde.
Con un nivel de protección sin igual, la función de protección de moldes con IA de ROBOSHOT mide la presión sobre el molde y evita que la sujeción se cierre en caso de obstrucción. Otras características protegen los pasadores de expulsión y las piezas del molde contra el desgaste, lo que reduce significativamente tus costos de mantenimiento.
El elemento central de la FANUC ROBOSHOT es el control CNC más confiable del mundo. Fácil de usar y con todas las interfaces estándar, además de numerosas funciones adicionales útiles, ofrece tiempos de procesamiento rápidos y una calidad constante de las piezas.
Las interfaces comunes entre el FANUC ROBOSHOT y los robots industriales de FANUC también facilitan enormemente la creación de sus propias celdas ROBOSHOT de alta productividad.
Con una amplia pantalla LCD y un panel de control táctil, la potente interfaz de usuario de FANUC ROBOSHOT está diseñada para que la configuración sea lo más rápida y sencilla posible.
Como elemento clave de la gama de servicios de FANUC, nuestros centros técnicos especialmente equipados están a su disposición para ayudarle. Validaremos sus diseños de moldes, le mostraremos cómo sacar el máximo provecho de ROBOSHOT e incluso le ayudaremos a configurar su máquina para lograr los mejores resultados posibles en el menor tiempo posible.
Gracias a sus costos de operación muy bajos, la protección de los moldes y su confiabilidad comprobada a largo plazo, FANUC ROBOSHOT cuenta con el costo total de propiedad (TCO) más bajo, lo que permite obtener un retorno de la inversión en tan solo 5 a 6 años. ¡Compruébalo tú mismo!