Torneado CNC

Simplifica el proceso de roscado, incluso en piezas de gran tamaño, con las soluciones automatizadas de torneado CNC de FANUC.
Cnc turning feature image 1

Soluciones de torneado CNC

Los tornos CNC, o de control numérico por computadora, utilizan software programado para automatizar el control, el movimiento y la precisión del proceso de torneado. Los tornos CNC se utilizan en muchas industrias manufactureras, entre ellas la aeroespacial, la automotriz, la de la construcción y la de dispositivos médicos. Con más de 5 millones de sistemas CNC instalados en todo el mundo, la plataforma CNC de FANUC es uno de los sistemas de control más populares, ya que ofrece un alto rendimiento y una confiabilidad inigualable.

Featured Products

FANUC CNC Systems for CNC Turning

FANUC CNC systems are designed to help turning machines achieve high-speed, high-accuracy performance while maintaining the reliability manufacturers expect from FANUC. From compact CNC turning machines to advanced multi-axis turning centers, FANUC controls provide the flexibility needed for a wide range of machining environments.

With a consistent interface across FANUC CNC platforms, manufacturers can simplify operation, programming, training and maintenance across multiple machines and production lines.

0i-TF Plus for CNC Turning

CNC FANUC 0i-TF Plus ofrece un control de torneado potente y compacto con pantallas flexibles, capacidad multieje, mecanizado de superficies de alta precisión.

30i-B Plus for CNC Turning

CNC FANUC 30i-B Plus ofrece mecanizado multieje de alta velocidad y ultraprecisión con control multitrayectoria y fiabilidad probada para aplicaciones exigentes

31i-B Plus for CNC Turning

El CNC FANUC 31i-B Plus ofrece un control avanzado y escalable con alta precisión, fiabilidad y rendimiento para impulsar operaciones de fabricación exigentes.

31i-B5 Plus for CNC Turning

La CNC 31i-B5 Plus ofrece un mecanizado de 5 ejes de alta precisión, tiempos de ciclo más rápidos y un rendimiento fiable para aplicaciones complejas y de alta velocidad.

Beneficios de los sistemas CNC de FANUC para el torneado CNC

Proveedor global de automatización

FANUC comenzó a desarrollar la tecnología de control numérico (NC) en 1955. Desde entonces, nuestros ingenieros han incorporado continuamente tecnologías nuevas e innovadoras a nuestros productos. Con más de 60 años de experiencia y 40 millones de productos de automatización instalados en todo el mundo, FANUC es líder mundial en la industria de la automatización. Cada vez más operadores de CNC conocen y confían en la plataforma CNC de FANUC.

Alto rendimiento

Basados en tecnología de servoaccionamientos de alta velocidad y alta precisión, los sistemas CNC de FANUC maximizan el rendimiento de las máquinas herramienta, lo que se traduce en una mayor productividad, un mecanizado de alta velocidad y alta calidad, y una facilidad de uso.

Confiabilidad

Los sistemas CNC de FANUC son conocidos por su fiabilidad a toda prueba. Todos nuestros productos, fabricados en Japón, se someten a pruebas en condiciones estrictas y están diseñados para garantizar un rendimiento constante y repetible. Esto ayuda a maximizar el tiempo de actividad de las máquinas herramienta y a optimizar las operaciones.

Piezas de mejor calidad

El mecanizado de alta calidad que permite la CPU de alta velocidad duplica el rendimiento del programa y mejora la suavidad de la superficie de la pieza. Los controles de FANUC están equipados con características como la Tecnología de Superficie Fina, que ayuda a ofrecer la mejor calidad de superficie.

Soporte de por vida

La filosofía de FANUC de no dejar de brindar soporte a los productos FANUC mientras nuestros clientes los utilicen ha convertido a los CNC de FANUC en la opción más popular entre los usuarios de máquinas herramienta de todo el mundo. Somos una empresa que prioriza el servicio, lo que significa que la atención al cliente es nuestra máxima prioridad.

ROBODRILL Plus Technician Interacting With CNC Side View
Applications

CNC Turning Machine Applications

CNC turning machines are used to produce precise round, cylindrical and threaded components for high-volume and high-accuracy manufacturing. FANUC CNC systems support a wide range of turning operations, including:

  • High-speed turning
  • Threading
  • Facing
  • Grooving
  • Boring
  • Contour turning
  • Multi-axis turning
  • Complex precision part production

Casos de estudio de torneado con CNC de FANUC

FAQ

CNC Turning FAQs

Whether you are learning what CNC turning is or evaluating CNC systems for turning machines, these frequently asked questions explain the basics of CNC turning, common machine applications and how FANUC helps manufacturers improve turning performance.

CNC turning is a machining process that uses computer numerical control to rotate a workpiece while a cutting tool removes material to create precise round, cylindrical or threaded parts. CNC turning is commonly performed on CNC lathes, turning centers and CNC turning machines.

CNC turning machines are used to produce precision-machined parts for industries such as aerospace, automotive, medical devices, construction, energy and general manufacturing. They are commonly used to make shafts, bushings, threaded parts, fittings and other round or cylindrical components.

FANUC CNC systems help control the speed, accuracy and reliability of CNC turning machines. They support high-performance machining, consistent part quality, dependable uptime and operator-friendly control for a wide range of turning applications.