Serie 30i/31i/32i-MODEL B Plus

31i-B Plus

Ejes controlados / trayectoria
34/16
Feed Axes / Path
26/12
Ejes de husillo / trayectoria
8/4
Máx. trayectorias controladas
6

Optimice sus capacidades de fabricación con el sistema de control CNC FANUC 31i-B Plus. Esta solución de vanguardia está diseñada para transformar su línea de producción en un centro de eficiencia y precisión. Diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de la fabricación moderna, el 31i-B Plus ofrece un rendimiento avanzado, fiabilidad y escalabilidad, lo que le permitirá mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes controlados por trayectoria
34/16
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
26/12
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
8/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
6
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
2
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Vista previa avanzada con IA
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Compensación de herramienta 3D
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta (TCP)
Compensación de errores
Compensación volumétrica de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 30i/31i/32i-MODELO B Plus

El CNC FANUC 30i-B Plus mejora el mecanizado de 5 ejes con ciclos más rápidos, controles avanzados y un funcionamiento optimizado para máquinas herramienta de alto rendimiento.

30 31 31b5 32 plus quad web
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.

Torneado

Las soluciones de torneado CNC de FANUC America reducirán los costos al aumentar la productividad. Conozca todo sobre el torneado CNC de alta velocidad con un CNC repleto de funciones.