Láser

Cnc laser cutting machines banner

Aplicaciones del láser: corte, soldadura y marcado con láser

Los principales fabricantes reconocen el inmenso potencial del uso de láseres en sus procesos. Se ha demostrado que el uso de tecnología láser de vanguardia en aplicaciones de mecanizado mejora la eficiencia y la calidad de la fabricación.

Con la guía de los sistemas CNC y robóticos de FANUC, las máquinas láser pueden alcanzar altos estándares de precisión y optimizar las operaciones de mecanizado mediante soluciones automatizadas para máquinas láser. Las empresas que se especializan en la fabricación y el desarrollo de láseres se benefician de asociarse con la tecnología de FANUC. La adopción de los robots y los sistemas CNC de FANUC proporciona a las máquinas láser una precisión excepcional, software integrado específico para láser y programas diseñados para mejorar las aplicaciones láser.

Casos de estudio relacionados

Aplicaciones del láser

Las empresas especializadas en la fabricación y el desarrollo de láseres se benefician de asociarse con la tecnología de FANUC. La adopción de los robots y el CNC de FANUC proporciona a las máquinas láser una precisión excepcional, software específico para láser integrado y programas diseñados para mejorar las aplicaciones láser.

Laser cutting machines

Corte con láser

La automatización de sus máquinas de corte por láser con la tecnología robótica y de CNC de FANUC promueve un rendimiento de alta eficiencia y alta precisión, lo que le permite lograr una precisión y una calidad de producción increíbles una y otra vez. Los robots y los sistemas CNC de FANUC permiten que las máquinas de corte por láser alcancen estándares repetibles de precisión de corte.

M 20ib laser welding nobg

Soldadura con láser

FANUC es un proveedor líder en la industria de CNC y robótica que brinda apoyo a fabricantes y usuarios finales con soluciones innovadoras de soldadura por láser. Ofrecemos la tecnología avanzada y los altos estándares de desempeño y confiabilidad que se requieren en las aplicaciones de soldadura por láser.

Laser marking robot

Marcado por láser

FANUC ofrece tecnología esencial de robótica y CNC para automatizar sus procesos y máquinas de marcado con láser. Desde la producción de dispositivos médicos y el grabado de joyería hasta la fabricación automotriz y aeroespacial, las soluciones automatizadas de marcado con láser brindan un servicio invaluable al realizar marcas precisas e identificables en diversos materiales y piezas.

Laser robot

La versatilidad de los robots en aplicaciones láser

Los robots láser de FANUC, combinados con una fuente láser y un cabezal de procesamiento de terceros, ayudan a mejorar la precisión y la flexibilidad de aplicaciones como el corte y la soldadura por láser. Los 6 ejes de libertad de un robot brindan una versatilidad inigualable a cualquier sistema láser, con la capacidad de alcanzar múltiples puntos en casi cualquier ángulo con extrema precisión, exactitud y rigidez. Además, FANUC cuenta con la gama más amplia del mundo de modelos de robots, listos para enfrentar el desafío de cualquier carga útil, alcance y velocidad.

M 800ia60 cutting

Función de interfaz láser para robots

Las nuevas funciones de la interfaz láser de FANUC combinan la interfaz de usuario de software líder en la industria con hardware de control de alta velocidad que optimiza la salida del láser en función del posicionamiento del robot. Las funciones integradas para el control de pulsos a 32 kHz y los controles de rampa basados en la velocidad del robot regulan la potencia de salida mediante modulación de pulsos u onda constante, lo que proporciona un excelente rendimiento y calidad de procesamiento para aplicaciones de corte y soldadura.

Sincronización precisa entre la salida del láser y el posicionamiento de los ejes

Los comandos láser del CNC de FANUC se procesan en el mismo bus de fibra óptica de alta velocidad que las actualizaciones del bucle de posición de los ejes. Esto garantiza una sincronización extremadamente precisa entre la potencia del láser y el posicionamiento de los ejes, un componente esencial para el grabado láser de tipo raster.

Mejores acabados y marcado láser

Las frecuencias de pulso del láser superiores a 32 kHz mejoran la calidad del filo de corte y reducen las escorias, reduciendo a menos de la mitad la rugosidad estándar del filo de corte en materiales delgados. El control minucioso de la salida del láser proporciona una salida ultrastable a bajos niveles de potencia, lo que ofrece capacidades de marcado láser de calidad superior.

Procesamiento más confiable

En las máquinas de láser de CO₂, el control patentado por FANUC del espejo «trombón» con servoaccionamiento garantiza que la longitud del rayo láser se mantenga constante desde el resonador hasta el cabezal de corte, lo que permite un procesamiento más confiable, incluso en máquinas de láser de haz móvil de gran tamaño.

Productos

Products Related to Láser

Tipo:
Industria:

Ventajas de utilizar FANUC para sus necesidades de automatización láser

Cuando están equipadas con tecnología FANUC, las máquinas láser pueden rendir a un nivel superior, utilizando menos energía para procesar más piezas con mayor frecuencia. La tecnología láser se destaca con el apoyo de los robots y sistemas CNC integrados de FANUC, lo que hace que sus procesos de mecanizado sean más eficaces y rentables.

¡FANUC cuenta con soluciones CNC para respaldar sus máquinas láser! El control 0i-LF Plus es perfecto para el procesamiento de materiales planos. Si tiene aplicaciones más complejas, los controles 31-LB Plus y 30i-LB Plus ofrecen capacidades de corte láser de 5 ejes.

Debido a las constantes aceleraciones y desaceleraciones al desplazarse de un orificio a otro, las máquinas láser consumen mucha energía. Los eficientes sistemas de servoaccionamiento de FANUC pueden reducir el consumo de energía de los servos hasta en un 50 por ciento.

Las funciones de anticipación ajustan automáticamente la potencia del láser y las velocidades de avance de los ejes para cortar esquinas afiladas de alta calidad, lo que puede ser un reto en materiales gruesos. El ajuste preciso tanto del nivel de potencia del láser como de la frecuencia de pulso reduce la carga térmica y proporciona una calidad de bordes uniforme y limpia en las esquinas redondeadas, lo cual es especialmente valioso en materiales delgados.

La función de seguimiento (Gap Control) de FANUC garantiza que la distancia entre la boquilla de corte láser y la superficie de la pieza de trabajo se mantenga constante. El CNC tiene control total sobre la posición del eje Z, lo que permite una mayor seguridad, velocidades de procesamiento más altas y distancias de seguridad programables para la boquilla.

Industrias que se benefician de la tecnología láser

Mantener la competitividad y la rentabilidad es una prioridad fundamental para los principales fabricantes de automóviles, y con la tecnología de FANUC, los procesos automatizados para la fabricación automotriz permiten una mayor estandarización, una eficiencia maximizada y un aumento en la producción para que los proveedores automotrices se mantengan a la vanguardia de su industria.

Los robots y los CNC de FANUC ocupan un lugar destacado en los procesos automatizados de la industria automotriz, incluido el floreciente mercado de la fabricación de vehículos eléctricos, con mayores índices de integración en los procesos de ensamblaje de vehículos y en la fabricación de motores de combustión interna que otras empresas de automatización. FANUC es una marca de confianza para los fabricantes de automóviles, ya que les permite cumplir de manera constante con los altos estándares de los fabricantes de equipos originales (OEM) gracias a una repetibilidad avanzada y una precisión óptima a través de la automatización de máquinas láser con tecnología robótica y CNC.

La fabricación aeroespacial suele requerir exactitud, precisión, flexibilidad y confiabilidad optimizadas en sus procesos de fabricación. Dada la necesidad de una amplia gama de piezas esenciales que varían en tamaño, material, espesor, cantidad y más, los fabricantes aeroespaciales se benefician de la integración de los CNCs y robots de FANUC.

Gracias a los CNC de FANUC, capaces de soportar el mecanizado de 5 ejes, los fabricantes de la industria aeroespacial pueden confiar en que la automatización de sus máquinas láser con tecnología FANUC será sencilla, eficaz y rentable.

Encontrar soluciones eficientes, ecológicas y productivas para los procesos de fabricación en la industria electrónica es un objetivo común, resultado de las crecientes demandas de los consumidores y de la competencia cada vez mayor.

La tecnología de FANUC, combinada con máquinas láser, promueve la automatización de los procesos láser para la fabricación de componentes electrónicos, lo que refuerza las iniciativas de ensamblaje, dosificación, sellado y manejo de materiales mediante una mayor eficiencia, calidad de producción y estandarización.

La fabricación de energía alternativa está creciendo rápidamente, lo que ejerce presión sobre los fabricantes para que aceleren la producción y mejoren la calidad de las piezas mecanizadas. Desde el ensamblaje de paneles solares hasta la fabricación de baterías, la automatización con láser puede facilitar tasas de finalización y distribución más rápidas para satisfacer las crecientes demandas.

Con las soluciones robóticas y CNC de FANUC, los fabricantes del sector energético pueden beneficiarse de una tecnología confiable y de probada eficacia que permite una ejecución consistente y de alta calidad, lo que les brinda una ventaja competitiva en esta industria en expansión.

La seguridad, la precisión y la eficiencia son de suma importancia en la fabricación de productos farmacéuticos. La incorporación de soluciones de automatización con láser, incluyendo los CNC o los robots de FANUC, puede ayudar a los principales fabricantes a alcanzar altos estándares de producción, procesamiento, empaque, etiquetado y más.

FANUC America cuenta con décadas de experiencia en el suministro de soluciones para el sector de las ciencias de la vida. La automatización de los procesos láser con tecnología FANUC puede proporcionar el nivel de precisión y control de calidad necesario en la industria farmacéutica.