Motores DD
El motor DD DiS‑D de FANUC ofrece alta velocidad y precisión para mesas giratorias y máquinas de 5 ejes, con un rendimiento de transmisión directa que no requiere mantenimiento.
El motor DD DiS‑D de FANUC ofrece alta velocidad y precisión para mesas giratorias y máquinas de 5 ejes, con un rendimiento de transmisión directa que no requiere mantenimiento.
Motores de husillo FANUC ofrecen alto rendimiento, precisión y durabilidad, ideales para modernizar máquinas o equipar nuevos sistemas industriales.
Los motores de husillo FANUC BiI‑D y BiS‑D ofrecen alta precisión, baja vibración, potencia a alta velocidad y gran torque a baja velocidad.
Los motores lineales eliminan husillos de bolas, mejoran precisión y rigidez, y ofrecen alto rendimiento con mínimo mantenimiento.
Los servomotores αi‑D de FANUC ofrecen un rendimiento confiable, una fácil integración y un funcionamiento energéticamente eficiente para reducir los costos y potenciar la sostenibilidad.
Mostrando 6 drives
Una visión general de los sistemas de accionamiento de FANUC que presentan servomotores, motores de husillo, motores lineales y motores de par, combinados con amplificadores compatibles para el control de movimiento CNC.
FANUC ofrece la gama más amplia de sistemas de accionamiento del mercado: servomotores y motores de husillo de todos los tamaños en paquetes optimizados con amplificadores perfectamente adaptados. Esa es nuestra fortaleza. Siempre encontrará el mejor sistema que ofrezca resultados perfectos para sus necesidades, con un rendimiento excepcional y una calidad de superficie de la pieza de trabajo.