Motores lineales
El motor lineal de FANUC de la serie LiS-D elimina componentes que pueden deformarse, como los husillos de bolas, y reduce el desgaste mecánico al minimizar las piezas móviles. Este diseño permite una alta rigidez del servo, lo que se traduce en una mayor ganancia, una precisión mejorada y un funcionamiento sin mantenimiento. Además, la serie LiS-D admite ejes de carrera largos y rígidos, una mayor fuerza de empuje y configuraciones flexibles de múltiples cabezales mediante la disposición de múltiples deslizadores de bobina en una sola pista magnética.