CRX 3i A Vertical Up Welding 2 1

Cobots de soldadura

Los cobots de soldadura de FANUC ofrecen la precisión y la repetibilidad de los robots de FANUC, junto con una programación sencilla, una reasignación flexible y tecnología colaborativa avanzada para una amplia gama de aplicaciones de soldadura.
FANUC CRX-3iA cobot performing vertical welding

Paquetes de cobots de soldadura para soldadura colaborativa

Los cobots de soldadura de FANUC ayudan a los fabricantes a automatizar la soldadura gracias a su fácil programación, su implementación flexible y el rendimiento confiable de los robots de FANUC. Con una gama de modelos de robots colaborativos, FANUC puede ayudarte a encontrar una solución de soldadura con cobots que se adapte a tus requisitos de carga útil, alcance, espacio de trabajo y producción.

Diseñados para facilitar su uso, los cobots de soldadura de FANUC permiten automatizar tareas de soldadura repetitivas o difíciles, incluso para equipos con experiencia limitada en el uso de robots. Cuando se aplican correctamente y con la evaluación de seguridad requerida, los robots colaborativos pueden trabajar cerca de las personas y ayudar a reducir la necesidad de grandes protecciones tradicionales para robots.

Al trabajar con FANUC y nuestros socios integradores de sistemas autorizados, los fabricantes pueden desarrollar paquetes de soldadura con cobots y sistemas de soldadura colaborativa para la producción de alta variedad y bajo volumen, requisitos de piezas cambiantes y un rendimiento de soldadura repetible.

Modelos destacados

Modelos de cobots de soldadura de FANUC

Explora los modelos de robots colaborativos de FANUC que se utilizan habitualmente para aplicaciones de soldadura con cobots. El modelo adecuado depende de la carga útil, el alcance, el proceso de soldadura, las herramientas, el tamaño de la pieza y los requisitos de la célula de trabajo.

Cobot CRX-3iA

El FANUC CRX-3iA es un robot colaborativo ultraligero de 11 kg y 692 mm de alcance, ideal para soldadura, ensamblaje y automatización flexible en espacios reducidos.

Ver Cobot CRX-3iA Ver producto

Cobot CRX-5iA

Mejore la eficiencia con el CRX-5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes

Ver Cobot CRX-5iA Ver producto

Cobot CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.

Cobot CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

White FANUC CRX-20iA/L collaborative robot arm with green accent rings, shown against a white background with its arm curved upward and to the left.

Cobot CR-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.

Cobot CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Fácil implementación

Configuración, programación y reubicación sencillas

Los cobots de soldadura de FANUC están diseñados para ayudar a los fabricantes a iniciarse rápidamente en la automatización. Con una programación intuitiva, opciones de montaje flexibles y compatibilidad con la reubicación, los sistemas de soldadura con cobots pueden adaptarse a los cambios en los trabajos, los requisitos de las piezas y los diseños de producción.

Conecta y suelda

Los cobots de FANUC pueden integrarse con numerosos paquetes de soldadura, lo que permite la instalación de antorchas, alimentadores de alambre y equipos de protección, además de interfaces con fuentes de alimentación de soldadura

Programación sencilla

Las herramientas de programación de FANUC utilizan términos comunes de soldadura para ayudar a los equipos a crear y ajustar programas de robot con un tiempo de inactividad mínimo.

Reasignación flexible

Los cobots de soldadura se pueden mover o reconfigurar para nuevos trabajos, áreas de trabajo o requisitos de piezas, lo que los hace ideales para la producción de alta variedad.

FANUC employee hand guiding CRX welding cobot
¿Por qué FANUC?

Beneficios de los cobots de soldadura de FANUC

Los cobots de soldadura de FANUC ayudan a los fabricantes a automatizar la soldadura con una programación sencilla, una reasignación flexible y un rendimiento de soldadura repetible. Son ideales para talleres que necesitan mejorar la productividad, adaptarse a trabajos cambiantes y apoyar a los soldadores calificados con automatización colaborativa.

  • Configuración y programación sencillas para una implementación más rápida
  • Reasignación flexible para trabajos cambiantes y requisitos de piezas
  • Compatibilidad con opciones de soldadura inteligente, como iRVision, seguimiento de la costura a través del arco (Thru-Arc Seam Tracking) y detección táctil
  • Diseños compactos que ayudan a ahorrar valioso espacio en el piso de fábrica
  • Útiles para talleres pequeños, grandes fabricantes y entornos de soldadura con gran variedad de piezas
  • Rendimiento de soldadura repetible para ayudar a mejorar la productividad y la consistencia
Rendimiento de soldadura

Funciones inteligentes para una soldadura consistente con cobots

Los cobots de soldadura de FANUC pueden utilizar funciones inteligentes y sensores opcionales para ayudar a mejorar la consistencia de la soldadura, localizar piezas, adaptarse a las variaciones y garantizar un rendimiento de soldadura repetible.

Ajuste basado en sensores

Opciones como la detección táctil, el seguimiento de la costura a través del arco y la visión láser pueden ayudar a localizar costuras, rastrear uniones y adaptarse a las variaciones de las piezas.

Visión integrada

FANUC iRVision ayuda a los robots a reconocer y localizar piezas, costuras de soldadura y características de las piezas, al tiempo que facilita las verificaciones previas a la soldadura y las tareas de inspección.

Alineación automática del TCP

El ajuste del punto central de la herramienta (TCP) durante el mantenimiento de la antorcha puede ayudar a mantener cordones de soldadura uniformes y contribuir al tiempo de operación.

Acceso compacto

Los brazos y muñecas delgados de los robots ayudan a que los cobots de soldadura lleguen a espacios reducidos, al tiempo que mantienen la repetibilidad de los movimientos y la calidad de la soldadura.

CRX 3i A Vertical Up Welding 3 1
Programación fuera de línea

Planea tu célula de trabajo de soldadura con cobots con WeldPRO

El software de simulación fuera de línea WeldPRO de FANUC ROBOGUIDE ayuda a los fabricantes a desarrollar y validar las celdas de trabajo de soldadura robótica antes de su instalación. Los usuarios pueden importar modelos CAD de herramientas y piezas de trabajo, simular el movimiento del robot, evaluar el alcance y el acceso, y definir trayectorias de soldadura en un entorno 3D realista.

Los programas y la configuración del sistema desarrollados fuera de línea pueden transferirse al robot de producción, lo que ayuda a reducir el tiempo de programación in situ, mejora la consistencia de las trayectorias y permite una puesta en marcha más predecible.

Tecnología de soldadura

Tecnología de soldadura con cobots que simplifica la automatización

Los cobots de soldadura de FANUC están diseñados para facilitar la configuración, la programación y la adaptación de la automatización a las necesidades cambiantes de producción. Con herramientas de enseñanza intuitivas, software de soldadura y opciones inteligentes, FANUC ayuda a los fabricantes a mejorar la consistencia de la soldadura al tiempo que reduce el tiempo de programación y la complejidad de la implementación.

Tecnología de soldadura con cobots que simplifica la automatización

Los cobots de soldadura de FANUC están diseñados para facilitar la configuración, la programación y la adaptación de la automatización a las necesidades cambiantes de producción. Con herramientas de enseñanza intuitivas, software de soldadura y opciones inteligentes, FANUC ayuda a los fabricantes a mejorar la consistencia de las soldaduras, al tiempo que reduce el tiempo de programación y la complejidad de la implementación.

Programación sencilla de cobots

Los operadores pueden enseñar los puntos de soldadura mediante guía manual, programación por seguimiento y una interfaz tipo tableta con herramientas de arrastrar y soltar. Los recursos de capacitación de FANUC CRX también ayudan a los equipos a aprender la configuración, la programación y el funcionamiento para que puedan comenzar a utilizar la soldadura con cobots más rápidamente.

Reduzca el tiempo de programación con el software ARC Tool

Los cobots de soldadura de FANUC son compatibles con el software ARC Tool, una interfaz fácil de usar diseñada en torno a términos comunes de soldadura. El software ARC Tool ayuda a simplificar la programación al tiempo que ofrece funciones avanzadas como Weaving, iRVision, Seam Tracking, TAST y Multi-pass.

Soldadura con cobots de alta capacidad de carga

Para aplicaciones que requieren mayor alcance o capacidad de carga, los cobots de soldadura CRX de FANUC pueden manejar herramientas de soldadura, sensores y equipos periféricos más pesados. Modelos como el CRX-30iA ofrecen mayor capacidad sin perder la facilidad de uso y la flexibilidad que se espera de un robot colaborativo.

Soldadura de alta variedad y bajo volumen

Los cobots de soldadura de FANUC son ideales para la producción de alta variedad y bajo volumen, donde los cambios de pieza son comunes. Debido a que los cobots son fáciles de programar y reubicar, los fabricantes pueden adaptarse a los cambios en los trabajos mientras mantienen una calidad de soldadura repetible.

Accessories

Featured Accessories for Welding Cobots

Enhance cobot welding productivity and part accessibility with accessories designed to support automated welding applications.

Servo Positioners for Cobot Welding

FANUC servo positioners provide precise, repeatable part positioning for robotic welding and automated manufacturing.

iRVision Sensors for Cobot Welding

FANUC iRVision integrates machine vision directly into FANUC robot controllers for automated welding, quality control, and pre-weld alignment.

Casos de estudio

Casos de estudio de soldadura con cobots

Descubra cómo los fabricantes utilizan los cobots de soldadura de FANUC para mejorar la productividad, reducir la soldadura manual repetitiva, aumentar la flexibilidad y apoyar a los soldadores calificados con una automatización repetible.

Videos

Videos Related to Cobot de soldadura

CRX-10iA: Aprendizaje manual y soldadura por arco

El cobot de soldadura FANUC CRX-10iA realiza soldadura por arco colaborativa con una configuración sencilla, una programación intuitiva y una ejecución de soldadura confiable.

Promoción del cobot de soldadura FANUC CRX

Esta promoción destaca el robot colaborativo de soldadura FANUC CRX-10iA, diseñado para una fácil implementación y soldadura repetible en espacios de trabajo compartidos.

Preguntas frecuentes sobre cobots de soldadura

Preguntas frecuentes sobre los cobots de soldadura

Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre cobots de soldadura, paquetes de soldadura con cobots, robots colaborativos de soldadura, programación, reasignación y aplicaciones comunes de soldadura.

Un cobot de soldadura es un robot colaborativo que se utiliza para ayudar a automatizar tareas de soldadura. Los cobots de soldadura de FANUC están diseñados para una programación sencilla, una implementación flexible y un rendimiento de soldadura repetible, lo que los hace útiles para los fabricantes que desean mejorar la productividad al tiempo que apoyan a los soldadores calificados.

Los cobots de soldadura se utilizan para soldaduras repetitivas, producción de alta variedad, soldadura de lotes pequeños, cambios de piezas y aplicaciones en las que los fabricantes necesitan una automatización flexible. Pueden ayudar a mejorar la consistencia, reducir la fatiga de la soldadura manual y permitir que los soldadores calificados se concentren en trabajos de mayor valor.

De acuerdo con la norma ISO 10218, partes 1 y 2, existen cuatro tipos principales de robots colaborativos: parada supervisada por seguridad, velocidad y separación; limitación de potencia y fuerza; y guía manual.

El costo de un sistema de soldadura con cobots depende del modelo del robot, el equipo de soldadura, las herramientas, el software, los requisitos de seguridad, las necesidades de integración y la complejidad de la aplicación. FANUC y su red de integradores de sistemas autorizados pueden ayudarte a evaluar tus requisitos de soldadura y recomendarte la solución adecuada.

Un paquete de soldadura con cobots suele incluir un robot colaborativo, equipo de soldadura, software, soplete, alimentador de alambre, accesorios y otros componentes necesarios para automatizar la soldadura. Los paquetes de soldadura con cobots de FANUC se pueden configurar para adaptarse a diferentes necesidades de producción, tamaños de piezas, procesos de soldadura y requisitos del espacio de trabajo.

Sí. Los cobots de soldadura de FANUC están diseñados para facilitar la configuración y la programación. Los operadores pueden utilizar herramientas de programación intuitivas, términos comunes de soldadura e interfaces guiadas para crear, ajustar y volver a implementar programas para diferentes trabajos de soldadura.

Sí. Los cobots de soldadura de FANUC pueden trasladarse o reconfigurarse para diferentes piezas, trabajos y áreas de producción. Esto hace que los sistemas de soldadura con cobots sean una opción ideal para la producción de alta variedad y bajo volumen, así como para talleres con requisitos de soldadura cambiantes.

Los robots colaborativos están diseñados con características de seguridad que les permiten trabajar cerca de personas cuando se utilizan correctamente. Los requisitos de seguridad definitivos para cualquier sistema de soldadura con cobots dependen de la aplicación, las herramientas, la disposición de la celda de trabajo y la evaluación de seguridad requerida.

Un cobot de soldadura está diseñado para aplicaciones colaborativas, una programación más sencilla y una implementación flexible, a menudo en espacios de trabajo más pequeños o cambiantes. Un robot industrial de soldadura se utiliza típicamente para sistemas de soldadura de mayor velocidad, mayor volumen o más automatizados. La elección correcta depende de la carga útil, el alcance, el tiempo de ciclo, los requisitos de seguridad, el tamaño de las piezas y los objetivos de producción.