High Inertia Mode for Heavy, Unbalanced Loads
Enables the CRX‑30iA to handle payloads with inertia values up to 4× greater than standard operating mode, ideal for bulky or rotationally heavy items.
Como una de las últimas incorporaciones a nuestra línea de cobots, el CRX-30iA es uno de los robots con mayor capacidad de elevación de la serie FANUC CRX. Con una carga útil de 25-30 kg y un alcance de 1756 mm, el CRX 30-iA es perfecto para tareas que requieren una mayor capacidad de elevación en un entorno colaborativo, a la vez que conserva la seguridad y la sencillez de programación que caracterizan a la serie CRX.
Es el primer robot colaborativo FANUC que incorpora botones de muñeca de serie, ubicados en la brida J6. Ahora puedes programar nuevos movimientos directamente en el robot mediante los botones personalizables de su muñeca, lo que te brinda un control y una flexibilidad totales.
La CRX 30-iA es una excelente opción para paletizado, manipulación de materiales, asistencia de máquinas, soldadura y mucho más, y constituye una introducción perfecta a la automatización para fabricantes de diversos sectores.
Para obtener más información sobre la función de tres botones en la muñeca, visite el vídeo de transferencia tecnológica de FANUC America sobre la Función de botones en la muñeca.
The CRX-30iA now offers an enhanced 40 kg wrist-down payload option, delivering greater capability for demanding palletizing applications while maintaining the CRX series’ industry-leading ease of use.
Enables the CRX‑30iA to handle payloads with inertia values up to 4× greater than standard operating mode, ideal for bulky or rotationally heavy items.
When paired with a lift‑assist device, the CRX‑30iA can collaboratively manipulate exceptionally heavy parts.
Enhanced pneumatic throughput supports end‑of‑arm tools that require greater airflow, ideal for robust grippers and multi‑function EOAT setups.
Two internal air circuits provide added capability to power more complex tooling and support the increased payload demands without external routing.
Enables the CRX‑30iA to handle payloads with inertia values up to 4× greater than standard operating mode, ideal for bulky or rotationally heavy items.
When paired with a lift‑assist device, the CRX‑30iA can collaboratively manipulate exceptionally heavy parts.
El CRX-30iA ahora admite un control LED avanzado con hasta siete salidas de color distintas, lo que proporciona a los integradores y operadores señales visuales más claras sobre el estado del robot, el modo de funcionamiento y las condiciones de seguridad.
El anillo LED puede mostrar cualquiera de los siete colores que se producen al combinar los canales rojo, verde y azul:
La configuración se encuentra en la opción Collaborative DCS -> LED Control.
Esta función permite realizar el apriete de tornillos completamente en modo colaborativo, facilitando una interacción segura entre el humano y el robot, a la vez que proporciona un apriete preciso y de alto par. Las funciones integradas de programación y gestión de carga garantizan resultados consistentes y transparencia en el proceso.
Capacidades clave:
La tecnología Force Compliance (anteriormente SoftFloat) permite que los robots CRX respondan de forma inteligente a las fuerzas de contacto mediante sensores integrados. Los usuarios pueden ajustar con precisión la reacción del robot a la fuerza y el par, lo que permite un movimiento controlado y flexible para tareas de precisión.
Capacidades clave:
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.