La integración de la robótica en la automatización de la fabricación está revolucionando la producción de diversos electrodomésticos. Como inversión, la automatización hace que la producción de electrodomésticos sea más rápida y eficiente, con menos defectos en el producto final, lo que permite a los fabricantes aumentar la productividad al tiempo que garantizan el control de calidad a lo largo de todo el proceso.
Fabricación de congeladores y refrigeradores
Para los fabricantes de refrigeradores y congeladores, la automatización y la robótica pueden utilizarse para optimizar los procesos de producción. Los robots y los sistemas de automatización pueden mejorar la precisión en el ensamblaje de piezas, acelerar el proceso de fabricación y reducir los costos de mano de obra.
La fabricación y el ensamblaje de los tres componentes clave de un refrigerador o congelador —por lo general, la carcasa exterior, la cabina interior y el mecanismo de enfriamiento— requieren precisión y consistencia. La automatización y la robótica pueden garantizar la precisión en cada paso del proceso, incluyendo el corte, la soldadura, el pegado y el sellado.
Fabricación de aires acondicionados
Fabricadas principalmente con chapa delgada, las piezas de los aires acondicionados suelen fabricarse mediante un proceso llamado estampado de chapa, que recorta las piezas de chapa a los tamaños deseados antes del ensamblaje.
La automatización del proceso de estampado, así como del ensamblaje de las piezas, resulta sumamente beneficiosa para los fabricantes de aires acondicionados, ya que permite acortar los tiempos de producción, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia.
Fabricación de calentadores de agua
Al igual que un refrigerador o un congelador, un calentador de agua debe contar con una estructura de doble pared para mantener el agua a una temperatura determinada. Los fabricantes de calentadores de agua pueden utilizar la robótica y la automatización para ensamblar y unir con precisión los aparatos, soldando las conexiones de manera segura para evitar fugas.
Un proveedor de sistemas de agua caliente debe poder confiar en la calidad, el rendimiento y la durabilidad de sus productos, y con la robótica y la automatización de FANUC, puede hacerlo.
Fabricación de calderas
Las calderas de gas modernas utilizan una variedad de componentes, entre ellos intercambiadores de calor, sopladores, válvulas, quemadores, luces piloto, circuitos y termostatos. Los fabricantes de calderas deben poder garantizar que cada componente se ensamble correctamente para asegurar la seguridad de los consumidores.
La robótica y la automatización pueden utilizarse para aumentar la velocidad, la precisión y la consistencia de la producción, evitando errores humanos en el proceso de fabricación de hornos.
Fabricación de hornos
La mayoría de los fabricantes de hornos deben producir hornos que se combinen con estufas y placas de cocción para satisfacer las exigencias de las cocinas modernas.
La automatización y la robótica pueden utilizarse en el proceso de producción para mejorar la calidad del producto, acelerar los tiempos de fabricación y aumentar la eficiencia, incluso al fabricar diferentes modelos de hornos. Las soluciones de automatización robótica también pueden programarse con múltiples perfiles de soldadura para procesos complejos de fabricación de hornos, como el procesamiento de bisagras de puertas o la instalación de líneas de gas.
Fabricación de hornos para pizza
Los hornos para pizza requieren un proceso de ensamblaje diferente al de los hornos estándar, ya que deben estar diseñados para soportar temperaturas más altas. Los electrodomésticos especializados, como los hornos para pizza, deben fabricarse y ensamblarse con cuidado y precisión para garantizar un rendimiento óptimo.
La automatización robótica puede ayudar a los fabricantes de hornos para pizza al cortar y ensamblar con precisión componentes como bisagras, estantes y rejillas que se requieren para la cámara de cocción.
Fabricación de microondas
Este práctico electrodoméstico suele estar compuesto por unos pocos componentes clave, como el tubo magnetrón y sus piezas asociadas, el panel de control y la carcasa. Al implementar soluciones de automatización robótica en su proceso de producción, los fabricantes de microondas pueden reducir costos, aumentar la eficiencia y garantizar un alto nivel de calidad del producto.