Máquina de electroerosión por hilo ROBOCUT α-C400iC
Compacta y ultraprecisa, la ROBOCUT α‑C400iC ofrece un micromecanizado de alta precisión para los sectores aeroespacial, automotriz y de manufactura avanzada.
Compacta y ultraprecisa, la ROBOCUT α‑C400iC ofrece un micromecanizado de alta precisión para los sectores aeroespacial, automotriz y de manufactura avanzada.
La ROBOCUT α‑C600iC es una máquina precisa y versátil, ideal para microprocesamiento, piezas complejas y proyectos de mayor envergadura en los sectores aeroespacial, automotriz y más.
La ROBOCUT α‑C800iC ofrece la precisión de una mesa grande para piezas de gran tamaño y detalles finos, lo que permite un mecanizado versátil y de alto rendimiento en industrias exigentes.
La máquina de electroerosión por hilo FANUC ROBOCUT realiza cortes por electroerosión de alta precisión mediante un movimiento controlado por CNC para un mecanizado preciso y de alta velocidad.
En lo que respecta al corte por electroerosión con hilo, la precisión ha ido tradicionalmente a costa de la velocidad. Por eso, FANUC ha desarrollado una máquina de corte por hilo ROBOCUT de última generación. La serie α-CiB comprende tres máquinas versátiles y completas, incluido el primer modelo con una mesa de 800 mm. Con tiempos medios entre fallos increíblemente largos, bajo mantenimiento, longevidad y excelentes tiempos de actividad, estas máquinas de electroerosión preparadas para el futuro están diseñadas para ahorrar tiempo y reducir los costos unitarios, al tiempo que garantizan una precisión y una eficiencia de corte excepcionales.
¡Póngase en contacto con un experto en aplicaciones de ROBOCUT para obtener un presupuesto gratuito hoy mismo!
El diseño definitivo del bastidor de ROBOCUT es el resultado de un análisis avanzado por el método de elementos finitos (FEM) que se validó mediante pruebas exhaustivas en prototipos a tamaño real para lograr la máxima precisión de mecanizado. Como resultado, se puede lograr un mecanizado de alta precisión en todos los modelos de la gama y en condiciones de temperatura ambiental variables.
Con soporte para hasta 7 ejes controlados simultáneamente y controlando cada aspecto de la máquina, en el centro de cada FANUC ROBOCUT se encuentra el CNC más confiable del mundo.
El diseño avanzado del bastidor garantiza un mecanizado por descarga eléctrica de alta precisión constante en condiciones de temperatura ambiental variables.
La puerta frontal automática de la ROBOCUT y una bandeja de drenaje parcial reducen los tiempos de producción al permitir la extracción de piezas sin necesidad de vaciar completamente el tanque. La función de guía de configuración señala los posibles errores del operador, lo que reduce el tiempo de inactividad y garantiza tiempos de configuración rápidos.
La función de posicionamiento inteligente de ROBOCUT le permite comenzar a trabajar más rápido al reducir el tiempo que tarda la máquina de electroerosión por hilo en medir las referencias geométricas de la pieza de trabajo.
Para garantizar un nivel de agua preciso en la bandeja de trabajo, menos mantenimiento y mayor confiabilidad, ROBOCUT mide la presión del agua en el fondo del tanque y la regula de acuerdo con la posición del eje Z.
El mantenimiento de FANUC ROBOCUT solo requiere unos pocos pasos sencillos, y la limpieza semanal lleva menos de una hora.
FANUC America se ha asociado con Methods Machine Tools, líder del sector en la distribución de máquinas herramienta, para la venta e integración de ROBOCUT. Methods Machine Tools combina FANUC ROBOCUT con ingeniería estratégica y automatización para ofrecer soluciones a los fabricantes de precisión. Elija FANUC ROBOCUT para su próximo proyecto de mecanizado y aproveche nuestra sólida asociación con Methods Machine Tools.
Para reducir drásticamente los tiempos de mecanizado, la máquina de corte por hilo ROBOCUT vuelve a enhebrar automáticamente en la trayectoria del hilo en piezas de hasta 150 mm de espesor.
El exclusivo control de tensión del alambre con doble servo de FANUC mantiene la tensión del alambre con una precisión de +/- 15 g para un mecanizado constante, menos roturas del alambre y un menor desgaste de las piezas.
Con 60 horas de alambre de serie, la opción de bobina de 30 kg y el cortador de alambre duplican con creces el tiempo de funcionamiento continuo.
La tecnología exclusiva de enhebrado automático AWF3 de FANUC proporciona un enhebrado automático rápido y confiable en solo 10 segundos. Para garantizar un enhebrado y reenhebrado confiables, los hilos se cortan eléctricamente dejando un extremo puntiagudo que es absolutamente recto y sin rebabas, incluso en hilos blandos. Con la ayuda de un chorro de agua, el enhebrado del hilo es sencillo y muy rápido.
Sin necesidad de un control externo adicional, estos ejes se programan directamente desde el CNC ROBOCUT. Rentables y fáciles de usar, ofrecen una comunicación fluida, fiabilidad y una mayor productividad.
Nuestra opción de tecnología de hilo fino le permite pasar hilos de hasta un diámetro de 0,05 mm de manera confiable.
ROBOCUT, una máquina versátil para PCD, garantiza que los cristales no se dañen durante el corte y ofrece un mecanizado de precisión a alta velocidad para el afilado de herramientas de PCD. Capaz de cortar en una variedad de ángulos diferentes, es ideal para afilar piezas en bruto de PCD aglomerado.
ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR. Esta mesa giratoria universal y liviana viene con escalas de vidrio de alta resolución y, para lograr la máxima concentricidad, ofrece un recorrido óptimo entre los ejes U y V.
Dependiendo del modelo, los ejes U y V de ROBOCUT pueden desplazarse 90 mm más allá de la mesa. Esto permite mecanizar piezas más pequeñas sin necesidad de costosos dispositivos de sujeción.
La función Core Stitch de la serie ROBOCUT α-CiB le permite planificar mejor los trabajos de corte y ampliar las horas de mecanizado sin supervisión. Los puntos de unión se configuran directamente en el CNC de la máquina de corte por hilo sin necesidad de programación previa. En combinación con la función de reenhebrado en la trayectoria del hilo, esta es la solución ideal para el mecanizado sin supervisión de larga duración y los procesos de corte de múltiples piezas. Una vez finalizado el trabajo, basta con extraer los núcleos manualmente sin ningún riesgo para la máquina.