Máquina de electroerosión por hilo ROBOCUT α-C800iC
La ROBOCUT α-C800iC aporta la verdadera capacidad de una mesa grande al mecanizado de precisión. Su amplia área de trabajo abre las puertas a componentes a gran escala, detalles finos y todo lo que hay en medio. Con una precisión excepcional y la libertad para asumir proyectos diversos y exigentes, la α-C800iC está diseñada para industrias que dependen del espacio, la estabilidad y el rendimiento. Es la máquina que convierte las grandes ideas en resultados precisos.
Detalles técnicos
- Maximum Workpiece Dimensions
- 1250 x 975 x 300 mm
- Maximum Workpiece Weight
- 3000 kg
- Workpiece Height
- 510 mm
- XY Axis Table Travel
- 800 x 600 mm
- Recorrido eje Z
- 310 mm
- UV Axis Travel
- 100 x 100 mm
- Maximum Taper Angle
- 30 x 150°/mm
- Maximum Wire Weight
- 16 kg
- Surface Roughness
- High Surface Quality Ra=0.10
- Machine Weight (approx.)
- 5600 kg
- Machine Size
- 400 mm
- Part Program Storage Size
- 8 MB
- Acoustic Noise L<sub>PA</sub>
- 64 dB
- Acoustic Noise L<sub>PC peak</sub>
- 81 dB
Descargar para más información
-
Ficha técnica de ROBOCUT a C800i C
Explorar las características y beneficios clave
-
Folleto del producto ROBOCUT
Explorar las características y beneficios clave