CRX-3iA
El FANUC CRX-3iA es un robot colaborativo ultraligero de 11 kg y 692 mm de alcance, ideal para soldadura, ensamblaje y automatización flexible en espacios reducidos.
FANUC helps metal fabricators automate forming, machine tending, material handling, assembly, inspection, finishing and other operations across the production workflow. Built to perform in demanding metal fabrication environments, FANUC robots, CNC systems and automation technologies help manufacturers increase throughput, improve process consistency and make better use of skilled labor.
From large production facilities to high-mix job shops, FANUC America and its Authorized System Integrators develop solutions around each manufacturer’s parts, processes, equipment and production goals. Whether automating a single operation or connecting multiple processes, manufacturers can rely on FANUC for flexible, cost-effective metal processing automation designed to support current needs and future growth.
FANUC America se destaca en aplicaciones como la soldadura por arco, la soldadura y el recubrimiento por láser, la soldadura por resistencia de secciones gruesas, la unión por fricción por puntos, el corte por plasma y el corte por láser, ofreciendo tanto soluciones estándar empaquetadas como sistemas personalizados llave en mano.
El FANUC CRX-3iA es un robot colaborativo ultraligero de 11 kg y 692 mm de alcance, ideal para soldadura, ensamblaje y automatización flexible en espacios reducidos.
La serie R-2000/E de FANUC ofrece ocho robots de gran capacidad de carga con una capacidad de 120 a 300 kg y un alcance de hasta 3905 mm para soldadura, manipulación y logística.
La automatización de elementos críticos del taller de fabricación de metales es una forma rentable de lograr una precisión, eficiencia y productividad óptimas.
Este proceso suele partir de chapa metálica y, mediante procesos como el corte, el conformado y el ensamblaje, transforma el material en diversos productos de fabricación de metal. La fabricación de chapa metálica puede ser una alternativa rentable al proceso de fundición, especialmente para piezas huecas o planas.
Incluso con procesos personalizados de fabricación de chapa metálica, se desperdicia menos material en comparación con otros métodos de producción de piezas. La fabricación automatizada de chapa metálica puede reducir los costos y mejorar aún más la eficiencia.
Las piezas fabricadas en chapa metálica suelen ser esenciales en industrias como:
El uso de máquinas CNC brinda a los talleres un mecanizado de precisión de vanguardia y un mayor rendimiento. Mejore la calidad de la superficie y la rentabilidad de las operaciones de fabricación de metales con máquinas CNC y robots que satisfacen las necesidades específicas de cada fabricante.
La necesidad de piezas especializadas es abundante en varias industrias. Al automatizar los procesos de fabricación de estructuras metálicas con robots y soluciones CNC de FANUC, los clientes se benefician de una mayor eficiencia, precisión, velocidad y confiabilidad, sin importar qué piezas estén fabricando.
La precisión y la durabilidad se encuentran entre las cualidades más importantes de las piezas aeroespaciales fabricadas. Automatice los procesos de fabricación de chapa metálica para garantizar la precisión y la calidad del producto.
Suministrar al sector agrícola componentes y maquinaria de alta calidad y larga duración es fundamental para garantizar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario global. El procesamiento automatizado de metales puede satisfacer las necesidades del sector en operaciones como la siembra, la cosecha, el transporte y más.
Como una de las industrias más grandes que utiliza productos metálicos fabricados, la industria automotriz requiere un mecanizado de precisión para fabricar componentes esenciales de los vehículos, así como prototipos, reestructuración de carrocerías y reparaciones de chasis.
La industria de las energías alternativas depende en gran medida de las piezas fabricadas en metal para generar energía solar, eólica y geotérmica. Desde paneles solares y turbinas eólicas hasta tuberías subterráneas resistentes a la corrosión, esta industria se beneficia de la fabricación eficiente que permite la automatización.
La fabricación de piezas pequeñas para dispositivos y equipos médicos requiere la máxima precisión y exactitud. Al implementar la fabricación robotizada en los talleres que producen estas piezas, los sistemas de FANUC pueden mejorar el rendimiento y garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad.
Las piezas metálicas fabricadas también se utilizan con frecuencia en las industrias de la construcción, la energía y la defensa.
Dado que la fabricación de metales es un proceso versátil, los talleres pueden fabricar prácticamente cualquier producto o pieza que utilice chapa metálica. Sin embargo, a continuación se enumeran algunas de las aplicaciones más comunes.
Con frecuencia se fabrican componentes para la construcción, modificación y reparación de vehículos. Las soluciones automatizadas de procesamiento de metal facilitan a los talleres de fabricación garantizar la calidad, la precisión y la consistencia en la producción de piezas tales como:
Con la máquina CNC, la producción de piezas y equipos fabricados se vuelve más eficiente y precisa, lo que reduce el riesgo de errores costosos y peligrosos. Desde la fabricación de piezas individuales hasta el ensamblaje de vehículos de alta resistencia, esta industria se beneficia de la confiabilidad y la consistencia que ofrece la fabricación automatizada de chapa metálica.
Independientemente de lo que transporten, es fundamental que las tuberías se fabriquen correctamente para reducir el riesgo de fugas o derrames. El uso de robots y tecnología CNC para fabricar tuberías y accesorios metálicos garantiza un rendimiento y una seguridad óptimos durante el ensamblaje y después de la instalación.
Los marcos metálicos fabricados pueden hacerse a la medida para adaptarse a cualquier abertura, lo que minimiza el desperdicio de materiales y mejora la seguridad. Estos marcos suelen fabricarse para que sean más duraderos y precisos, y su construcción se beneficia de procesos automatizados que garantizan la calidad.
A lo largo del proceso de fabricación, las aplicaciones de soldadura y unión suelen ser esenciales para lograr un ensamblaje resistente durante la creación de un producto metálico. Con la robótica de FANUC, lograrás soldaduras efectivas y precisas que se mantengan firmes.
Los robots de soldadura por arco de FANUC están equipados con tecnología inteligente, que incluye sensores y el software ArcTool, para maximizar la productividad y la calidad de las soldaduras.
Utilice la tecnología de soldadura por puntos de FANUC para que un taller de fabricación de metales pueda lograr soldaduras más uniformes, acceder a lugares de difícil acceso y mejorar la eficiencia de costos, todo ello utilizando menos espacio de planta.
Logre cortes de alta precisión y alta eficiencia para sus necesidades de fabricación con el uso de los robots de corte de FANUC.
Conforme la chapa metálica para crear componentes esenciales y productos terminados con resultados consistentes y repetibles al integrar los robots de FANUC en sus operaciones.
Mantenga el buen funcionamiento de los talleres de fabricación con los robots de atención de máquinas de FANUC, que automatizan tareas como la clasificación, el cambio de herramientas, la extracción de piezas, la limpieza, el control de calidad, las inspecciones y mucho más.
Ya sea en la fabricación de estructuras metálicas o de chapa, los fabricantes pueden satisfacer sus necesidades de manejo de materiales con las soluciones robóticas de FANUC. Mover materiales pesados puede ser peligroso y requiere mucho tiempo y energía; automatizar este proceso permite un manejo más eficiente, sencillo y seguro de los materiales.
Las soluciones automatizadas de inspección y medición de FANUC garantizan que los componentes de las piezas fabricadas cumplan constantemente con los estándares de calidad. Su instalación y operación sencillas facilitan la integración de sistemas de inspección por visión para un control de calidad más rápido, preciso y confiable.
Desde el esmerilado y el desbarbado hasta el lijado y el pulido, las soluciones robóticas de fabricación de FANUC están equipadas para satisfacer las necesidades de acabado con alta precisión y resultados repetibles. Elimine los riesgos para la salud y mejore la calidad general de la fabricación mediante la automatización de estos procesos.
La fabricación de metales suele implicar una combinación de procesos de corte, conformado, soldadura y ensamblaje. La fabricación manual de productos metálicos es una tarea peligrosa, que requiere mucho tiempo y es costosa.
Una fábrica o taller de fabricación de metales con CNC se beneficia de numerosas ventajas derivadas de la automatización, entre ellas:
Un sistema de soldadura robótica utiliza un robot FANUC ARC Mate, un sistema de seguimiento por láser servo y un posicionador para localizar, seguir y soldar cordones en una operación continua.
Con la automatización industrial en la fabricación de metales, los talleres pueden obtener los beneficios mencionados anteriormente, que se traducen en un mejor desempeño de los empleados, mayor satisfacción del cliente y operaciones basadas en la información.
Al adoptar el manejo de máquinas CNC y la robótica para la fabricación, los fabricantes pueden reducir el riesgo de lesiones laborales para sus empleados, al tiempo que limitan la carga de trabajo del personal al delegar tareas tediosas y de alta precisión a las máquinas. Al hacerlo, se mejora la seguridad en el taller, lo que a su vez aumenta la moral de los empleados y demuestra el compromiso con su desempeño y bienestar.
Al automatizar el procesamiento y la fabricación de metales, aumentan los niveles de productividad, eficiencia y repetibilidad. Cumplir de manera constante con los proyectos de los clientes a tiempo y con un mínimo de errores refuerza la reputación, lo que se traduce en mejores relaciones con los clientes que incluso pueden fomentar la promoción de la empresa y las recomendaciones.
Otro beneficio de la automatización en un taller de fabricación de metales es una mayor capacidad para recopilar y analizar datos relevantes. Al integrar los productos CNC y las soluciones de software de FANUC, los clientes pueden monitorear de manera más efectiva los datos operativos, lo que brinda oportunidades para abordar las ineficiencias y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los resultados financieros.