Robots Series

R-2000/E

La serie FANUC R-2000/E es un rediseño completo de la probada plataforma R-2000, que ofrece un rendimiento más rápido, una integración más inteligente y un funcionamiento más sostenible en una gama de ocho modelos. La serie cubre cargas útiles de 120 kg a 300 kg y alcances de 2655 mm hasta 3905 mm, ofreciendo configuraciones flexibles de montaje en piso y en bastidor para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Equipados con el controlador FANUC R-50iA, los robots R-2000/E destacan en soldadura por puntos, ensamblaje de carrocerías de automóviles, manejo de materiales, paletización y logística, incluyendo cargas útiles largas y de gran tamaño. Las innovaciones clave incluyen codificadores sin batería, ausencia de cambios de grasa o cables, modo de alta inercia en todos los modelos, gestión de cables mejorada y un brazo superior rígido de una sola pieza para una mayor precisión y durabilidad. Con velocidades de operación hasta un 20 % más rápidas, mayor carga útil y alcance, mayor capacidad de la muñeca, menor consumo de energía y un funcionamiento más silencioso, la serie R-2000/E reduce significativamente el costo total de propiedad al tiempo que admite la integración de IA, el mantenimiento remoto y los requisitos modernos de fabricación inteligente

Products in R-2000/E Series

Applications

The Perfect Fit for Your Application

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

Advanced R‑2000/E Architecture

Built to Deliver More Across Every Operation

From higher productivity and reduced downtime to lower operating costs and greater flexibility, the R-2000/E Series is engineered to maximize performance while minimizing total cost of ownership—helping you scale efficiently, improve quality, and meet sustainability goals with confidence.

Increased Productivity

Faster speeds and higher payload capacity enable more output per cycle, helping you meet production demands with fewer resources.

Reduced Downtime

Maintenance-free components eliminate routine service tasks, keeping systems running longer with minimal interruption.

Lower Operating Costs

Reduced energy usage and elimination of consumables like grease and batteries significantly cut long-term costs.

Flexible Application Use

A wide range of models, reaches, and mounting options allows one platform to handle multiple applications across your facility.

Improved Product Quality

Enhanced rigidity and high inertia mode ensure consistent accuracy, even when handling heavy or complex parts.

R 2000 E New Cable Design
Zero Maintenance Design

R-2000/E Series - Built to Run Without Interruptions

Battery-less encoders and the elimination of grease and cable replacements create a truly maintenance-free system designed for maximum uptime.

R 2000 E Series for AI
Physical AI–Ready

Built for the Future of Automation

Powered by the R-50iA controller, the series supports AI integration and advanced automation strategies.