CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box 1

Robots by Series

FANUC ARC Mate 100i D Welding

ARC Mate

Ofrecemos la gama más amplia de la industria de robots industriales para soldadura y corte por arco o láser. Explore las aplicaciones de soldadura por arco o solicite una cotización.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food

Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

DR 3i B 6 STAINLESS Picking Chicken 1

DR

Los robots delta de la serie DR de FANUC ofrecen un procesamiento de alta velocidad e higiénico, con un largo alcance y fácil limpieza para aplicaciones de grado alimenticio.

Student Interacting with a ER 4i A Robot Cell 1

Educación

La serie educativa de FANUC ofrece una solución de capacitación en robótica «plug-and-play» con el ER-4iA, que brinda aprendizaje práctico para desarrollar habilidades del mundo real.

FANUC LR Mate 200i D Close Up Right View

LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

LR10i A 10 Induction 1

LR-10

Robot compacto de 6 ejes diseñado para la alimentación de máquinas, así como para una variedad de aplicaciones de selección que se encuentran en los mercados de almacenamiento y logística.

A yellow FANUC M-1iA parallel-link robot mounted above a conveyor belt, using its delta-arm mechanism to pick and place small red items under red inspection lighting.

M-1

La serie M‑1iA de FANUC es un robot delta compacto y de alta velocidad para la manipulación precisa de piezas pequeñas en aplicaciones con espacios reducidos.

M 10i D12 Flat Sorter

M-10

Con un tamaño compacto, la serie M‑10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.

DSC09913 1

M-1000

El FANUC M‑1000 ofrece manipulación de cargas pesadas con un diseño único de eslabones en serie para un mayor rango de movimiento y flexibilidad.

A white FANUC M-2iA parallel-link robot mounted in a support frame, positioned above a conveyor belt with stacked round food or product items ready for pick-and-place handling.

M-2

La serie M‑2iA de FANUC ofrece operaciones de selección y empaque ultrarrápidas y de alta precisión con configuraciones flexibles para entornos de producción dinámicos.

M 20i B 25 Lathe Drawer System

M-20

Los robots de la serie M‑20 de FANUC manejan cargas de 12 a 35 kg con un alcance, velocidad y fuerza líderes, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento para tareas de carga útil media.

M2000i A 1700 L Lifting C8 Corvette With Background

M-2000

La serie M‑2000 de FANUC maneja hasta 2,3 toneladas con un alcance y una fuerza inigualables, lo que la hace ideal para la elevación de cargas pesadas y la manipulación de piezas de gran tamaño.

A yellow FANUC M3i A parallel-link robot mounted in a metal frame, using its articulated arm to place a component into a tray on a workstation below.

M-3

La serie M‑3iA de FANUC ofrece un rendimiento de alta velocidad y alta aceleración, lo que reduce el número de robots y optimiza el espacio de fabricación.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water 1

M-410

Aumente el rendimiento de paletización con los robots FANUC M‑410: manejan hasta 700 kg con un largo alcance y una confiabilidad probada para la automatización de fin de línea.

M710i D 50 M Palletizing Buckets

M-710

Los robots de la serie M‑710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

M800i A 60 Laser Scanner 1

M-800

La serie M‑800 de FANUC ofrece una precisión de trayectoria superior para aplicaciones de precisión sin comprometer la velocidad de producción.

FANUC M 810 Closeup 2

M-810

La serie M‑810 de FANUC ofrece un mecanizado de alta precisión y alta resistencia con un diseño rígido y un control de precisión para aplicaciones exigentes.

M-900

La serie M‑900 de FANUC maneja cargas pesadas de hasta 700 kg con un largo alcance y un montaje versátil para aplicaciones exigentes.

M950i A 500 Friction Stir Welding Battery Pack

M-950

La serie M‑950 de FANUC maneja hasta 500 kg con precisión, ofreciendo un largo alcance y un rendimiento confiable para aplicaciones de trabajo pesado.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

R 1000i A 80 F Depalletizing Boxes

R-1000

La serie R‑1000 de FANUC ofrece un rendimiento rápido y compacto para la manipulación, soldadura y paletización con cargas útiles de hasta 130 kg.

R 2000i C 165 F Transfer Case Handling System

R-2000

Los robots FANUC R‑2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.

R 2000 E Series Lineup

R-2000/E

La serie R‑2000/E de FANUC ofrece ocho robots de gran capacidad de carga con una capacidad de 120 a 300 kg y un alcance de hasta 3905 mm para soldadura, manipulación y logística.

FANUC Engineer Programming SR 3i A U

SCARA

Los robots SCARA de FANUC son una potente solución de robots de recogida y colocación para operaciones de fabricación que requieren mayor velocidad y repetibilidad.