Robots Series

R-2000

La serie R-2000 es la más exitosa de FANUC en todo el mundo. Con un alto rendimiento y capacidades de carga que van de 100 a 270 kg, es la solución perfecta para múltiples aplicaciones que implican cargas pesadas. Compacto y de alta velocidad, con una muñeca y un brazo delgados, el R-2000 es un robot versátil diseñado para todas las aplicaciones de manipulación de materiales y soldadura por puntos robotizada.

Products in R-2000 Series

R 2000ic 270f machine load

Robot de la serie R-2000 de FANUC: robots versátiles de gran capacidad de carga para cualquier aplicación

La serie R-2000 es la más exitosa de FANUC en todo el mundo. Con un alto rendimiento y capacidades de carga útil que van de 100 a 270 kg, es la solución perfecta para múltiples aplicaciones que implican cargas útiles elevadas. Compacto y de alta velocidad, con una muñeca y un brazo delgados, el R-2000 es un robot todoterreno diseñado para todas las aplicaciones de manipulación de materiales y soldadura por puntos robotizada.

R 2000ic material handling system

La serie R-2000: una evolución que supera las expectativas

La reducción del tamaño y el peso de la unidad mecánica, los brazos rígidos pero ligeros y la tecnología de control de movimiento de vanguardia hacen que la serie R-2000 sea un éxito continuo. Hay disponibles numerosas variantes y opciones para diversos procesos, incluyendo el brazo para soldadura por puntos, Foundry Pro y versiones lavables.

Características destacadas de los robots de la serie R-2000 de FANUC

R 2000ic bin paicking castings

El todoterreno versátil

Capaz de manejar casi cualquier pinza o pistola de soldadura a gran velocidad, el R-2000 es ideal para una gama casi infinita de aplicaciones. Hay disponibles kits de actualización fáciles de instalar para una amplia gama de opciones, incluyendo sistemas de agarre y visión.

R 2000ic spot welding

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, el R-2000 es la opción probada para obtener el máximo rendimiento y tiempo de actividad del sistema. Se beneficia de una instalación sencilla y un diseño que ahorra espacio.

R 2000 dust protection covers

Opción de protección contra polvo y líquidos severos

Nuestro kit opcional de protección para la base del robot, el tren de transmisión y los ejes J1 y J2 ofrece una protección óptima contra el polvo y el agua.