High-Integrity Arc Welding
Automating welding processes ensures consistent, defect-free, high-quality seams. This is essential for pressure vessels, pipelines and structural components that operate under extreme stress and in corrosive environments.
Los sistemas de generación de energía de petróleo y gas, vapor, nuclear, hidroeléctrica y eólica requieren piezas mecanizadas con una precisión y durabilidad increíbles que puedan sobrevivir en entornos impredecibles y hostiles en tierra o mar. Los robots para la prospección petrolífera y energética se diseñan para que funcionen de forma fiable en las condiciones más extremas, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando el rendimiento.
La fabricación en la industria del petróleo y el gas se caracteriza por varios retos:
Los controles de FANUC simplifican la configuración de piezas grandes compensando los programas de piezas con las orientaciones reales de las piezas en las máquinas, y el mecanizado de alto rendimiento reduce los tiempos de ciclo, especialmente cuando deben retirarse grandes volúmenes de material. El flujo de trabajo arte-pieza se simplifica con funciones flexibles de 5 ejes. La precisión de la pieza se garantiza maximizando la precisión estática y dinámica.
Le ayudaremos a encontrar los productos adecuados para satisfacer sus necesidades de fabricación de petróleo y gas.
Póngase en contacto con un representante de ventas de FANUC hoy mismo.
FANUC America and its authorized system integrators specialize in meeting the needs of the oil and gas industries. Together, robust robotic systems have been implemented for:
Automating welding processes ensures consistent, defect-free, high-quality seams. This is essential for pressure vessels, pipelines and structural components that operate under extreme stress and in corrosive environments.
Robots are ideal for the repeatable, accurate assembly of complex valves, pumps, drilling components and subsea equipment. This automation minimizes the risk of human error and maximizes throughput, ensuring every assembly meets the strictest tolerances.
The precise application of sealants, adhesives, and protective coatings is a non-negotiable step for preventing leaks and catastrophic corrosion in critical, high-pressure equipment. FANUC robots provide unparalleled consistency in fluid dispensing.
FANUC's high-payload and long-reach robots for oil and gas are specifically designed for loading and unloading the massive, complex parts common to this industry. This critical automation increases machine utilization and reduces strenuous, often dangerous, manual labor.
Automated processes such as grinding, deburring and deflashing are vital for achieving a perfect finish and adherence to strict dimensional tolerances on rough-cut castings and forgings.
Utilizing heavy-duty, high-payload robots for the safe and rapid transfer of large, heavy workpieces throughout the manufacturing process, from raw stock to finished component. This dramatically improves worker safety and process flow.
Integrating advanced 2D/3D vision and sensor technology enables robots to perform non-contact dimensional inspection and defect detection, ensuring 100% quality compliance before components are deployed.
Los robots FANUC han ayudado a Transocean a maximizar la eficiencia, mejorar la consistencia y proteger a trabajadores de zonas rojas potencialmente peligrosas.