Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Transocean automatiza sus operaciones marítimas para que sean más seguras y eficientes

Transocean automatiza sus operaciones marítimas para que sean más seguras y eficientes

Los robots FANUC han ayudado a Transocean a maximizar la eficiencia, mejorar la consistencia y proteger a trabajadores de zonas rojas potencialmente peligrosas.

Solución por
ARC Specialties Inc.
ARC Specialties
Published
marzo 10, 2023
Last Updated octubre 30, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Transocean
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/transocean-automatiza-sus-operaciones-marítimas-para-que-sean-más-seguras-y-eficientes

Desafíos

01

Mejora el rendimiento de la perforación y las inconsistencias.

02

Cree un entorno de trabajo más seguro alejando a los empleados de la peligrosa zona roja.

03

Superar el impacto ambiental en el funcionamiento de la plataforma, incluyendo el viento, la lluvia y las olas.

Resultados

Commit

Transocean se asoció con ASI ARC Specialties de FANUC para diseñar una solución automatizada que utiliza dos robots FANUC M-900iB/280 FoundryPRO.

Industries

Los robots funcionan de manera constante en un entorno dinámico.

Footprint

Los robots están equipados para reaccionar ante variaciones en la precisión de las piezas de trabajo y cargas de par extremadamente pesadas.

Optimization

Mejoró la eficiencia y sacó a los trabajadores de la zona roja.

Transocean

Historia

Transocean, una empresa líder en perforación marítima, cuenta con plataformas de perforación ubicadas en entornos hostiles y aguas ultraprofundas en todo el mundo. En el mundo marítimo, Transocean se enfrentaba al reto de mejorar el rendimiento de perforación de sus operadores. Y lo que es más importante, necesitaban crear un entorno más seguro para los empleados que trabajan en las peligrosas zonas rojas de la plataforma.

Transocean se asoció con ARC Specialties, integrador de sistemas autorizado de FANUC, para diseñar una solución automatizada que se encargara del tubo de perforación, que era la operación que requería más mano de obra. Antes de la automatización, este peligroso trabajo exigía que los miembros del equipo transportaran pesados pernos y utilizaran la fuerza bruta para manipular llaves dinamométricas para cada perno del tubo.

Hoy en día, el sistema automatizado utiliza dos robots M-900iB/280 FoundryPro de FANUC con una rigidez mejorada para aplicaciones que requieren la máxima precisión y pueden soportar entornos difíciles. Los robots también están equipados con el software Soft Float de FANUC y una herramienta de torque personalizada que les permite reaccionar a las variaciones en la precisión de la pieza de trabajo y a la carga de torque extremadamente pesada. Además, iRVision® permite a los robots "ver" la posición de los pernos.

Este es el primer sistema de este tipo y ha demostrado ser un gran éxito. Ha mejorado la eficiencia al sacar a los trabajadores cualificados de Transocean de la peligrosa zona roja y trasladarlos a otras áreas de la plataforma donde pueden realizar diferentes tareas. Otro beneficio clave es lograr mayores niveles de consistencia con la automatización robótica sin preocuparse por la seguridad humana.

Craig Mc Cormick Transocean
"

El sistema robótico ha tenido un gran éxito. Hemos conseguido reducir a cero el número de personas en esa peligrosa zona roja.

Craig McCormick Senior Manager Innovation & New Technology – Transocean

Productos FANUC Utilizados

M 900i B 280 Beauty Shot
Articulated Robots

M-900iB/280

El FANUC M‑900iB/280 es un robot de 6 ejes con 280 kg de carga útil, ideal para aplicaciones con presión en la herramienta y alta precisión.

Max Payload:
280 kg
Reach:
2655 mm
Ver M-900iB/280
ARC Specialties Inc.
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

ARC Specialties

Since 1983, ARC Specialties has provided welding services and weld automation solutions. Now a 60+ person company occupying a campus with over 75,000 sq ft. housing all the components for a vertically integrated manufacturing solution provider: research, design, manufacturing, assembly, and testing.

Visitar sitio web https://www.arcspecialties.com
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |