Crx steering wheel inspection

Automatización y robótica para la fabricación de automóviles

Con su velocidad, precisión y fiabilidad, la automatización y la robótica de FANUC ayudan a los fabricantes de automóviles a alcanzar su máximo rendimiento.
Crx steering wheel inspection 1

Robótica y Automatización para la Industria del Automóvil

FANUC America es el proveedor líder mundial y de mayor confianza de robots industriales y automatización para la industria de la automoción y sus proveedores. Ofrecemos una gama completa de soluciones robóticas para cualquier aplicación de fabricación de automóviles.

Las empresas de automatización de automoción como FANUC America permiten a los OEM de automoción, así como a los proveedores de primer, segundo y tercer nivel, beneficiarse de los continuos avances en robótica y automatización para aplicaciones de automoción. Aprovechando las soluciones de automatización inteligentes que maximizan la eficiencia y aumentan la producción, los fabricantes de automóviles pueden seguir siendo rentables y competitivos ante unas condiciones de mercado cada vez más difíciles.

Asimismo, el alto grado de repetibilidad y precisión que esta tecnología ofrece a los proveedores les permite cumplir los estándares cada vez más exigentes que les piden los fabricantes de equipos originales. Independientemente de dónde se encuentre en la cadena de suministro de automoción, FANUC tiene soluciones que optimizan sus procesos y aumentan la productividad.

Gama de productos de FANUC Robotics para la fabricación de automóviles

FANUC ofrece una gama de soluciones robóticas diseñadas específicamente para la industria automotriz, entre las que se incluyen:

Serie CRX

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

Ver Serie CRX Ver producto

Serie Paint

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

Ver Serie Paint Ver producto

Serie M-2000

La serie M-2000 de FANUC maneja hasta 2,3 toneladas con un alcance y una fuerza inigualables, lo que la hace ideal para la elevación de cargas pesadas y la manipulación de piezas de gran tamaño.

Ver Serie M-2000 Ver producto

Serie ARC Mate

Ofrecemos la gama más amplia de la industria de robots industriales para soldadura y corte por arco o láser. Explore las aplicaciones de soldadura por arco o solicite una cotización.

CNC y máquinas FANUC para la fabricación de automóviles

Los controles y accionamientos CNC de FANUC son increíblemente confiables y están diseñados para ofrecer la máxima precisión. Además, pueden adaptarse para realizar una amplia gama de procesos de fabricación por sustracción y adición de materiales, así como aplicaciones de carga y transporte. FANUC puede ayudarte a mejorar tus procesos con los siguientes sistemas de automatización:

Applications

Automotive Manufacturing Applications

FANUC delivers automotive automation and robotics solutions for virtually every stage of vehicle manufacturing. Automotive OEMs and Tier 1, Tier 2, and Tier 3 suppliers rely on FANUC technology to improve productivity, increase quality, reduce downtime, and optimize manufacturing operations. From automotive assembly and welding to painting, inspection, and material handling, FANUC helps manufacturers automate critical processes throughout the production lifecycle.

Automotive Assembly

FANUC automotive assembly robots provide the speed, precision, and repeatability required for high-volume production. From component assembly and fastening to vision-guided part placement, FANUC solutions help manufacturers improve quality while increasing throughput.

Automotive Arc & Spot Welding

FANUC automotive welding robots deliver consistent, high-quality welds for body-in-white production, structural assemblies, and component manufacturing. Our robotic welding solutions automate arc welding, spot welding, and material joining processes to improve efficiency and product quality.

Automotive Painting & Coating

FANUC paint robots help automotive manufacturers achieve superior finish quality with precise, repeatable coating application. Our painting automation solutions maximize throughput while reducing waste and ensuring consistent coverage.

Automotive Material Handling & Part Transfer

From small components to complete vehicle bodies, FANUC material handling robots automate high-speed transfer, loading, unloading, and part movement operations throughout automotive manufacturing facilities.

Automotive Inspection & Quality Control

FANUC robotic inspection systems combine advanced vision technologies, sensors, and intelligent automation to verify quality, detect defects, and improve traceability across automotive production lines.

Automotive Dispensing & Sealing

FANUC dispensing and sealing robots apply adhesives, sealants, and coatings with exceptional accuracy and consistency. Automated dispensing systems help improve product quality while reducing material consumption and rework.

Automotive Finishing & Material Removal

FANUC robots automate grinding, deburring, cutting, polishing, routing, and other material removal processes with consistent results that improve product quality and reduce manual labor requirements.

FANUC R-2000/225F-27E and R-2000/210F-31 E robots performing spot welding
Solutions

Automotive Automation Solutions for Modern Manufacturing

Automotive automation combines industrial robots, CNC systems, machine vision, motion control, material handling equipment, and intelligent software to improve productivity, quality, and traceability across vehicle production. FANUC provides complete automotive automation solutions for OEMs and suppliers that support body-in-white manufacturing, welding, painting, assembly, machining, inspection, packaging, and final vehicle assembly.

From robotic automotive assembly lines to highly automated production cells, FANUC technologies help manufacturers:

  • Reduce labor constraints
  • Improve throughput and cycle times
  • Increase product quality and consistency
  • Minimize downtime through reliable automation systems
  • Scale production for EV and traditional vehicle programs
  • Improve worker safety and ergonomics

Robots FANUC para pintura de automoción

FANUC America dispone de una completa gama de robots de pintura y recubrimiento para ayudar a los fabricantes de automoción a mejorar drásticamente sus procesos de pintura. Los robots de pintura de FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento; nuestra serie de pintura ofrece un fácil acceso, óptimas áreas de trabajo y un rendimiento maximizado.

Pulverización de rodamientos para automoción

Un robot de pintura FANUC pulveriza rodamientos para automóviles con movimientos controlados para aplicar recubrimientos uniformes y precisos.

Pintura de cárteres de aceite y tapas de válvulas

Un robot FANUC LR Mate pinta cárteres de aceite y tapas de válvulas con una aplicación de recubrimiento controlada y repetible.

Pintura de carrocerías de automóviles

Los robots de pintura FANUC aplican recubrimientos a las carrocerías de los automóviles a medida que estas se desplazan por una cinta transportadora en una línea de pintura automotriz automatizada.

P-50iB Pintura de ejes de automóviles

Un robot de pintura FANUC P-50iB aplica recubrimiento a ejes de automóviles durante una operación de pintura automatizada.

Pintura de piezas plásticas para automóviles

Los robots de pintura FANUC P-250iB pintan piezas de plástico en movimiento para la industria automotriz.

Cabina de pintura automotriz con robots de pintura FANUC

Los robots de pintura FANUC operan en una cabina de pintura automotriz, abriendo las puertas de los vehículos para aplicar pintura a las superficies interiores y exteriores.

Robots FANUC para soldadura por arco/spot y unión de materiales en automoción

FANUC proporciona productos personalizados e interfaces para automatizar los procesos de soldadura MIG/MAG, MIG pulsado, TIG y plasma. Durante décadas, los robots de soldadura para automoción de FANUC han proporcionado a los fabricantes de automoción sistemas robotizados de soldadura por arco y por puntos que proporcionan soldaduras consistentes a la vez que aumentan la calidad de sus productos y piezas de automoción.

Soldadura de componentes automotrices

Cuatro robots FANUC Arc Mate sueldan un enganche de remolque para automóviles utilizando un posicionador de doble muñón para la carga y la soldadura simultáneas.

Sistema de remachado robótico Robo-Rivet

El sistema Robo-Rivet utiliza robots FANUC para realizar fijaciones ciegas precisas y repetibles en ensamblajes estructurales complejos y de materiales mixtos.

Fabricación del Cadillac CT6

Los robots FANUC R‑2000 realizan soldadura por puntos automatizada en las carrocerías del Cadillac CT6 durante el ensamblaje de automóviles de alto volumen.

Demostración de soldadura por puntos con el FANUC R-2000iD/210FH

Un robot FANUC R-2000iD/210FH realiza soldadura por puntos en conjuntos automotrices en una demostración de soldadura de alta capacidad de carga.

Demostración de soldadura por puntos automotriz de 7 ejes

Un robot de 7 ejes realiza soldadura por puntos para la industria automotriz con mayor flexibilidad para alcanzar uniones y ubicaciones de soldadura complejas.

Robots FANUC para ensamblaje de automoción

FANUC ofrece una variedad de robots de ensamblaje para automoción altamente fiables que son diestros, repetibles, compactos y rápidos. Desde robots articulados de 5 a 6 ejes, robots delta de 3 a 6 ejes, hasta nuestros robots SCARA y robots colaborativos, tenemos los robots de ensamblaje y las características inteligentes necesarias para mantener sus objetivos de producción en el buen camino.

Ensamblaje automatizado de ventanas laterales

Esta célula robótica ensambla ventanas laterales laminadas para automóviles colocando láminas de vinilo entre paneles de vidrio mediante robots guiados por visión.

Ensamblaje automatizado de brazos oscilantes

Un sistema de ensamblaje robótico utiliza robots FANUC e iRVision para ensamblar brazos oscilantes de automóviles con manipulación y orientación integradas.

Sistema de ensamblaje de cubiertas de motor con múltiples robots

Los robots FANUC realizan la inspección visual, el sellado, la instalación de deflectores y sensores, las pruebas de fugas y el atornillado de las tapas de motor de aluminio.

Robots FANUC para transferencia de piezas y manipulación de materiales en automoción

¿Necesita mover piezas de automoción? Desde la pieza más pequeña hasta una carrocería completa, FANUC America ofrece una amplia gama de robots de transferencia de piezas para automoción. Estos robots están preparados para iRVision y sensores de fuerza, y son capaces de transferir a alta velocidad en un sistema bien optimizado.

Traslado de carrocerías y aplicación de sellador de juntas

Tres robots FANUC M‑2000iA transfieren carrocerías completas, mientras que los robots FANUC M‑20iA aplican sellador en los bajos mediante dispensación guiada por visión.

Demostración de transferencia de asientos de automóvil desde un camión semirremolque

Un robot FANUC M‑2000iA descarga asientos de automóvil paletizados de un remolque utilizando visión 3D y los transfiere a un transportador aéreo.

Sistema de transferencia y desapilado con robot de Esys Automation

Un robot FANUC M-900 desapila láminas en bruto utilizando la detección de doble lámina, mientras que un FANUC R-2000 descarga las piezas conformadas con guía de visión.

Robots FANUC para sellado en automoción

Aplique sus adhesivos con más precisión, exactitud y eficiencia con los robots dispensadores de FANUC America. El uso de robots dosificadores de automoción para aplicaciones de sellado proporciona una variedad de ventajas, incluyendo una mayor consistencia, mayores velocidades y productividad, y un mayor tiempo de actividad del sistema.

Dosificación de sellador para automoción

Un robot FANUC M‑20iA aplica sellador automotriz mediante un sistema de dispensación guiado por visión y controlado por servo para lograr una cobertura precisa de las juntas.

Aplicación de sellador de juntas en carrocerías

Varios robots FANUC aplican sellador de juntas a las carrocerías de automóviles utilizando guía por visión, alcance montado en riel y apertura automatizada del capó y la cubierta.

Robots FANUC para la eliminación/acabado de material en automoción

Las soluciones de eliminación de material de FANUC cubren una amplia variedad de aplicaciones para automoción, incluyendo corte, esmerilado, desbarbado, desbarbado, pulido, corte por chorro de agua, fresado y mucho más.

Fresado guiado por láser de alta precisión para techos rígidos

Máquina de moldeo por inyección de plástico con desbarbado robótico

La célula de desbarbado automatizada utiliza robots M900iA y LR Mate para eliminar con precisión las rebabas de piezas moldeadas complejas.

Desbarbado de piezas de automoción

Un robot FANUC R‑2000iC/210F transfiere piezas a través de operaciones de cepillado, desbarbado, biselado y soplado en una célula de proceso automatizada.

Pulido robótico de llantas

Un FANUC R-2000iB/210F pule llantas de automóviles.

Casos prácticos de la industria automotriz

¿Tiene un reto en automoción? Tenemos una solución de automatización

¿Cree que tiene un reto de automoción que nunca hemos resuelto? Pónganos a prueba. Estamos preparados para el reto. Estamos seguros de que nadie en la industria de la robótica y la automatización tiene más experiencia, conocimientos y pericia en el sector de la automoción que FANUC, lo que nos convierte en la empresa líder en automatización de automoción.

Inspección robótica de bloques de motor

Los robots FANUC limpian, inspeccionan y manipulan bloques de cilindros utilizando chorros de aire, pruebas de corrientes parásitas, resultados basados en IA y marcado automático para un control de calidad preciso.

Tratamiento con llama robotizado

Un sistema robótico de tratamiento con llama utiliza un robot FANUC M‑710iC para aplicar una llama rica en oxígeno a las molduras de vinilo para pisos con el fin de preparar la superficie.

Pruebas de asientos de automóviles

El Robostand de RCO utiliza robots FANUC para realizar pruebas automatizadas de comodidad, durabilidad y entrada/salida en asientos y componentes de automóviles.

Manipulación de piezas automotrices para un sistema de soldadura por puntos

Los robots FANUC utilizan visión artificial para recoger piezas a granel, reorientarlas y alimentarlas a una soldadora por puntos para la soldadura automatizada continua de tuercas.

Paletización y embalaje de ruedas

La célula de paletización de ruedas utiliza robots FANUC R‑2000iC, cintas transportadoras y sistemas de visión para verificar el material de relleno, recoger las ruedas, colocar láminas protectoras y flejar los palés terminados.

Sistema de producción y montaje para subchasis

Un sistema de pórtico aéreo utiliza robots FANUC para cargar y descargar piezas de gran tamaño en múltiples centros de mecanizado CNC horizontales.

Case Studies
FAQ

Automotive Automation & Robotics FAQ

Automotive manufacturers commonly use industrial robots for spot welding, arc welding, painting, assembly, inspection, machine tending, material handling, palletizing, and sealing applications. FANUC automotive robots support production processes throughout the entire vehicle manufacturing lifecycle.

Robots in car manufacturing automate repetitive, high-volume processes such as welding vehicle bodies, painting components, assembling parts, handling materials, inspecting quality, and transferring products between manufacturing operations.

Automotive automation refers to the use of robotics, CNC systems, machine vision, intelligent controls, and automated production equipment to improve efficiency, quality, and productivity in vehicle manufacturing.

Benefits of automotive automation include improved production throughput, greater quality consistency, reduced labor challenges, increased worker safety, enhanced traceability, and lower operating costs.

Automotive robotics are used by vehicle OEMs, electric vehicle manufacturers, Tier 1 suppliers, Tier 2 suppliers, metal stampers, component manufacturers, plastics processors, and assembly operations throughout the automotive supply chain.