Cargando...
Robots Series

M-2000

El robot de 6 ejes más potente del mercado, la serie M-2000, ofrece una capacidad de manipulación de hasta 2,3 t y un alcance de hasta 4,7 m. Esto lo convierte en la opción ideal para la manipulación y paletización de piezas pesadas. Su excepcional carrera de elevación vertical de 6,2 m y su alcance horizontal facilitan el procesamiento incluso de las piezas más grandes. Especialmente adecuados para las industrias automotriz y metalúrgica, estos robots de gran capacidad de carga levantan automóviles completos de manera eficiente y segura.

Products in M-2000 Series

M 2000ia 2300 train axle

Conozca el nuevo y rompedor M-2000iA/2300

Ahora, con una capacidad de carga de 2,3 t, el robot más potente del mundo se ha vuelto aún más potente. Descubra lo que el nuevo referente en la manipulación flexible de materiales pesados puede hacer por su productividad.

Características destacadas de la serie M-2000

M 2000ia wrist

Carga útil y momentos de muñeca récord: fiabilidad sin igual

La capacidad sin igual de la muñeca del M-2000 le permite manejar piezas extremadamente grandes, como chasis completos de automóviles y piezas de fundición. Los componentes de alta resistencia diseñados específicamente y probados exhaustivamente garantizan que el FANUC M-2000iA sea capaz de soportar miles de horas de operación continua en condiciones exigentes.

M 2000ia car lift

Alcance equivalente al de una grúa

Con el mayor alcance del mercado, el M-2000 puede realizar el trabajo de grúas, polipastos y transportadores convencionales para aumentar la producción y eliminar el peligroso trabajo manual.

M 2000ia cat dip

Muñeca y brazo resistentes al agua y al polvo

El M-2000 es ideal para entornos operativos adversos gracias a sus motores montados en la muñeca y el hombro con protección IP67 contra el agua y el polvo.

M 2000i A Robots Car Sealer and Transfer

Construcción inteligente, segura y resistente

Al ubicar de manera inteligente los motores de movimiento de la muñeca del M-2000 en el hombro J3 del robot, el riesgo de daños por calor o entornos de trabajo hostiles se reduce a cero. La buena refrigeración por aire de los motores de la muñeca permite altas cargas y ciclos de trabajo intensos. Además, a pesar del tamaño de este modelo, acceder a espacios estrechos no es un problema gracias al diseño delgado de su brazo. Las unidades de muñeca selladas hacen del robot industrial M-2000 una opción segura para aplicaciones de alta resistencia que implican polvo y agua.