LR Mate Series
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.
¿Tiene una pieza o un producto que necesita un acabado fino? ¡Ha venido al lugar correcto! Nuestras soluciones de automatización y nuestros robots para el desbaste cubren una amplia variedad de aplicaciones de acabado. Nadie en la industria de la automatización tiene más experiencia en aplicaciones de acabado robótico ni más productos diseñados específicamente para el acabado automatizado que FANUC: ¡desde robots de corte y rectificado, hasta robots de desbarbado, pulido, lijado, abrillantado y más!
Cuando se trata de la calidad de tus piezas acabadas, no hay lugar para concesiones. Ya sea que necesites sistemas robóticos de corte, desbarbado, pulido, esmerilado, taladrado o abrillantado para tus productos o piezas fabricadas, no solo contamos con un robot de acabado del tamaño perfecto para la aplicación, sino que también tenemos la tecnología necesaria para dar los toques finales más precisos. Esto se debe a que todos los robots FANUC vienen preparados para la visión artificial y la detección de fuerza; además, nuestros sensores de fuerza de la serie FS y los sistemas de visión robótica iRVision están diseñados y fabricados por FANUC, específicamente para los robots de acabado de FANUC.
El lijado robótico, el esmerilado robótico y otros trabajos de acabado y eliminación de material pueden ser peligrosos y representar riesgos graves para la salud y la seguridad de las personas. El uso de robots FANUC para estos trabajos mejora la seguridad al eliminar los riesgos para la salud, al tiempo que brinda a los fabricantes una solución a los problemas de escasez de mano de obra que suelen presentarse en estas aplicaciones. No importa qué tan grande o pequeña sea su empresa, FANUC y nuestro grupo líder en la industria de integradores de sistemas autorizados para robótica trabajarán con usted para escuchar y comprender sus necesidades de acabado robótico, y luego desarrollarán un sistema automatizado que sin duda aumentará la calidad, la velocidad y la productividad general.
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.
Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.
La serie M-810 de FANUC ofrece un mecanizado de alta precisión y alta resistencia con un diseño rígido y un control de precisión para aplicaciones exigentes.
Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.
Achieve greater accuracy, consistency and process control with FANUC's integrated vision and force sensing technologies. Designed specifically for robotic material removal applications, these advanced accessories help optimize deburring, grinding, sanding, polishing and cutting operations.
iRVision es el sistema de detección visual único y totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.
Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, con detección de fuerza y torque en 6 ejes para un desempeño preciso y confiable.
Robotic deburring removes burrs, sharp edges and excess material from machined, cast and stamped parts. FANUC deburring robots deliver consistent edge quality, improved productivity and safer operations across a wide range of manufacturing applications.
Robotic grinding automates the removal of welds, surface imperfections and excess material. FANUC grinding robots use precise motion control and force sensing to achieve repeatable results while improving productivity and part quality.
Robotic polishing systems create consistent, high-quality surface finishes on metal, plastic and composite parts. FANUC polishing robots help manufacturers improve finish quality, reduce labor requirements and increase production throughput.
Robotic sanding improves finishing consistency while reducing worker exposure to dust, vibration and repetitive tasks. FANUC sanding robots maintain controlled pressure to produce uniform finishes on wood, metal, plastic and composite materials.
Robotic cutting systems provide flexible automation for laser, plasma and waterjet cutting applications. FANUC cutting robots deliver precise motion control, improved accuracy and reduced material waste across a variety of industries.
Robotic deflashing removes excess flash from molded and cast components with speed and consistency. FANUC robots automate the process to improve quality, reduce cycle times and support high-volume production environments.
Material removal robots help manufacturers improve quality, increase production efficiency and create safer working environments. By automating repetitive and labor-intensive finishing processes, robotic systems deliver consistent results while reducing operational challenges.
Achieve consistent finishes, tighter tolerances and repeatable results across every part with precision robotic motion and advanced process control.
Reduce cycle times and increase throughput by automating deburring, grinding, sanding, polishing and cutting processes.
Remove employees from hazardous environments involving dust, noise, sharp edges and repetitive tasks while improving workplace ergonomics.
Address labor shortages and reduce reliance on manual finishing operations with flexible automation solutions.
Maintain uniform pressure, motion and tool paths using integrated force sensing and vision technologies.
Adapt to a wide range of part sizes, materials and finishing requirements with scalable robotic material removal solutions.
Las soluciones de FANUC para sistemas robóticos de desbarbado brindan a los fabricantes la calidad, la consistencia y el rendimiento que necesitan. Nuestra serie LR Mate 200iD es un robot de desbarbado muy popular gracias a su diseño compacto y su flexibilidad. También contamos con una variedad de robots de desbarbado que pueden trabajar tanto con piezas medianas como con piezas muy grandes. No importa el tamaño de la pieza que tenga o de qué material esté hecha; estamos seguros de que contamos con los robots industriales o colaborativos que se adaptarán a sus necesidades de desbarbado robótico.
Los robots FANUC cargan máquinas CNC, desbarban piezas, alimentan una lavadora y cargan una prensa, con un enrutamiento inteligente para la selección de piezas y el manejo de las piezas rechazadas.
Un robot FANUC R‑2000iC/210F transfiere piezas a través de operaciones de cepillado, desbarbado, biselado y soplado en una célula de proceso automatizada.
El desbarbado automatizado con rueda utiliza herramientas radialmente flexibles de ATI para mantener un contacto constante y lograr resultados de desbarbado uniformes.
Los sistemas robóticos de desbarbado eliminan el exceso de material de los cigüeñales mediante un movimiento controlado y repetible para lograr un acabado uniforme de los bordes.
Los robots FANUC LR Mate desbarban engranajes utilizando movimientos controlados para eliminar las rebabas y garantizar un acabado uniforme de los bordes.
Un sistema de desbarbado automatizado utiliza un robot FANUC LR Mate y cepillos planetarios Abtex Tri‑Ten para desbarbar piezas sobre una mesa móvil.
Los robots FANUC miden, marcan con láser, alimentan la máquina, desbarban y transportan piezas a través de un proceso de inspección y acabado totalmente automatizado.
Los sistemas robóticos de lijado brindan a los fabricantes la oportunidad de mejorar la velocidad y la precisión en el lijado de piezas, al tiempo que aumentan la seguridad de los trabajadores al alejar a los empleados de áreas de trabajo potencialmente peligrosas, donde el polvo y los residuos pueden representar graves riesgos para la salud, y mitigar esos riesgos con robots de lijado. Las operaciones de lijado que incorporan robótica pueden equiparse con tecnología de detección de presión para lograr el acabado perfecto en sus piezas mediante el lijado robótico.
Un sistema de lijado adaptativo realiza un escaneo 3D, crea trayectorias de lijado automatizadas y da acabado a las piezas utilizando un control de bucle cerrado vinculado a modelos CAD.
Un sistema de lijado robótico flexible realiza automáticamente el acabado de piezas de molduras para automóviles y embarcaciones utilizando accesorios de cambio rápido y rotación de piezas por ambos lados.
Mediante el sistema integrado de detección de fuerza de FANUC, un sistema de lijado robotizado realiza una eliminación controlada de material para lograr acabados superficiales uniformes.
Un robot de pintura FANUC P‑350 realiza el lijado y el recubrimiento robóticos con cambio automático de herramientas en una única célula de demostración de acabado.
Dos robots FANUC M‑10iA utilizan sensores de fuerza para lijar sillas de madera, adaptando la presión en tiempo real mientras identifican las piezas mediante RFID.
Los sistemas de corte robótico reducen los errores de corte y el desperdicio de producto, al tiempo que mejoran la velocidad, la precisión y la exactitud. Los sistemas de robots de corte también pueden personalizarse y diseñarse previamente con diferentes herramientas de corte robóticas según el tipo de producto, su material, tamaño y el tipo de corte robótico requerido para su pieza de trabajo específica. FANUC escuchará sus necesidades y luego trabajará con usted para decidir qué robot de corte y qué herramienta de corte son los más adecuados para sus especificaciones y requisitos. Los sistemas de corte robotizados también mejoran la seguridad de los trabajadores al alejar a los empleados de las áreas de trabajo peligrosas.
El PCR42 es un sistema robótico de corte por plasma que utiliza control CNC y medición láser para cortar acero estructural con un movimiento rápido y sin vibraciones de 7 ejes.
Cuatro robots FANUC M-20 cortando con láser una pieza metálica.
Un robot FANUC LR Mate 200iD realiza el corte por plasma de chapa metálica con movimientos precisos y repetibles para obtener perfiles de piezas exactos.
Esta solución utiliza el corte por chorro de agua robotizado para ofrecer un corte de materiales flexible y automatizado con alta precisión y un rendimiento escalable.
Un robot FANUC M‑710iC realiza el corte por plasma automatizado de tubos metálicos largos con rotación coordinada y posicionamiento guiado por láser.
Los fabricantes utilizan los robots de pulido de FANUC para lograr acabados personalizados con una consistencia inquebrantable, sin sacrificar la calidad del acabado en aras de la producción. Nuestros robots se utilizan en sistemas de pulido automatizados para fabricantes de cualquier tamaño, produciendo una combinación de acabados superficiales superiores y consistentes con excelentes tasas de producción. Escucharemos sus necesidades y luego trabajaremos juntos para personalizar un sistema de pulido robótico que maximice la productividad y la calidad.
Un robot FANUC R‑2000 pule cubos de rueda utilizando movimientos controlados para lograr un acabado superficial y una calidad de los bordes uniformes.
Un robot FANUC LR Mate utiliza sensores de fuerza y lijado con cinta para dar el acabado a los implantes de rodilla, seguido de pulido e inspección visual automatizada.
Un robot FANUC LR Mate utiliza sensores de fuerza y lijado con cinta para dar el acabado a los implantes de rodilla, seguido de pulido e inspección visual automatizada.
Dos robots FANUC M‑710iC pulen las cabezas de los drivers de golf utilizando bandas abrasivas húmedas con control de servomotor y traspasos sincronizados entre los robots.
Este sistema BF‑X 200‑c realiza el perfilado y pulido de cuchillas en una sola célula para mejorar la autonomía y optimizar el acabado.
Un robot FANUC R‑2000 pule los estribos de automóviles utilizando movimientos controlados para lograr un acabado superficial uniforme.
La tecnología robótica y basada en IA automatiza el mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO) de las palas de ventilador para mejorar la precisión de las reparaciones, reducir los desechos y prolongar la vida útil de los componentes.
Un FANUC R-2000iB/210F pule llantas de automóviles.
Si tiene un desafío en el que la automatización puede ayudar con un proceso de eliminación de material, FANUC América cuenta con la experiencia y los conocimientos para trabajar con usted, escuchar sus necesidades y colaborar en el desarrollo de una solución que aumente la productividad y la rentabilidad general. Otras soluciones robóticas de acabado en las que contamos con décadas de experiencia incluyen el pulido, el desbarbado, el desmoldado, el ranurado, el rectificado, el fresado, el taladrado y mucho, mucho más. ¡Contáctanos hoy mismo para dar los primeros pasos hacia un sistema de acabado robótico que se adapte a tus necesidades!
Un FANUC LR Mate 200iD corta, rectifica y da acabado a cuchillas metálicas utilizando múltiples herramientas en una célula compacta, lo que proporciona una automatización consistente de la eliminación de material mediante abrasivos.
Un FANUC LR Mate 200iD con sensor de fuerza afila los troqueles mediante un proceso automatizado de rectificado y pulido, lo que garantiza una geometría precisa y una calidad constante y repetible.
Una sierra robótica se integra en las líneas de fundición a presión para eliminar las entradas y los conductos de alimentación mediante husillos dobles, rotación servoaccionada y manipulación automatizada de piezas.
Un robot FANUC M‑20 taladra, roscado y desbarba piezas en un proceso automatizado de mecanizado y acabado.
Los robots FANUC M‑710iC realizan el esmerilado automatizado de soldaduras para eliminar el exceso de material y lograr un acabado superficial uniforme.
Un sistema automatizado de lavado de piezas utiliza un robot FANUC Paint Mate para lavar y reposicionar piezas dentro de una cabina de acero inoxidable de seguridad intrínseca.
El GougeMaster de AGT utiliza un robot FANUC ARC Mate para realizar el ranurado robótico por arco de plasma para la eliminación de soldaduras, el ranurado posterior y la preparación de juntas.
El BF-X 500 utiliza un robot FANUC M-20iB/25 para automatizar el perfilado, pulido, biselado y desbarbado en una célula de acabado robótica.
El software BrainWave de AV&R coordina los componentes de la máquina a través de una única interfaz, gestionando los procesos de automatización en todo el sistema.
General Motors mejoró su proceso de pintura, mediante 3M™ Finesse-it™, con Inovision, utiliza IA al lijar y pulir, ofrece resultados consistentes y rentables.
Ante la escasez de personal y acabados inconsistentes, Gupta Permold automatizó el lijado de vigas con una celda robótica: más producción, mejor acabado y menos trabajo manual.
Sydor Optics en Rochester, Nueva York, mejoró su proceso de biselado manual, que requería mucha mano de obra, instalando un sistema de biselado robotizado OptiPro Revel impulsado por un robot colaborativo FANUC. La solución automatizada permite biselar ambas caras de una óptica en un solo ciclo, lo que aumenta la producción diaria en un 40%, mejora la uniformidad y reduce las repeticiones. También puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas. Combinada con sus capacidades de mecanizado CNC, esta automatización ayuda a Sydor a entregar piezas de alta calidad a tiempo y a cumplir las expectativas de los clientes.
Cripps & Sons Woodworking, una empresa familiar dedicada à la fabricación de gabinetes, automatizaron su sistema de lijado para mejorar sus operaciones
Tras años considerando la automatización, Performance Composites, Inc., con sede en Compton (California), recurrió a GrayMatter Robotics en busca de una solución robótica para lijar productos de fibra de vidrio y compuestos utilizados en la industria del transporte, principalmente autobuses, trenes y camiones.
Sistema de lijado robótico «plug-and-play» con cobot FANUC para acabados uniformes, reducción de la mano de obra y rápida implementación en talleres de carpintería.
El mecanizado húmedo robótico flexible de FANUC mejora la precisión, la seguridad y la automatización, ofreciendo una solución escalable y adaptable para la producción industrial moderna
A material removal robot is an industrial robot that removes excess material from a workpiece through operations such as grinding, sanding, deburring, polishing, cutting, buffing, drilling or deflashing. Robotic material removal improves consistency, productivity and worker safety.
Robotic material removal is the process of using industrial robots to remove excess material from a workpiece through cutting, grinding, sanding, deburring, polishing, buffing or deflashing operations. Material removal robots improve quality, consistency and worker safety while increasing production throughput.
Robotic deburring is commonly used in automotive, aerospace, fabricated metals, medical device, casting and machining industries where consistent edge finishing is critical.
Yes. Robotic polishing systems use force sensing and vision technology to maintain consistent pressure and deliver repeatable surface finishes on metal, plastic, composite and medical components.
Robotic sanding improves finish quality, reduces labor requirements, increases throughput and removes workers from dusty and repetitive sanding operations.
Robotic grinding removes larger amounts of material to shape a part or remove welds, while robotic polishing creates a smooth, refined surface finish after grinding operations are complete.
Yes. Collaborative robots such as the FANUC CRX Series can perform sanding, polishing and light finishing applications while working safely alongside operators.