Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. El biselado con Cobot y los centros de mecanizado FANUC mejoran la calidad y la productividad de un fabricante de productos ópticos

El biselado con Cobot y los centros de mecanizado FANUC mejoran la calidad y la productividad de un fabricante de productos ópticos

Sydor Optics en Rochester, Nueva York, mejoró su proceso de biselado manual, que requería mucha mano de obra, instalando un sistema de biselado robotizado OptiPro Revel impulsado por un robot colaborativo FANUC. La solución automatizada permite biselar ambas caras de una óptica en un solo ciclo, lo que aumenta la producción diaria en un 40%, mejora la uniformidad y reduce las repeticiones. También puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas. Combinada con sus capacidades de mecanizado CNC, esta automatización ayuda a Sydor a entregar piezas de alta calidad a tiempo y a cumplir las expectativas de los clientes.

Published
febrero 17, 2026
Last Updated julio 16, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/el-biselado-con-cobot-y-los-centros-de-mecanizado-fanuc-mejoran-la-calidad-y-la-productividad-de-un-fabricante-de-productos-ópticos

Desafíos

01

Tedioso proceso de biselado manual

02

Desafíos ergonómicos para el personal

03

Aumento de la producción

04

Calidad inconsistente

Resultados

Young generation 4

Libera a los empleados

Optimization 7

Aumento del 40% de la producción

Quality improvement 2

Elimina los problemas ergonómicos

Proven technology 8

Resultados constantes

Historia

Sydor Optics, líder mundial en fabricación óptica personalizada con sede en Rochester, NY, produce óptica de alta precisión utilizando tecnologías de fabricación avanzadas. La empresa quería optimizar su proceso de biselado manual, que era tedioso, laborioso y ergonómico.

Para automatizar el proceso, Sydor adquirió un OptiPro Revel, una solución robótica de biselado llave en mano. Este sistema FANUC Cobot and Go emplea un robot colaborativo FANUC CRX-10iA/L, que permite biselar cada pieza por ambos lados en un ciclo ininterrumpido.

Esta solución automatizada ha aumentado el rendimiento de la producción diaria de Sydor en aproximadamente un 40%. Revel puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas y aumentando el tiempo de biselado durante los turnos libres. Además, el sistema produce piezas con una calidad constante, reduciendo la variabilidad y las repeticiones.

Con esta automatización, así como con el éxito del mecanizado CNC de la empresa utilizando centros de mecanizado FANUC ROBODRILL Plus, Sydor Optics suministra piezas de alta calidad a tiempo y según las especificaciones, lo que les permite cumplir y superar las expectativas de los clientes.

F04 A0005
"

Cuando lo hacíamos manualmente, una persona tardaba entre ocho horas y media y nueve horas en hacerlo para una bandeja de piezas. Ahora, con Revel, tarda cinco horas, lo que supone un aumento de la productividad de casi el 40%, y ese operario queda libre para trabajar con otras máquinas".

Joe DiFrancesco Director de CNC – Sydor Optics

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
A D21 Mi B5 PLUS L 01 4 C
ROBODRILL

α D21MiB5 Plus

La fresadora ROBODRILL ofrece fresado y taladrado flexibles y de alta precisión, con opciones adaptables para un mecanizado de alta productividad.

Ver α D21MiB5 Plus
Fanuc robodrill a d14lib5adv plus 1bb1b407c0d54411dbdfba49fdb19010d 1
ROBODRILL

α D21MiB5ADV Plus

La ROBODRILL ofrece fresado y taladrado de alta capacidad y precisión, con un rendimiento adaptable y una capacidad de carga de la mesa de 400 kg.

Ver α D21MiB5ADV Plus
End User

Sydor Optics

Sydor Optics no sólo ofrece lo mejor en servicios de rectificado y pulido de doble cara, sino que también ofrece el mayor número de máquinas de pulido en los EE.UU. para cubrir sus necesidadesde óptica plana, desde la más pequeña a la más grande disponible.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |