ROBODRILL

α D21MiB5 Plus

Axis Travel (X/Y/Z)
500/400/330 mm
Velocidad máxima del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Capacidad de herramientas
21
Tiempo de cambio de herramienta
0.9 s

Equipadas con una bancada estándar, estas máquinas son todoterreno, ya que ayudan a aumentar la productividad en una amplia gama de tareas de fresado y taladrado que requieren máxima precisión, versatilidad y fiabilidad. Su sistema de sujeción de múltiples piezas las hace altamente adaptables.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Controladores compatibles
ROBODRILL 31iMB5 Plus
Axis Travel (X/Y/Z)
500/400/330 mm
Tamaño de mesa X
650 mm
Tamaño de mesa Y
400 mm
Carga máxima de la mesa
300 kg
Masa de la máquina
2000 kg
Longitud máxima de herramienta
250 mm
Diámetro máximo de herramienta
80 mm
Masa máxima de herramienta
3 kg
Masa total
33 kg
Número de herramientas
21
Avance de corte programable máximo
30000 mm/min
Tiempo de cambio de herramienta
0.9 s
Air Pressure
160 | 0.35-0.55 psi
Velocidad del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Portaherramientas
BBT30
Avance rápido eje X
54 m/min
Avance rápido eje Y
54 m/min
Avance rápido eje Z
54 m/min
Precisión de posicionamiento del eje
<0.006 mm
Repetibilidad de posicionamiento del eje
<0.004 mm
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Controladores compatibles

PR 3 DH 31i B5 PLUS 1 new backgr 4 C
Controllers

ROBODRILL 31iMB5 Plus

El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.

Ver ROBODRILL 31iMB5 Plus
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.

5 ejes

Las soluciones de mecanizado CNC de 5 ejes de FANUC son los CNC de 5.º eje más confiables de la industria, e incluyen soluciones para fresadoras CNC de 5 ejes, máquinas CNC de 5 ejes y más.