Cripps & Sons Woodworking apuesta por la automatización para un lijado más inteligente y seguro
Cripps & Sons Woodworking, una empresa familiar dedicada a la fabricación de gabinetes, automatizaron su sistema de lijado para mejorar sus operaciones
Desafíos
Proceso de lijado que requiere mucho tiempo
Puesto físicamente exigente
Calidad inconsistente
Resultados
Reducción del 50 % en el tiempo de lijado.
Calidad de acabado mejorada
Proceso fácil de aprender para los empleados.
Historia
En el corazón de Nueva Escocia, una pequeña carpintería familiar de gabinetes se ha convertido en un referente de la artesanía de alta calidad. Desde su fundación en 2009, Cripps & Sons Woodworking se ha labrado una reputación por sus muebles de alta gama para el hogar, prestando servicio a clientes de toda la provincia. Ante el aumento de la demanda, la empresa dio un paso audaz: se expandió a unas nuevas instalaciones y adoptó la automatización para mejorar sus operaciones.
Durante años, el lijado había sido el proceso más difícil de su línea de producción. Era un paso que requería mucho tiempo, pero que era esencial, y que consumía valiosas horas de trabajo y dificultaba la consistencia. Cuando el equipo decidió ampliar la empresa, supo que algo tenía que cambiar.
Fue entonces cuando se pusieron en contacto con Vention, integrador de sistemas autorizado de FANUC. El sistema de lijado Vention’s Rapid Series, impulsado por un cobot FANUC CRX y optimizado para abrasivos 3M™, ofrecía algo más que automatización: proporcionaba una interfaz fácil de usar, recetas de lijado personalizables y una adaptabilidad perfecta a su flujo de trabajo. Desde el principio, el equipo quedó impresionado por lo intuitiva que era la configuración. La formación fue mínima y la capacidad de almacenar múltiples perfiles de lijado significaba que el robot podía manejar una amplia variedad de productos con facilidad.
Antes de dar el salto, Cripps & Sons envió muestras a Vention para que las probara. Los resultados hablaron por sí solos. Una visita a las instalaciones de Vention confirmó lo que esperaban: el sistema robótico no solo resolvió sus retos de lijado, sino que superó sus expectativas.
Desde la implementación del robot de lijado con tecnología FANUC, Cripps & Sons ha experimentado resultados transformadores. El tiempo de lijado se ha reducido en un 50 %, lo que permite a los trabajadores especializados concentrarse en tareas más complejas. Además, cada producto ahora presenta un acabado más liso y uniforme, elevando el estándar de calidad. Sumado a estos beneficios, se han reducido los costos de producción y la estación de lijado, antes evitada, se ha convertido en una de las favoritas, lo que mejora la moral del equipo y motiva a los trabajadores a trabajar con el robot.
Cripps & Sons considera la automatización no solo como una herramienta, sino como un catalizador para la innovación en una industria con un gran potencial de transformación. Si bien la fabricación de gabinetes tradicionalmente se ha quedado rezagada con respecto a otros sectores en la adopción de la automatización, este taller de Nueva Escocia está demostrando que el futuro ya está aquí.
A lo largo de nuestro proceso de automatización y gracias a nuestra colaboración con Vention, las oportunidades para automatizar procesos son prácticamente ilimitadas. Estamos muy entusiasmados con el futuro de la automatización en nuestra empresa.
Sam Cripps Vice President – Cripps & Sons WoodworkingProductos FANUC Utilizados
CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
Vention
Vention is leading the future of industrial automation by enabling businesses of all sizes to automate faster than ever—boosting productivity, cutting costs, and driving scalable growth. With our free, drag-and-drop MachineBuilder™ software and plug-and-play FastFactory™ hardware ecosystem, Vention helps businesses automate with unmatched ease and efficiency. Our unified software and hardware automation platform enables businesses to design, simulate, deploy, and operate turnkey or custom automation solutions in just days. Trusted by 4,000+ customers across five continents, Vention is redefining the automation experience with exceptional technology and customer service.
Acerca de Cripps & Sons Woodworking
Cripps & Sons es una empresa familiar con una larga trayectoria que se remonta a 2009. Fundada por los hermanos Sam y Jim Cripps junto a su padre, la compañía comenzó con un objetivo sencillo: fabricar gabinetes de calidad con esmero, habilidad y atención al detalle. A lo largo de los años, esa misión se ha mantenido intacta: si bien el equipo y el taller han crecido, la esencia de la empresa sigue basada en la confianza, la tradición y un enfoque práctico en todo lo que hacemos. Ya sea una cocina moderna y elegante o un espacio cálido y tradicional, cada proyecto se construye con cuidado, precisión y con el objetivo de perdurar en el tiempo.