Hardware

iRVision

Experimente el sistema de visión robótica más rápido, sencillo y confiable del mundo.

iRVision es el sistema de detección visual exclusivo y totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable. Con más de 30 años de experiencia, el equipo de expertos internos de FANUC se dedica a desarrollar productos de visión robótica integrados que son rápidos de instalar, fáciles de usar y ultraflexibles. Y lo mejor de todo es que la solución de aplicación iRVision se puede implementar sin necesidad de una programación complicada ni de conocimientos especializados.

La configuración de iRVision es muy sencilla, ya que le guía a través de cada paso del proceso. El paquete estándar de iRVision integra un potente conjunto de herramientas de visión para dar soporte a cualquier aplicación personalizada. Además, iRVision no requiere una interfaz con dispositivos externos ni ningún hardware adicional (como PC, monitores o gabinetes laterales) para su configuración y funcionamiento. La configuración del proceso de visión se puede realizar directamente en el propio controlador del robot, en el Teach Pendant o en cualquier dispositivo compatible con IE. Toda nuestra gama de robots, así como todos los controladores, son compatibles con la solución iRVision, ya que el hardware del controlador está preparado para la visión.

Aproveche al máximo sus procesos robóticos con FANUC iRVision.

Irvision close up

Una sola fuente. Una sola llamada. 100 % FANUC.

En FANUC, nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una solución completa e integral para la automatización. Nuestros productos iRVision hacen precisamente eso: proporcionarle los mejores productos y servicios de visión robótica de la industria para ayudarle a resolver sus retos de fabricación.

Todos los robots FANUC están preparados para iRVision. Para usted, esto significa que todos sus robots FANUC ya están capacitados para hacer que sus procesos sean más rápidos, más eficientes y más rentables para su negocio, todo ello respaldado por la red de servicio y soporte de FANUC, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en más de 260 ubicaciones en todo el mundo. Puede confiar en FANUC para todas sus necesidades de visión.

Descripción general del producto FANUC iRVision

iRVision es el exclusivo sistema de detección visual totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.

Aspectos destacados de la eficiencia de iRVision

FANUC 2 D Vision Camera with Integrated LED Enclosed On Background From Top

iRVision 2D

iRVision localiza piezas y determina su posición y orientación precisas (X, Y, Z y R). Como resultado, aumenta la flexibilidad de producción, ya que no se requieren costosos dispositivos de posicionamiento. La visión 2D es adecuada para cualquier aplicación de manejo de materiales, incluyendo paletización y despaletización, así como inspección visual.

Crx 10ia l battery inspection

iRVision 3D con cabezal sensor 3DL

iRVision 3DL utiliza un cabezal de sensor híbrido (desarrollado por FANUC) para la función de visión 3D. El cabezal 3DL utiliza proyecciones de luz láser estructurada para realizar detecciones confiables. La proyección de luz estructurada hace que el sistema sea resistente a diversas condiciones de superficie (por ejemplo, metal liso, óxido, humedad, decoloraciones, etc.). Gracias a esta tecnología híbrida, el sensor 3DL de FANUC puede detectar la posición y la orientación de una pieza en 3D.

SR 3i A U Circular Tracking

iRVision con sensor 3DV

El sensor de área 3D iRVision utiliza una unidad de proyección para realizar mediciones en 3D. Los datos 3D se miden en un área amplia mediante la proyección de luz estructurada a gran velocidad, lo que garantiza una detección fiable. El sensor 3DV se puede utilizar para despaletización, preparación de kits, selección de contenedores, comprobación de presencia/ausencia, seguimiento visual de líneas en 3D y muchas otras aplicaciones. El sensor 3DV también es ideal para aplicaciones 2D con bajo contraste o con objetivos difíciles de detectar.

M 710i D 50 M with FANUC i PC Palletizing Boxes

iRVision 3D con sensor de área 3DA

El sensor de área 3D iRVision utiliza una unidad de proyección para realizar mediciones 3D. Los datos 3D se miden en un área amplia mediante la proyección de luz estructurada a gran velocidad para una detección confiable. Un sensor 3DA se puede utilizar principalmente para despaletización y selección de contenedores.

DR 3i B 6 STAINLESS Picking Chicken 1

iRPickTool

Se puede agregar la funcionalidad iRVision 2D a iRPickTool para permitir la detección de piezas colocadas aleatoriamente en una cinta transportadora en movimiento. De esta manera, iRPickTool dota a uno o varios robots de la capacidad de identificar, recoger y colocar artículos en un seguimiento de cinta transportadora lineal y/o circular. Esto se ve respaldado por una amplia gama de características que incluyen gestión avanzada de colas, almacenamiento en búfer y funcionalidad de bandejas.

CRX 10i A ARC Welding

iRCalibration

Las funciones de iRCalibration se basan en iRVision, pero se trata de una herramienta de servicio independiente que simplifica la configuración inicial y acelera toda la integración, lo que mejora la precisión de la aplicación. Otras soluciones basadas en sistemas de visión son iRVision Weld Tip Inspection, que previene el desgaste de la punta de soldadura, e iRTorchMate, que inspecciona la antorcha de arco y calcula y corrige posibles desalineaciones.

Downloads

Download for More Information

Videos

See It In Action

Cobot médico tapador

El FANUC CRX-5iA con visión 3D identifica, recoge, escanea, destapa y clasifica viales médicos orientados aleatoriamente, agilizando la preparación para el procesamiento de laboratorio.

Recogida y carga de asientos de automóvil con seguimiento visual

Un FANUC M-710iD/70 realiza la recogida y carga de asientos de automóvil utilizando iRVision, Modular RTU e iPC para el seguimiento visual en tiempo real en una cinta transportadora.

Demostración de selección de contenedores con el M-710/50-26D

Demostración de selección de cajas del M-710/50-26D utilizando iRVision, iPC Box y un controlador R-50 para recoger cajas con un alcance ampliado del brazo curvo.

Demostración de recogida de piezas de contenedor con configuración sencilla del M-10

El robot M-10 muestra la recogida de contenedores guiada por visión utilizando iRVision 3DV/1600 para manipular piezas metálicas de manera eficiente.

Demostración del robot SCARA SR-3iA/U sin zona muerta

El robot SCARA SR-3iA/U demuestra sus capacidades sin zona muerta al recoger y colocar piezas de una cinta transportadora.

Demostración de manipulación de piezas delgadas con el M-10iD/12

Un robot FANUC M-10iD/12 utiliza iRVision para recoger y colocar piezas metálicas delgadas en contenedores.

Robot móvil industrial para la inspección de vehículos eléctricos

Un robot M‑2000 eleva un vehículo eléctrico mientras un robot montado en un AMR inspecciona los bajos utilizando iRVision integrado.

Descripción general del producto FANUC iRVision

iRVision es el exclusivo sistema de detección visual totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.