Desafíos
Automatizar el proceso de inserción del tapón de la carrocería.
Aliviar la tensión ergonómica.
Mejorar el control de calidad y la prevención de errores.
Mantener o aumentar los tiempos de producción.
Resultados
Reducción del esfuerzo ergonómico en los empleados
Mejora del aseguramiento contra errores
Aseguramiento de la productividad
Una alianza valiosa con un socio confiable
Historia
General Motors tiene una larga trayectoria de colaboración con FANUC en el desarrollo de tecnología de vanguardia. Cuando necesitaron una solución para reducir el esfuerzo físico de los trabajadores y mejorar la eficiencia del proceso de inserción de tapones, asociarse con FANUC fue la mejor decisión.
Tradicionalmente, los tapones se insertan manualmente por un equipo de operarios, lo que puede requerir que los trabajadores giren y se inclinen para alcanzarlos y colocarlos. General Motors buscaba una solución para que el sistema colocara automáticamente los tapones donde debían ir, detectara e indicara los errores al operador y verificara que la instalación fuera correcta.
FANUC llevó a cabo rigurosas pruebas, desde el apilamiento y la dispensación hasta la alimentación de los tapones, para validar todo el sistema y garantizar que fuera lo suficientemente confiable y robusto como para dar un buen servicio a General Motors.
Lo que realmente nos ha aportado el proceso de automatización es un alivio ergonómico, ya que los operarios ya no tienen que agacharse y girarse para localizar la ubicación del orificio, y también nos ha proporcionado un nivel superior de prevención de errores que antes solo se conseguía mediante una inspección visual. Además, la automatización ha permitido mejorar la productividad.
David Trudell Staff Engineer – General MotorsProductos FANUC Utilizados
M-710iC/50
El FANUC M‑710iC/50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.
- Max Payload:
- 50 kg
- Reach:
- 2050 mm
General Motors
Fundada en 1908 como una empresa holding, General Motors se ha convertido en el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, con plantas de manufactura en ocho países. Con sus cuatro marcas principales – Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac –, esta empresa de la lista Fortune 500 se esfuerza constantemente por innovar en la producción de vehículos seguros y ambientalmente responsables.
Como empleador de más de 90,000 personas solo en Estados Unidos, General Motors invierte de manera continua en el bienestar de su fuerza laboral mediante la integración de tecnología avanzada que mejora tanto la seguridad como la eficiencia operativa.