M 800ia wetmachining closeup 3 1

Mecanizado húmedo robótico flexible de FANUC: un enfoque más inteligente y adaptable para el mecanizado industrial

El mecanizado húmedo robótico flexible de FANUC mejora la precisión, la seguridad y la automatización, ofreciendo una solución escalable y adaptable para la producción industrial moderna

Published
Last Updated
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

A medida que las industrias continúan buscando formas innovadoras de mejorar la productividad y reducir los costos, el mecanizado húmedo robótico flexible de FANUC representa un avance significativo en la tecnología de fabricación. Al combinar alta precisión, durabilidad y adaptabilidad, esta solución ofrece una alternativa rentable y escalable a los métodos de mecanizado tradicionales, especialmente para aplicaciones complejas y a gran escala.

Cómo funciona el mecanizado húmedo

En esencia, el mecanizado robótico flexible en húmedo utiliza los robots industriales M-800 de FANUC para realizar tareas de mecanizado, como fresado y taladrado, en un entorno húmedo. Este enfoque no solo prolonga la vida útil de las herramientas y mejora la calidad del corte, sino que también reduce significativamente el polvo y los residuos en el aire, creando un espacio de trabajo más limpio y seguro. A diferencia de las máquinas CNC convencionales, que suelen ser rígidas y específicas para cada tarea, la solución robótica de FANUC está diseñada para ofrecer flexibilidad: es capaz de manejar con facilidad tareas variadas, ángulos complejos y piezas de trabajo de gran tamaño.

Una de las aplicaciones más destacadas es el mecanizado de desbaste de componentes grandes. La capacidad del robot para operar en entornos húmedos es posible gracias a su grado de protección IP67, que garantiza resistencia a la entrada de polvo y líquidos. Los codificadores secundarios mejoran aún más la precisión y la durabilidad, incluso en condiciones adversas.

Mejora de la vida útil de las herramientas, la calidad de corte y la seguridad en el lugar de trabajo

Más allá del mecanizado, la solución de FANUC también hace hincapié en la automatización. La célula robótica puede realizar cambios de herramienta entre husillos e incluso alternar entre un husillo y una pinza. Esto permite que el robot recoja una pieza en bruto, la coloque en un tornillo de banco, la mecanice y luego traslade la pieza terminada a un área designada, todo ello sin intervención humana. Este nivel de automatización no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce la necesidad de utilizar múltiples máquinas o de realizar manipulaciones manuales.

La flexibilidad de programación es otra ventaja clave. Con la opción de software Robot G-Code, los usuarios pueden programar el robot utilizando comandos familiares al estilo CNC, incluyendo ciclos fijos y control de refrigerante. Esta capacidad de programación dual permite una integración perfecta con los flujos de trabajo CNC existentes, al tiempo que ofrece la adaptabilidad de la automatización robótica.

El robot de la serie M-800, que constituye el núcleo de este sistema, está diseñado para ofrecer un alto rendimiento. Cuenta con una capacidad de carga útil de 60 kg y un alcance máximo de 2,040 mm, lo que lo hace ideal para piezas grandes y pesadas. Su amplio rango de movimiento de las articulaciones y sus capacidades de alta velocidad están respaldados por un diseño robusto que minimiza las deflexiones axiales y el juego de los engranajes, lo que garantiza una precisión constante en una amplia gama de tareas.

Beneficios clave del mecanizado húmedo robotizado

  • Mayor vida útil de las herramientas: El mecanizado en húmedo ayuda a enfriar el proceso de corte y a reducir el desgaste de las herramientas.
  • Entornos de trabajo más limpios: El funcionamiento asistido por refrigerante ayuda a reducir el polvo y los residuos en el aire.
  • Mayor flexibilidad: Los robots pueden acceder a ángulos complejos y piezas grandes con mayor facilidad que los sistemas de mecanizado fijos.
  • Menos manipulación manual: la carga, el mecanizado y la descarga automatizados de las piezas pueden mejorar la productividad y la seguridad.
  • Automatización escalable: Las células robóticas pueden adaptarse a diferentes piezas, herramientas y requisitos de producción.

El mecanizado húmedo robótico flexible de FANUC es más que una simple solución de mecanizado: es una inversión estratégica en el futuro de la fabricación inteligente. Al combinar las fortalezas de la robótica, el control CNC y la automatización, permite a los fabricantes satisfacer las exigencias de la producción moderna con mayor agilidad, eficiencia y confianza.