Robots Series

LR Mate

La serie de robots LR Mate de FANUC, con el tamaño de un brazo humano, es su mejor solución compacta para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 14 kg en una amplia gama de industrias. Los robots industriales LR Mate de FANUC están disponibles en varios modelos, incluyendo versiones para alimentos y bebidas, salas limpias y resistentes al agua, cada uno con diferentes alcances y velocidades de muñeca para satisfacer sus necesidades específicas. Estos pequeños robots de mesa con carga útil pueden equiparse con una variedad de funciones inteligentes, incluyendo visión robótica y detección de fuerza para niveles aún más altos de precisión y productividad.

Products in LR Mate Series

Promoción de la serie de robots FANUC LR Mate 200iD

La serie de robots FANUC LR Mate ofrece una automatización compacta y de alta velocidad para tareas de ensamblaje, asistencia a máquinas y manipulación de materiales.

LR Mate 200i D 7 WE Loading and Unloading 1

Se adapta con flexibilidad a cualquier situación

Este robot multifuncional compacto le ofrece total flexibilidad gracias a su montaje en piso, techo, pared y en ángulo. Con su diseño compacto y sus unidades mecánicas selladas (IP67), puede incluso integrarlo directamente en su máquina herramienta. Las posibilidades son infinitas, ya que las opciones de montaje de FANUC LR Mate permiten diseños de celdas más flexibles, un área de trabajo más robusta y la capacidad de operar varios robots muy cerca unos de otros.

Características destacadas de la serie LR Mate

FANUC LR Mate 200i D Close Up Left View

Más potente y más rápido

Los modelos LR Mate 200iD están disponibles con alcances de hasta 911 mm, una capacidad de carga máxima de 7 kg y una velocidad TCP calculada de 11 metros/segundo como máximo. Los conectores en el eje J3 proporcionan una mayor flexibilidad del sistema, enrutamiento interno de cables y mayor confiabilidad y rendimiento.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Mayor rendimiento

Los potentes servomotores y el brazo muy rígido del LR Mate ofrecen una alta aceleración y tiempos de ciclo cortos, lo que proporciona a los usuarios mejores índices de productividad. El LR Mate le ahorra tiempo, con conexiones para el robot situadas en la parte inferior del eje 1 para garantizar una interferencia mínima con los dispositivos periféricos.

LR Mate 200i D 7 L Picking Plastic Bottles

Capacidad única de volteo

La solución para reducir los tiempos de ciclo, diseños de celdas más flexibles, un área de trabajo completa en montaje invertido y la capacidad de operar varios robots muy cerca entre sí.