Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Una forma más inteligente de lijar: Gupta Permold se automatiza

Una forma más inteligente de lijar: Gupta Permold se automatiza

Gupta Permold abordó el lijado de vigas con automatización robótica, asociándose con Premier Automation y PushCorp para ofrecer una calidad repetible con un alto rendimiento.

Published
marzo 3, 2026
Last Updated octubre 15, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/una-forma-más-inteligente-de-lijar-gupta-permold-se-automatiza

Desafíos

01

Dificultad para alcanzar los objetivos de producción debido a la falta de personal

02

Calidad de superficie inconsistente debido a la presión y el posicionamiento del lijado manual

03

Espacio limitado en la planta de fabricación

Resultados

Statistics graph line

Optimización de la mano de obra mediante la reasignación de los operadores a tareas de mayor valor

Optimization

Aumento de la productividad en un mínimo del 60 %

Proven technology

Acabado consistente y de alta calidad en vigas de todo tipo

Process stability

Funcionamiento continuo e independiente de la célula de lijado en los tres turnos 

Historia

Gupta Permold, fabricante de componentes de aluminio con sede en Pittsburgh, se encontraba en una encrucijada en cuanto al acabado de lijado de vigas. Entre la constante escasez de mano de obra y la calidad irregular de la superficie en su operación manual, la empresa tenía dificultades para alcanzar los índices de producción deseados.

Con el fin de mantener su compromiso de larga data con la calidad y la confiabilidad, la empresa se puso en contacto con Premier Automation, integrador de sistemas autorizado de FANUC, quien se asoció con PushCorp —líder mundial en tecnología de lijado robótico y acabado de superficies— para diseñar una solución de automatización a medida.

Juntos, los equipos de Gupta Permold, PushCorp y los equipos de Premier Automation desarrollaron una célula de lijado robótico totalmente integrada, que incorpora el alcance y la flexibilidad del robot M-710iC/45M de FANUC, herramientas personalizadas para el extremo del brazo de Premier Automation que sujetan y manipulan de forma segura cada viga a lo largo del ciclo de lijado, y un soporte de cinta servo SBS82 de PushCorp que ofrece un lijado, esmerilado y pulido uniformes mediante un control de fuerza adaptable y una capacidad de alto par. En combinación con visión 3D, guía de IA y una interfaz hombre-máquina fácil de usar, el sistema automatiza todo el proceso, desde la identificación de la posición y orientación de la pieza hasta la recogida y colocación robótica precisa y el monitoreo en tiempo real del rendimiento. Un sistema de alertas automatizado avisa a los operadores si se requiere atención y cuándo.

Con la célula automatizada en funcionamiento, los operadores ahora pueden enfocarse en tareas de mayor valor mientras el proceso de lijado se ejecuta de manera autónoma, lo que mejora el rendimiento y reduce el trabajo manual.

La célula de lijado robótico generó mejoras cuantificables en todas las operaciones de lijado de Gupta Permold. Al eliminar la variabilidad manual e introducir la consistencia automatizada, el sistema fortaleció tanto el rendimiento de la producción como la calidad del producto.

Arun Gupta
"

Este proyecto ha transformado nuestra empresa. Probablemente, nuestra productividad ha aumentado entre un 60 % y un 70 % gracias al sistema robótico; ahora producimos el doble de piezas por turno que antes. La calidad ha mejorado y es mucho más confiable… Estamos encantados.

Arun Gupta Vicepresidente – Gupta Permold

Productos FANUC Utilizados

M 710i C 45 M Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/45M

El FANUC M‑710iC/45M es un robot de 6 ejes con un diseño compacto y una muñeca delgada, siendo excelente opción para operaciones de espacio es reducido.

Max Payload:
45 kg
Reach:
2606 mm
Ver M-710iC/45M
End User

Gupta Permold

Durante décadas, Gupta Permold se ha distinguido como un proveedor de componentes de aluminio de ingeniería de clase mundial. Ya sea que su proyecto requiera fundición de aluminio, extrusión de aluminio o mecanizado CNC de precisión, Gupta cuenta con los recursos y la tecnología internos para superar sus expectativas. Desde prestar servicios a fabricantes de equipos originales (OEM) de la lista Fortune 100 hasta pequeñas empresas emergentes, casi no hay un solo sector de la economía global en el que Gupta no participe de alguna manera.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |