Cobot and Go: Lijado que ofrece artesanía a gran escala

Sistema de lijado robótico «plug-and-play» con cobot FANUC para acabados uniformes, reducción de la mano de obra y rápida implementación en talleres de carpintería.

Published
Last Updated
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Ante la continua escasez de mano de obra y las exigencias físicas del lijado manual, los fabricantes de productos de madera buscan soluciones de acabado más inteligentes y uniformes. Aquí entra en juego el sistema de lijado de la serie Rapid de Vention: una solución de automatización avanzada y lista para usar que incluye el robot colaborativo FANUC CRX-30iA y la herramienta de lijado rectangular PushCorp. Diseñado para reducir la dependencia de mano de obra calificada, este sistema llave en mano ofrece resultados uniformes en diversos tipos de paneles y diseños de gabinetes, al tiempo que se adapta sin esfuerzo para satisfacer las crecientes demandas de producción.

Los carpinteros ya pueden encontrar el sistema incluido en la herramienta web Cobot-and-Go de FANUC, que ofrece sistemas listos para implementar en una variedad de aplicaciones, incluido el lijado con cobots.

La precisión se une a la simplicidad

Para ofrecer acabados consistentes y de alta calidad en armarios de distintos tamaños y diseños, la solución de lijado robótico de Vention elimina las conjeturas y la variabilidad habituales en el lijado manual. Su diseño compacto y «plug-and-play» se adapta sin esfuerzo a los entornos de taller existentes y funciona con tomas de corriente estándar de 120 V y líneas de aire, lo que permite a los fabricantes implementarlo rápidamente sin costosas actualizaciones de infraestructura.

Lijado más inteligente, en el taller

Este sistema intuitivo empodera a los operadores con un software accesible para crear y perfeccionar «recetas» de lijado directamente en el taller. Con la capacidad de ajuste en tiempo real y la visualización del proceso, los fabricantes obtienen un mayor control sobre la calidad del acabado y la repetibilidad, sin necesidad de conocimientos de programación ni de robótica.

Optimizada para su uso con abrasivos 3M™, la solución garantiza resultados de calidad profesional al tiempo que reduce la fatiga del operador y las inconsistencias asociadas a los flujos de trabajo manuales.

Soporte remoto y confiabilidad

El tiempo de actividad de la producción es una prioridad máxima. Con un soporte remoto integral con un tiempo de respuesta de menos de 10 minutos para la resolución de problemas y el mantenimiento, los fabricantes pueden resolver los problemas rápidamente y mantener las operaciones funcionando sin contratiempos. Este enfoque proactivo del servicio ayuda a las empresas a mantenerse enfocadas en el crecimiento en lugar de en el tiempo de inactividad.

Encuentre esta y muchas otras soluciones colaborativas prediseñadas utilizando el buscador de soluciones Cobot-and-Go de FANUC.