Cargando...
Robots Series

M-810

La serie M-810 ofrece un mecanizado de alto rendimiento incluso cuando se ve sometida a cargas externas, algo habitual durante las operaciones de mecanizado. Esto se logra mediante una combinación de un diseño de fundición rígida, una compensación de holgura mejorada y una alta precisión posicional absoluta. Esta serie está disponible con cargas útiles máximas de 190 kg y 270 kg, diseñadas para aplicaciones de mecanizado de alta resistencia, sin dejar de ofrecer la flexibilidad de un robot de 6 ejes para trabajar con piezas de gran tamaño. En conjunto, los modelos M-810/190-20B y M-810/270-27B ofrecen a los fabricantes un robot de alta precisión para procesos de fresado, taladrado, roscado y mecanizado avanzado de alta resistencia.

Products in M-810 Series

Compare FANUC M-810 Robot Models

Compare payload capacity and reach across the FANUC M-810 series, engineered for high-accuracy machining, milling, drilling, tapping, and other heavy-duty material removal applications.

 

ModelMax PayloadReachRepeatability
M-810/190-20B190 kg2,040 mm±0.02 mm
M-810/270-27B270 kg2,687 mm±0.03 mm
Application Video

See the FANUC M-810 in Real-World Machining Applications

See how the FANUC M-810 series handles heavy-duty machining operations with precision and stability, even under high external loads.

Características destacadas de la serie M-810

Fanuc employee programming m 810

Rendimiento de mecanizado de alta fuerza

La serie M-810 está diseñada específicamente para aplicaciones en las que las altas fuerzas externas exigen la máxima rigidez y estabilidad. Un diseño de fundición reforzada y un control refinado del juego permiten que cada robot mantenga una precisión precisa en la trayectoria de la herramienta, incluso durante procesos agresivos de eliminación de material, como el fresado, taladrado y roscado de acero.

Fanuc m 810 closeup

Precisión bajo carga

Ambos modelos ofrecen una alta precisión posicional absoluta y repetibilidad, adecuadas para entornos de mecanizado avanzados. El M-810/190-20B ofrece una repetibilidad de ±0,02 mm con una carga útil de 190 kg, mientras que el M-810/270-27B proporciona una repetibilidad de 0,03 mm con una carga útil de 270 kg, lo que garantiza un rendimiento estable y preciso al manejar herramientas grandes o cabezales de mecanizado pesados.

M 810 wet machining

Protección ambiental de grado industrial

Apta tanto para operaciones de mecanizado en seco como en húmedo, la serie M-810 cuenta con clasificación de protección IP67 en el brazo y la muñeca J3. Esto permite que los robots funcionen de manera confiable en condiciones de fabricación adversas, donde hay exposición frecuente a fluidos de corte, virutas de metal y residuos de mecanizado.

Frequently Asked Questions

FANUC M-810 Series FAQs

Learn more about the FANUC M-810 series, including its machining capabilities, environmental protection, and the features that make it ideal for high-accuracy material removal applications.

The FANUC M-810 series is designed for high-accuracy machining applications, including milling, drilling, tapping, and other material removal operations that require high stiffness, precision, and performance under load.

Yes. The M-810 series is suitable for both dry and wet machining environments and features IP67 protection at the J3 arm and wrist to help withstand exposure to cutting fluids, metal chips, and machining debris.

The M-810 series is specifically engineered for machining applications, combining a rigid casting design, enhanced backlash compensation, and high positional accuracy to maintain precise tool paths during demanding material removal processes.