Robot force sensor
Afilado de matrices
Demostración de recorte del R-2000iC/190S
Ensamblaje robótico de conectores eléctricos impermeables
Hardware

Sensor de fuerza

Los sensores de fuerza de FANUC permiten a nuestros robots percibir la fuerza aplicada en múltiples direcciones, al tiempo que les permiten detectar la fuerza y el par aplicados al efector final en 6 grados de libertad. Esto les proporciona un sentido del tacto casi humano y la capacidad de realizar trabajos que antes realizaban los artesanos. Hay disponibles 4 tamaños diferentes de sensores de fuerza para robots FANUC de 6 ejes con capacidades de carga útil de hasta 250 kg. Los sensores de fuerza de FANUC logran el máximo tiempo de actividad al combinar un menor número de piezas con la confiabilidad de FANUC. Para un procesamiento más rápido, están completamente integrados en el robot.

¿Para qué se utiliza un sensor de fuerza?

Las tareas que requieren sensibilidad a la fuerza, como las aplicaciones de ensamblaje, ajuste y pesaje, así como el desbarbado y el pulido, pueden automatizarse gracias al control de fuerza de alta sensibilidad que permite esta opción inteligente totalmente integrada. Equipados con un sensor de fuerza, los robots son capaces de realizar tareas de ensamblaje de precisión, contorneado y medición en una amplia gama de aplicaciones de robots de manufactura.

Deja que nuestros ingenieros de aplicaciones de automatización te ayuden a resolver tus retos de control de fuerza en robots. Contáctanos hoy mismo para comunicarte con nuestro equipo.

Sensor de fuerza

Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, lo que permite realizar tareas precisas y controladas por fuerza con una integración perfecta y la confiabilidad probada de FANUC.

Fanuc force sensor fs 15ia

FS-15iA

6 ejes

Ø 94 x 43

Carga equivalente a 147 N/15 kgf

Fanuc force sensor fs 40ia

FS-40iA

6 ejes 

Dimensiones Ø 105 x 47 

Carga equivalente a 392 N/40 kgf

Fanuc force sensor fs 100ia

FS-100iA

6 ejes 

Dimensiones Ø 155 x 59 

Carga equivalente a 980 N/100 kgf

Fanuc force sensor fs 250ia

FS-250iA

 6 ejes 

Dimensiones Ø 198 x 85 

Carga equivalente a 2500 N/255 kgf

Sensores de fuerza y par para robots: usos y aplicaciones

Desbarbado robótico de piezas de aluminio fundido con sensor de fuerza

Un robot FANUC M‑20 utiliza sensores de fuerza para desbarbar piezas de aluminio fundido con un contacto controlado que garantiza un acabado uniforme de los bordes.

Force torque sensor robotic inspection

Inspección precisa

Inspeccione orificios o ejes utilizando un calibre de límite acoplado al efector final del robot.

Teach pendant

Salida de datos a alta velocidad

Transmita datos de control de fuerza y posiciones actuales de TCP o ángulo de articulación a alta velocidad a través de Ethernet. Hay cinco tipos de datos que se pueden configurar para transmitir, entre ellos:

  • Posiciones actuales de uTool
  • Posiciones de la uTool comandadas
  • Ángulos reales de las articulaciones
  • Ángulos de las articulaciones comandados
  • Seis canales de datos de fuerza
Force torque sensor data log

Fácil de operar

Los sensores de fuerza y par de FANUC incluyen funciones integradas que facilitan su uso, entre ellas:

• Ajuste automático del rendimiento del sensor•
Guía de instalación del hardware•
Visualización y gráfico de fuerza y momento•
Historial de ejecución de programas de fuerza•
Cálculo de la masa y el centro de gravedad (
COG) del EOAT• Generación automática de trayectorias de contorneado•
Programas potentes, fáciles de usar y flexibles

Downloads

Download for More Information

Videos

See It In Action

Afilado de matrices

Un FANUC LR Mate 200iD con sensor de fuerza afila los troqueles mediante un proceso automatizado de rectificado y pulido, lo que garantiza una geometría precisa y una calidad constante y repetible.

Demostración de recorte del R-2000iC/190S

Demostración de recorte de puertas de chorro con el R-2000iC/190S y el sensor de fuerza FS-250iA.

Ensamblaje robótico de conectores eléctricos impermeables

Los robots LR Mate 200iD/7L utilizan sensores de fuerza y visión para ensamblar conectores sobremoldeados, reduciendo el tiempo de ciclo y los fallos de inserción.

Desbarbado robótico de piezas de aluminio fundido con sensor de fuerza

Un robot FANUC M‑20 utiliza sensores de fuerza para desbarbar piezas de aluminio fundido con un contacto controlado que garantiza un acabado uniforme de los bordes.

Sistema robótico de lijado para sillas de madera con sensor de fuerza

Los robots FANUC realizan un lijado de sillas de madera con control de fuerza, adaptando la presión a las variaciones del material para lograr un acabado superficial uniforme.

Sistema robótico de pulido para implantes ortopédicos de rodilla con sensor de fuerza

Un robot FANUC LR Mate utiliza sensores de fuerza y lijado con cinta para dar el acabado a los implantes de rodilla, seguido de pulido e inspección visual automatizada.

Sensor de fuerza

Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, lo que permite realizar tareas precisas y controladas por fuerza con una integración perfecta y la confiabilidad probada de FANUC.