Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Una empresa de estampación de metales supera la escasez de mano de obra gracias a la automatización

Una empresa de estampación de metales supera la escasez de mano de obra gracias a la automatización

Pentaflex, fabricante de componentes metálicos en camiones, por falta de mano de obra. Actualizó sus sistemas con JR Automation, mejorando producción y calidad.

Published
marzo 17, 2025
Last Updated septiembre 24, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Image 136
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/una-empresa-de-estampación-de-metales-supera-la-escasez-de-mano-de-obra-gracias-a-la-automatización

Desafíos

01

Escasez de mano de obra en el sector manufacturero

02

Sistemas de automatización obsoletos

03

Disminución de las ganancias

Resultados

Young generation 1

Optimización laboral

Optimization 2

Aumento de la producción

Proven technology 2

Mayor flexibilidad en la planta de producción

Image 136

Historia

La pieza fundamental del sistema de frenado de los ejes de los remolques de camiones pesados es lo que se conoce como "araña de freno", un componente de seguridad crítico en la fabricación de vehículos. Durante 40 años, la empresa de estampación y montaje de metales Pentaflex ha fabricado este producto clave para su principal cliente. Con este objetivo en mente, la empresa con sede en Ohio se propuso invertir y actualizar su tecnología de fabricación para mejorar su producto principal.

Con un sistema obsoleto y la dificultad constante para encontrar mano de obra disponible y confiable, la empresa vio la oportunidad de mejorar sus procesos de fabricación. Para resolver estos problemas, Pentaflex se puso en contacto con JR Automation, líder mundial en automatización.

JR Automation proporcionó a Pentaflex una solución de automatización personalizada que integraba los robots de manipulación de materiales M-20iD/25 y M-710iC/50 de FANUC, junto con los robots compactos y flexibles LR Mate 200iD. Este sistema redujo el número de unidades de mano de obra necesarias por turno de siete a dos, lo que ayudó a la empresa a disminuir su dependencia de una mano de obra inconsistente y a mejorar las habilidades de sus empleados actuales.

La automatización agilizó la gestión de los programas de producción de Pentaflex, al tiempo que la mayor flexibilidad en la planta de fabricación permitió utilizar a los empleados de forma más eficaz a lo largo de la jornada laboral.

Ross mcgregor quote
"

Va a suponer un auténtico cambio revolucionario, ya que antes fabricábamos este producto concreto utilizando siete unidades de mano de obra por turno y ahora hemos conseguido reducirlo a dos, lo que nos permite utilizar a esas personas en otras áreas de la planta.

Ross McGregor President and CEO – Pentaflex

Productos FANUC Utilizados

M20i D 25 beauty shot
Articulated Robots

M-20iD/25

El FANUC M‑20iD/25 robot compacto de 6 ejes ideal para la carga y descarga, así como para la manipulación y el posicionamiento de piezas con espacio reducido.

Max Payload:
25 kg
Reach:
1831 mm
Ver M-20iD/25
LR Mate 200i D 7 L beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/7L

Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.

Max Payload:
7 kg
Reach:
911 mm
Ver LR Mate 200iD/7L
M710i C 50 Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50

El FANUC M‑710iC/50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2050 mm
Ver M-710iC/50
Pentaflex logo
End User

Pentaflex

Pentaflex, Inc. es un fabricante por contrato de piezas y ensamblajes metálicos estampados, ubicado en Springfield, Ohio. Especializada en componentes de gran espesor y alta complejidad, Pentaflex abastece a las industrias de camiones comerciales, automotriz, médica y todoterreno, entre otras. Nuestra visión en Pentaflex es ser el proveedor preferido de los clientes que requieren componentes y subconjuntos complejos de gran espesor y embutición profunda.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |