Cargando...
Robots Series

ARC Mate

Diseñados específicamente para aplicaciones de soldadura por arco, los robots de soldadura de la serie ARC Mate de FANUC son el resultado de años de experiencia en robótica y soldadura. La serie ARC Mate de FANUC incluye una variedad de modelos con cargas útiles de hasta 20 kg y un alcance de hasta 2,0 m, adecuados para una amplia gama de aplicaciones de soldadura por arco, soldadura láser, soldadura blanda y corte. FANUC ha personalizado una variedad de herramientas para aumentar la versatilidad de los robots de la serie ARC Mate de FANUC y para ayudar a que sus procesos sean más eficientes y rentables.

Products in ARC Mate Series

Soluciones de cobots para soldadura por arco

Welder with crx10ia l

Cobots de soldadura

Los robots colaborativos de soldadura por arco CR-15iA y CR-7iA de FANUC se basan, en esencia, en nuestra familia de robots ARC Mate, líder actual en la industria. Al incorporar la operación colaborativa, FANUC ahora ofrece a nuestros usuarios la capacidad de trabajar más de cerca con nuestros cobots. Nuestros cobots de soldadura por arco, incluido el nuevo FANUC CRX, vienen con el software ARC Tool de FANUC, probado y fácil de usar, diseñado para mejorar sus resultados al reducir el tiempo de programación. La interfaz fácil de programar admite aplicaciones sencillas, pero también le brinda la capacidad de utilizar funciones avanzadas de FANUC como Weaving, iRVision, Seam Tracking, TAST y Multi-pass.

Additive cobot collaborative robot

Robots de soldadura por arco para fabricación aditiva

La familia de robots de soldadura por arco de FANUC es compatible con aplicaciones más recientes, como la fabricación aditiva. Todos los robots de soldadura por arco de nuestra serie ARC Mate están a la altura de la tarea de permitir a nuestros clientes añadir flexibilidad y eficiencia a sus procesos de fabricación aditiva. La fácil generación de programas fuera de línea, junto con la capacidad de importar fácilmente trayectorias de terceros, permite a los clientes tomar rápidamente modelos sólidos del mundo digital y darles vida.

FANUC ARC Mate 100i D Welding

Los robots industriales ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco

Gracias a su diseño de brazo delgado y muñeca hueca, los robots de soldadura por arco de FANUC pueden acceder a los espacios más estrechos y son capaces de manejar cargas útiles extremadamente altas. Los robots de FANUC son el resultado de años de experiencia en robótica y soldadura por arco. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales de soldadura por arco, como la soldadura láser, la soldadura blanda y el corte. Hay diferentes modelos disponibles para satisfacer una variedad de demandas y todos vienen con una variedad de herramientas para aumentar su versatilidad y ayudar a que sus procesos de soldadura por arco sean más seguros y eficientes.

Características destacadas de la serie ARC Mate

Arc mate narrow spaces

Especialistas en espacios reducidos

El diseño de muñeca delgada de los robots de soldadura por arco de FANUC los hace ideales para su uso en muchas industrias diferentes. Se utilizan ampliamente en el sector automotriz, especialmente en el nivel 1 (TIER 1), para soldar asientos, ejes y otros componentes.

Arc mate hollow wrist

Muñeca y brazo huecos

Los robots FANUC ARC Mate cuentan con una muñeca hueca, lo que permite un fácil acceso a espacios reducidos. Esto reduce los costos al minimizar el desgaste de los cables de soldadura. La programación fuera de línea facilita la previsión de problemas de interferencia que podrían ocurrir durante el proceso de soldadura.

Screen shot 2018 08 06 at 5 28 17 pm

FANUC iRTorchMate ahorra tiempo

Ajusta automáticamente el punto central de la herramienta (TCP) y mejora la productividad de la soldadura al eliminar el reaprendizaje de trayectorias, que consume mucho tiempo, causado por desviaciones de la antorcha o del alambre tras colisiones. Esta tecnología está disponible tanto en métodos táctiles como basados en iRVision para adaptarse a todos los requisitos de aplicación.